(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Type | 材質 | 硬度 |
CMHU | EPDM(灰) | 蕭氏硬度A80 |
CMHD | 導電性橡膠(黑) |
型式 |
CMHU50 |
型式 | A | C | K2 | 容許荷重 (N) | 適用腳輪車輪寬度 (參考) | 質量 (g) | NT$基準單價 | ||
Type | B | CMHU | CMHD | ||||||
CMHU CMHD (導電性橡膠) | 30 | 60 | 33 | 13.5 | 8000 | 28 | 30 | ||
40 | 70 | 41 | 14.5 | 38 | 35 | ||||
50 | 80 | 43 | 18.5 | 48 | 45 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
Loading...
腳輪型 | 相關零件 | 種類 | 相關配件 | 荷重範圍(daN) | 750.01~ |
---|---|---|---|---|---|
容許荷重(daN) | 800 | 荷重區分 | 極重荷重 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策