(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

腳輪 中荷重型 CMG□ (型號表)

腳輪

腳輪 中荷重型 CMG□

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CMGK200-R

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type本體車輪軸承
材質表面處理材質(顏色)旋轉部車輪部
CMGJCMGK
CMGSCMGS-L
SPHC三價鉻酸鹽合成橡膠(黑)・優力膠(藍)
・單體鑄塑尼龍(藍)・制電性橡膠()・不含碳制電性優力膠(黃)

規格表

型式車輪材質
CMGS130U
本體
類型
型式車輪
材質
ACF1F2GdE(r)
(*)
t容許荷重(N)質量(g)NT$基準單價
TypeDRUNTKRUNTKRUNTK
活動型CMGJ75R
(橡膠)
U
(優力膠)
N
(單體鑄塑
尼龍)

T
(制電性橡膠)
K
(不含碳制電性優力膠)
10081639.52866322.3800120012008001200560650560560520
10014495737010.5358532(34)3.61200170018001200170010601240113010601010
1301771058279114010538(42)41800260027001800260020002210204020002310
15019812093874512042(44)2000300030002000300023402620240023402630
2002501401151055816345(42)4.5250037004000402041804130
固定型CMGK75100957163409.5322.3800120012008001200490550490490440
10014411580804510.532(34)2.9120017001800120017008301010920830770
13017713890100561138(42)1800260027001800260016001870164016001870
15019842(44)2000300030002000300019002190198019002190
2002501521001126345(42)4250037004000335035403460
活動
附剎車型
CMGS
CMGS−L
7510081639.52889322.3800120012008001200620710620620580
10014495737010.53511032(34)3.61200170018001200170011701350124011701080
1301771058279114013038(42)41800260027001800260021802390222021802390
15019812093874542(44)2000300030002000300025202800258025202800
200250140115105584225003700425044104360
CMGS-L沒有D200。(*)D100・130・150為N車輪的尺寸、D200為U車輪的尺寸。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CMGK200-R
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
安裝方向
4天~ 10平板式固定250220.01~320.00250[橡膠] 合成橡膠1126315210020045-

Loading...

  1. 1

規格概要

使用範例

基本資訊

金屬零件材質 荷重區分 中荷重 車輪部軸承

腳輪 中荷重型 CMG□的型號CMGK200-R頁面。
記載關於型號CMGK200-R之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 這個腳輪應該在什麽環境下使用?
回答: 通常在常溫範圍內使用腳輪。(部分腳輪除外)
請勿在受高溫,低溫,潮濕,酸,鹼,鹽,溶劑,油,海水,藥品等影響的特殊環境中使用。
質問: 安裝上需要注意什麽?
回答: 安裝時需要盡可能的使安裝面保持平衡。
安裝萬向輪時,應使腳輪之間保持相互平行的狀態;安裝固定腳輪時,應使腳輪之間保持相互平行狀態;請確認安裝孔部,並使用適當的螺栓,螺帽進行可靠安裝,以免發生鬆動。

本商品分類

型號
CMGJ100-T
CMGJ100-U
CMGJ130-K
CMGK200-U
CMGK75-K
CMGK75-N
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
安裝方向
4天~ 10平板式活動14480.01~140.00120[橡膠] 制電性橡膠防靜電7370959510032-
4天~ 10平板式活動144140.01~220.00170[優力膠] PU優力膠7370959510032-
4天~ 10平板式活動177220.01~320.00260[優力膠] 不含碳制電性優力膠防靜電827910510513038-
4天~ 10平板式固定250320.01~485.00370[優力膠] PU優力膠1126315210020042-
4天~ 10平板式固定10080.01~140.00120[優力膠] 不含碳制電性優力膠防靜電634095717532-
4天~ 10平板式固定10080.01~140.00120[尼龍] 單體鑄塑尼龍634095717532-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767