(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Casters - Medium Load【特色】可用在中型推車上的通用腳輪。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CMGJ150-N
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 本體 | 車輪 | 軸承 | ||
材質 | 表面處理 | 材質(顏色) | 旋轉部 | 車輪部 | |
CMGJ・CMGK CMGS・CMGS-L | SPHC | 三價鉻酸鹽 | 合成橡膠(黑)・優力膠(藍) ・單體鑄塑尼龍(藍)・制電性橡膠(橘)・不含碳制電性優力膠(黃) | 有 | 有 |
型式 | − | 車輪材質 |
CMGS130 | − | U |
本體 類型 | 型式 | 車輪 材質 | H | A | C | F1 | F2 | G | d | E | (r) | B (*) | t | 容許荷重(N) | 質量(g) | NT$基準單價 | |||||||||||||
Type | D | R | U | N | T | K | R | U | N | T | K | R | U | N | T | K | |||||||||||||
活動型 | CMGJ | 75 | R (橡膠) U (優力膠) N (單體鑄塑 尼龍) T (制電性橡膠) K (不含碳制電性優力膠) | 100 | 81 | − | 63 | − | − | 9.5 | 28 | 66 | 32 | 2.3 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | 1200 | 560 | 650 | 560 | 560 | 520 | |||||
100 | 144 | 95 | 73 | 70 | 10.5 | 35 | 85 | 32(34) | 3.6 | 1200 | 1700 | 1800 | 1200 | 1700 | 1060 | 1240 | 1130 | 1060 | 1010 | ||||||||||
130 | 177 | 105 | 82 | 79 | 11 | 40 | 105 | 38(42) | 4 | 1800 | 2600 | 2700 | 1800 | 2600 | 2000 | 2210 | 2040 | 2000 | 2310 | ||||||||||
150 | 198 | 120 | 93 | 87 | 45 | 120 | 42(44) | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2340 | 2620 | 2400 | 2340 | 2630 | ||||||||||||
200 | 250 | 140 | 115 | 105 | 58 | 163 | 45(42) | 4.5 | 2500 | 3700 | 4000 | − | − | 4020 | 4180 | 4130 | − | − | − | − | − | ||||||||
固定型 | CMGK | 75 | 100 | 95 | 71 | 63 | − | 40 | 9.5 | − | − | 32 | 2.3 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | 1200 | 490 | 550 | 490 | 490 | 440 | ||||||
100 | 144 | 115 | 80 | 80 | 45 | 10.5 | 32(34) | 2.9 | 1200 | 1700 | 1800 | 1200 | 1700 | 830 | 1010 | 920 | 830 | 770 | |||||||||||
130 | 177 | 138 | 90 | 100 | 56 | 11 | 38(42) | 1800 | 2600 | 2700 | 1800 | 2600 | 1600 | 1870 | 1640 | 1600 | 1870 | ||||||||||||
150 | 198 | 42(44) | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 1900 | 2190 | 1980 | 1900 | 2190 | |||||||||||||||||
200 | 250 | 152 | 100 | 112 | 63 | 45(42) | 4 | 2500 | 3700 | 4000 | − | − | 3350 | 3540 | 3460 | − | − | − | − | − | |||||||||
活動 附剎車型 | CMGS CMGS−L | 75 | 100 | 81 | − | 63 | − | − | 9.5 | 28 | 89 | 32 | 2.3 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | 1200 | 620 | 710 | 620 | 620 | 580 | ||||||
100 | 144 | 95 | 73 | 70 | 10.5 | 35 | 110 | 32(34) | 3.6 | 1200 | 1700 | 1800 | 1200 | 1700 | 1170 | 1350 | 1240 | 1170 | 1080 | ||||||||||
130 | 177 | 105 | 82 | 79 | 11 | 40 | 130 | 38(42) | 4 | 1800 | 2600 | 2700 | 1800 | 2600 | 2180 | 2390 | 2220 | 2180 | 2390 | ||||||||||
150 | 198 | 120 | 93 | 87 | 45 | 42(44) | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2520 | 2800 | 2580 | 2520 | 2800 | |||||||||||||
200 | 250 | 140 | 115 | 105 | 58 | 42 | 2500 | 3700 | − | − | − | 4250 | 4410 | 4360 | − | − | − | − | − |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
CMGJ150-N |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 腳輪型 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 剎車 | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 安裝孔間距 長邊方向 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 (mm) | 板長度 (mm) | 板寬度 (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) | 安裝方向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 平板式活動 | 198 | 220.01~320.00 | 無 | 300 | [尼龍] 單體鑄塑尼龍 | 無 | 93 | 87 | 120 | 120 | 150 | 44 | - |
Loading...
金屬零件材質 | 鋼 | 荷重區分 | 中荷重 | 車輪部軸承 | 有 |
---|
腳輪 中荷重型 CMG□的型號CMGJ150-N頁面。
記載關於型號CMGJ150-N之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CMGJ100-T |
CMGJ100-U |
CMGJ130-K |
CMGJ150-R |
CMGJ150-T |
CMGJ150-U |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 腳輪型 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 剎車 | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 安裝孔間距 長邊方向 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 (mm) | 板長度 (mm) | 板寬度 (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) | 安裝方向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 平板式活動 | 144 | 80.01~140.00 | 無 | 120 | [橡膠] 制電性橡膠 | 防靜電 | 73 | 70 | 95 | 95 | 100 | 32 | - | ||
4天~ | 10 | 平板式活動 | 144 | 140.01~220.00 | 無 | 170 | [優力膠] PU優力膠 | 無 | 73 | 70 | 95 | 95 | 100 | 32 | - | ||
4天~ | 10 | 平板式活動 | 177 | 220.01~320.00 | 無 | 260 | [優力膠] 不含碳制電性優力膠 | 防靜電 | 82 | 79 | 105 | 105 | 130 | 38 | - | ||
4天~ | 10 | 平板式活動 | 198 | 140.01~220.00 | 無 | 200 | [橡膠] 合成橡膠 | 無 | 93 | 87 | 120 | 120 | 150 | 42 | - | ||
4天~ | 10 | 平板式活動 | 198 | 140.01~220.00 | 無 | 200 | [橡膠] 制電性橡膠 | 防靜電 | 93 | 87 | 120 | 120 | 150 | 42 | - | ||
4天~ | 10 | 平板式活動 | 198 | 220.01~320.00 | 無 | 300 | [優力膠] PU優力膠 | 無 | 93 | 87 | 120 | 120 | 150 | 42 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策