(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

腳輪 輕中荷重 CNG□ CNSG□ (型號表)

腳輪

腳輪 輕中荷重 CNG□ CNSG□

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 腳輪 輕中荷重 CNG□ CNSG□
  • 腳輪 輕中荷重 CNG□ CNSG□
  • 促銷至 2024/09/30截止

Casters - Light / Medium Load
【特色】可用在小型~中型推車上的腳輪。

(i)請注意

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CNGK38-R

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。



 
Type本體車輪軸承
材質表面處理材質(顏色)旋轉部車輪部
CNG□SPHC三價鉻酸鹽合成橡膠(黑・優力膠(灰)・尼龍(白)D100・125・150有
CNSG□SUS304滾筒研磨
D100的尼龍車輪型的車輪部無軸承。
D25・38的橡膠車輪顏色為灰色。
D75的橡膠車輪是尼龍輪框+橡膠。

規格表

型式車輪材質
CNGJ100U
本體型式車輪材質ACF1F2G1G2dErBt容許荷重(N)質量(g)
類型TypeD不鏽鋼RUNRUN
活動型CNGJ(鋼)
CNSGJ(不鏽鋼)
25R
(橡膠)
U
(優力膠)
N
(尼龍)
35353028234.2924131.5801003637
3850463836285.31334182002807475
5065594746356.5164621(20*1)2500600170140
6585705855428.8255925(27★)2.32500700700370310300
759365600800800390330320
10013090907168716810.5308432(30★)2.931200120010001055930900
12516510210280758075113510338(30★)44150015001500160015001350
1501904012035(40*3)160016001600183517501680
固定型CNGK(鋼)
CNSGK(不鏽鋼)
25353719294.2131.5801003031
3850462536155.3182002805152
5065584445256.521(20*1)2500600130110
65857052
(47*2)
55288.825(27★)2.32500700700260200190
7593600800800280220190
100130110709080504510.532(30★)2.62.5120012001200770645615
1251651408011210056531138(30★)415001500150011001000850
15019035(40*3)160016001600140013151245
活動
附剎車型
CNGS(鋼)
CNSGS(不鏽鋼)
5065594746356.5165821(20*1)2500600220190
6585705855428.8259925(27★)2.32500700700420360350
7593600800800450390380
10013090907168716810.53010232(30★)2.93120012001200122010951065
12516510210280758075113512538(30★)44150015001500173516351485
1501904012835(40*3)160016001600204519501890
(*1)為車輪材質是尼龍時的尺寸,(★)為車輪材質是優力膠時的尺寸,(*2)為CNSGK時的尺寸,(*3)為車輪是橡膠時的尺寸。CNGK25有兩個安裝孔。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CNGK38-R
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 金屬零件材質 安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
車輪部軸承
4天~ 10平板式固定50~35.0020[橡膠] 合成橡膠361546253818

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

荷重區分 輕中荷重

腳輪 輕中荷重 CNG□ CNSG□的型號CNGK38-R頁面。
記載關於型號CNGK38-R之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 商品有三種材質的腳輪,選擇上應該注意那些事情?
回答: 不同材質的腳輪實際使用效果也會有差異, 首先腳輪材質決定了腳輪的特性,可以參照產品特點中每種材質可以對應的特殊功能,其次不同的材質也會影響商品的荷載,請根據自己需要的荷載信息綜合選擇商品。
質問: 腳輪輪體內部有軸承嗎?
回答: 本系列內部的商品,腳輪內部有軸承的商品需要輪體直徑滿足100mm,125mm,150mm,但是尼龍腳輪直徑100mm商品是沒有軸承的。

本商品分類

型號
CNGJ125-N
CNGJ125-R
CNGJ125-U
CNGK50-N
CNGK50-R
CNGK65-N
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 金屬零件材質 安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
車輪部軸承
當日可能 10平板式活動165140.01~220.00150[尼龍] 尼龍75(80)75(80)10210212538
4天~ 10平板式活動165140.01~220.00150[橡膠] 合成橡膠75(80)75(80)10210212538
4天~ 10平板式活動165140.01~220.00150[優力膠] PU優力膠75(80)75(80)10210212535
4天~ 10平板式固定6535.01~80.0060[尼龍] 尼龍452558445020
當日可能 10平板式固定6535.01~80.0050[橡膠] 合成橡膠452558445021
4天~ 10平板式固定8535.01~80.0070[尼龍] 尼龍54(55)2870476525

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767