(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Casters - Light / Medium Load【特色】可用在小型~中型推車上的腳輪。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CNSGS65-R
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 本體 | 車輪 | 軸承 | ||
材質 | 表面處理 | 材質(顏色) | 旋轉部 | 車輪部 | |
CNG□ | SPHC | 三價鉻酸鹽 | 合成橡膠(黑・優力膠(灰)・尼龍(白) | 有 | D100・125・150有 |
CNSG□ | SUS304 | 滾筒研磨 |
型式 | − | 車輪材質 |
CNGJ100 | − | U |
本體 | 型式 | 車輪材質 | H | A | C | F1 | F2 | G1 | G2 | d | E | r | B | t | 容許荷重(N) | 質量(g) | ||||||
類型 | Type | D | 鋼 | 不鏽鋼 | R | U | N | R | U | N | ||||||||||||
活動型 | CNGJ(鋼) CNSGJ(不鏽鋼) | 25 | R (橡膠) U (優力膠) N (尼龍) | 35 | 35 | 30 | 28 | − | 23 | − | 4.2 | 9 | 24 | 13 | 1.5 | − | 80 | − | 100 | 36 | − | 37 |
38 | 50 | 46 | 38 | 36 | 28 | 5.3 | 13 | 34 | 18 | 200 | 280 | 74 | 75 | |||||||||
50 | 65 | 59 | 47 | 46 | 35 | 6.5 | 16 | 46 | 21(20*1) | 2 | 500 | 600 | 170 | 140 | ||||||||
65 | 85 | 70 | 58 | 55 | 42 | 8.8 | 25 | 59 | 25(27★) | 2.3 | 2 | 500 | 700 | 700 | 370 | 310 | 300 | |||||
75 | 93 | 65 | 600 | 800 | 800 | 390 | 330 | 320 | ||||||||||||||
100 | 130 | 90 | 90 | 71 | 68 | 71 | 68 | 10.5 | 30 | 84 | 32(30★) | 2.9 | 3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1055 | 930 | 900 | |||
125 | 165 | 102 | 102 | 80 | 75 | 80 | 75 | 11 | 35 | 103 | 38(30★) | 4 | 4 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1500 | 1350 | |||
150 | 190 | 40 | 120 | 35(40*3) | 1600 | 1600 | 1600 | 1835 | 1750 | 1680 | ||||||||||||
固定型 | CNGK(鋼) CNSGK(不鏽鋼) | 25 | 35 | 37 | 19 | 29 | − | − | − | 4.2 | − | − | 13 | 1.5 | − | 80 | − | 100 | 30 | − | 31 | |
38 | 50 | 46 | 25 | 36 | 15 | 5.3 | 18 | 200 | 280 | 51 | 52 | |||||||||||
50 | 65 | 58 | 44 | 45 | 25 | 6.5 | 21(20*1) | 2 | 500 | 600 | 130 | 110 | ||||||||||
65 | 85 | 70 | 52 (47*2) | 55 | 28 | 8.8 | 25(27★) | 2.3 | 2 | 500 | 700 | 700 | 260 | 200 | 190 | |||||||
75 | 93 | 600 | 800 | 800 | 280 | 220 | 190 | |||||||||||||||
100 | 130 | 110 | 70 | 90 | 80 | 50 | 45 | 10.5 | 32(30★) | 2.6 | 2.5 | 1200 | 1200 | 1200 | 770 | 645 | 615 | |||||
125 | 165 | 140 | 80 | 112 | 100 | 56 | 53 | 11 | 38(30★) | 4 | 1500 | 1500 | 1500 | 1100 | 1000 | 850 | ||||||
150 | 190 | 35(40*3) | 1600 | 1600 | 1600 | 1400 | 1315 | 1245 | ||||||||||||||
活動 附剎車型 | CNGS(鋼) CNSGS(不鏽鋼) | 50 | 65 | 59 | 47 | 46 | − | 35 | − | 6.5 | 16 | 58 | 21(20*1) | 2 | − | 500 | − | 600 | 220 | − | 190 | |
65 | 85 | 70 | 58 | 55 | 42 | 8.8 | 25 | 99 | 25(27★) | 2.3 | 2 | 500 | 700 | 700 | 420 | 360 | 350 | |||||
75 | 93 | 600 | 800 | 800 | 450 | 390 | 380 | |||||||||||||||
100 | 130 | 90 | 90 | 71 | 68 | 71 | 68 | 10.5 | 30 | 102 | 32(30★) | 2.9 | 3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1220 | 1095 | 1065 | |||
125 | 165 | 102 | 102 | 80 | 75 | 80 | 75 | 11 | 35 | 125 | 38(30★) | 4 | 4 | 1500 | 1500 | 1500 | 1735 | 1635 | 1485 | |||
150 | 190 | 40 | 128 | 35(40*3) | 1600 | 1600 | 1600 | 2045 | 1950 | 1890 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
CNSGS65-R |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 腳輪型 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 剎車 | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 金屬零件材質 | 安裝孔間距 長邊方向 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 (mm) | 板長度 (mm) | 板寬度 (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) | 車輪部軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 平板式活動 | 85 | 35.01~80.00 | 旋轉制動器 | 50 | [橡膠] 合成橡膠 | 無 | 不鏽鋼 | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 無 |
Loading...
荷重區分 | 輕中荷重 |
---|
腳輪 輕中荷重 CNG□ CNSG□的型號CNSGS65-R頁面。
記載關於型號CNSGS65-R之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CNGJ125-N |
CNGJ125-R |
CNGJ125-U |
CNSGS65-U |
CNSGS75-N |
CNSGS75-R |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 腳輪型 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 剎車 | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 金屬零件材質 | 安裝孔間距 長邊方向 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 (mm) | 板長度 (mm) | 板寬度 (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) | 車輪部軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | 平板式活動 | 165 | 140.01~220.00 | 無 | 150 | [尼龍] 尼龍 | 無 | 鋼 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 有 | ||
4天~ | 10 | 平板式活動 | 165 | 140.01~220.00 | 無 | 150 | [橡膠] 合成橡膠 | 無 | 鋼 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 有 | ||
4天~ | 10 | 平板式活動 | 165 | 140.01~220.00 | 無 | 150 | [優力膠] PU優力膠 | 無 | 鋼 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | 有 | ||
4天~ | 10 | 平板式活動 | 85 | 35.01~80.00 | 旋轉制動器 | 70 | [優力膠] PU優力膠 | 無 | 不鏽鋼 | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 無 | ||
4天~ | 10 | 平板式活動 | 93 | 35.01~80.00 | 旋轉制動器 | 80 | [尼龍] 尼龍 | 無 | 不鏽鋼 | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 無 | ||
4天~ | 10 | 平板式活動 | 93 | 35.01~80.00 | 旋轉制動器 | 60 | [橡膠] 合成橡膠 | 無 | 不鏽鋼 | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策