(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

圓管擠型架用裁切器 刀片

圓管擠型架用裁切器 刀片
  • 促銷至 2025/03/31截止

Spare Blades for Pipe Cutters

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
PFCATH
型式質量
(g)
NT$基準單價NT$折扣單價
1~9 pcs10~20
PFCATH
(樹脂皮膜管、
鋁擠型管用)

19
PFCATHS(不鏽鋼管用)25
超過表中最大數量時請至WOS確認。

刀片更換方法:請卸下裁切器主體的刀片安裝插銷的E型扣環,並取下安裝銷即可更換。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PFCATH
PFCATHS
型號數量折扣標準
出貨日
適用管
當日可能 鋁擠型管,樹脂皮膜管
當日可能 不鏽鋼管

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 截斷器 型式 截斷器刀片

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767