(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

更換用主濾網

更換用主濾網

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可調整風量的高效率空氣濾網。
HEPA/ULPA-Replacement Filters

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

更換用主濾網:關聯圖像

規格表

型式 風量
HEPACF
HEPABLS6

10
編號 風量 m3/min 外形尺寸 高度 上部護蓋安裝間距 底部出風口尺寸 底部安裝間距
HEPACF A B G 安裝護蓋
螺栓數
J K1 K2 K3 W V 攻牙數 P Q S Y
  1 250 250 50 4 233 45 160 210 220 4 233 45 160
3 400 400 383 80 240 360 370 383 80 240
5 500 500 483 75 350 460 470 483 75 350
  10 610 610 6 593 80 225 570 580 593 80 450
  15 1220 65 8 380 300 1190 8 380 300
25
無附墊片。
髒濾網無法回收再利用。
底部安裝間距請參照開口尺寸的尺寸圖。
型式 風量
m3/min
NT$基準單價 1〜4 pcs NT$折扣單價 5〜10 pcs
Type 風量1 3 5 10 15 25 風量1 3 5 10 15 25
HEPACF(高效交換用主過濾網) 1 3 5 10 15 25                        

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HEPACF-1
HEPACF-3
HEPACF-5
HEPACF-10
HEPACF-15
HEPACF-25
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS風量
(m3/min)
18天~ 101
18天~ 103
18天~ 105
18天~ 1010
18天~ 1015
18天~ 1025

Loading...

  1. 1

使用範例

更換用主濾網:關聯圖像

基本資訊

型式 更換用主濾淨器

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767