(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附風量調整控制器 高效過濾器

附風量調整控制器 高效過濾器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

1台控制器可以調整1台HEPA過濾器的風量。
HEPA/ULPA-Air Volume Adjustment Controller

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式風量(風量範圍)
HEPAS100
HEPAFS100

 

10
5−1
型式風量範圍附屬高效濾
清組件
風量 m3/min (控制器調節鈕) 參照右頁上圖NT$基準單價NT$折扣單價
Type單相電源(V)1〜4 pcs5〜10
HEPAFS10051HEPAS100−554.23.93.32.91.61.00.50.5以下〜  
101HEPAS100−10109.37.76.13.92.31.11以下〜  
風量為平均值値。請按照環境調整。
 
型式HEPAS100−1HEPAS100−3ULPAS100−2.5HEPAS100−5
HEPAS200−5
ULPAS100−4
ULPAS200−4
HEPAS100−10
HEPAS200−10
ULPAS100−7
ULPAS200−7
HEPAS100−15
HEPAS200−15
ULPAS100−13
ULPAS200−13
HEPAS100−25
HEPAS200−25
ULPAS100−20
ULPAS200−20
集塵効率(大氣灰塵)HEPAS:0.3μm粒子在99.99%以上 ULPAS:0.1μm〜0.2μm粒子在99.999%以上
主過濾器HEPACF−1HEPACF−3ULPACF−2.5HEPACF−5ULPACF−4HEPACF−10ULPACF−7HEPACF−15ULPACF−13HEPACF−25ULPACF−20
風量(m3/min)1(0.8)3(3.5)2.5(3.0)5(5.0)4(4.0)10(10)7(7)15(15)13(13)25(25)20(20)
風速(m/s)0.36(0.29)0.38(0.44)0.31(0.38)0.39(0.39)0.31(0.31)0.51(0.51)0.35(0.35)0.37(0.37)0.32(0.32)0.61(0.61)0.49(0.49)
質量(kg)4.06.56.511.511.514.514.522.022.025.025.0
噪音(dBA)56(56)53(56)54(53)55(56)53(56)56(57)56(57)56(57)56(57)59(59)59(59)
電源100V規格AC100V,1φ,50/60Hz 附有安裝插頭5m電源線
200V規格連結AC200V,1φ,50/60Hz端子台
消耗功率(W)100V規格35(40)28(36)27(36)43(46)43(46)98(114)98(113)141(157)141(158)190(230)190(230)
200V規格51(53)50(52)100(118)103(117)141(158)140(156)190(230)190(230)
附屬品前置過濾器
出風口用墊片:EDPM海綿
( )內為60Hz規格、噪音由消音室距音源1m量測

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HEPAFS100-5-1
HEPAFS100-10-1
型號數量折扣標準
出貨日
風量範圍
(m3/min)
25天~ 0.5以下~5
25天~ 1以下~10

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

單相電源(V) 100 型式 附風量調整功能HEPA過濾器組件

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767