(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Aluminum Long Hinges【特色】可指定尺寸的鋁擠型門用鋁製鉸鏈。
型式 | − | L |
HHPV6−5 | − | 200 |
型式 | 鉸鏈擠型架L | 容許荷重 | W | L2 | P | K1 | K2 | J1 | J2 | F1 | F2 | V1 | V2 | N | T | Y | 適用螺栓・螺帽 (L尺寸未滿500mm) | NT$基準單價/m | 旗形鉸鏈/2 pcs 碟形沉頭孔3處 | ||||||
Type | No. | 指定單位1mm | kg | N | 鑽孔 | 碟形沉頭孔 | 螺栓 | 數量 | 螺帽 | 數量 | 1~20 pcs | ||||||||||||||
HHPV | 6−5 | 100〜1000 | 10 | 98 | 55 | 40 | 25 | 7.5 | 7.5 | 8 | 10 | 16 | 21 | 10.5 | 15.5 | 5.5 | 11 | 3.5 | 43.5 | 皿頭螺栓6−10 | 4 | HNTT6−6 | 4 | ||
皿頭螺栓5−8 | 3 | HNTT5−5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6−6 | 62 | 8 | 10 | 21 | 15.5 | 6.8 | 13 | 皿頭螺栓6−10 | 7 | HNTT6−6 | 7 | ||||||||||||||
8−6 | 71 | 50 | 30 | 10 | 14 | 26 | 20.5 | 4.5 | 38.5 | 皿頭螺栓6−15 | 4 | HNTT8−6 | 4 | ||||||||||||
皿頭螺栓6−10 | 3 | HNTT6−6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
845−6 | 11.5 | 28.5 | 23 | 皿頭螺栓6−15 | 4 | HNTT8−6 | 4 | ||||||||||||||||||
皿頭螺栓6−10 | 3 | HNTT6−6 | 3 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
HHPV6-5-[100-1000/1] |
HHPV6-6-[100-1000/1] |
HHPV8-6-[100-1000/1] |
HHPV845-6-[100-1000/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 擠型架No. | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | 6-5 | 100 ~ 1000 | ||
6天~ | 10 | 6-6 | 100 ~ 1000 | ||
6天~ | 10 | 8-6 | 100 ~ 1000 | ||
6天~ | 10 | 845-6 | 100 ~ 1000 |
Loading...
型式 | 長鉸鏈 | 型式 | 長鉸鏈 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策