(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【可選擇安裝孔】不需於端面.孔加工,可馬上安裝。Rack Gears-L Fixed/Economy Type/Both Ends Machined Type
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
RGEA2.0-300-N
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 材質 | 表面處理 | |
兩端面加工 | 經濟 | ||
RGEA | RGEAR | 相當於S45C | 染黑處理 |
RGEAB | − | 快削黃銅棒 | − |
RGEAS | − | SUS304 | − |
RGEAM | RGEAMR | MC尼龍 | − |
型式 | − | No. | − | 孔加工 |
RGEA1.0 RGEAR1.0 | − − | 500 500 | − − | A N |
型式 | No. | 孔加工 | 有效 齒數 | L | P (節距) | W | H | h | B (孔間距) | M (粗螺紋) | d1 | d2 | Z1 | K (孔數) | NT$基準單價 | |||||
Type | 模數 | 經濟型 | 兩端面加工型 | |||||||||||||||||
孔加工 N | 孔加工 N | 孔加工 A | 孔加工 ST | 孔加工 Z | ||||||||||||||||
(相當於S45C) 兩端面加工型 RGEA 經濟型 RGEAR | 1.0 | 100 | N (無孔加工) A (背面攻牙) ST (側面攻牙) Z (側面沉頭孔) | 30(29) | 94.25(98) | 3.1416 | 10 | 12(10) | 11(9) | 180 | M3 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | − | - | - | - | ||
300 | 95(94) | 298.45(303) | 2 | |||||||||||||||||
500 | 159 | 499.51(505) | 3 | |||||||||||||||||
1.5 | 100 | 21(20) | 98.96(101) | 4.7124 | 15 | 20(15) | 18.5(13.5) | 180 | M4 | 4.5 | 8 | 4.5 | − | - | - | - | ||||
300 | 63(62) | 296.88(303) | 2 | |||||||||||||||||
500 | 106(105) | 499.51(505) | 3 | |||||||||||||||||
2.0 | 100 | 15(14) | 94.25(98) | 6.2832 | 20 | 25(20) | 23(18) | 180 | M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | − | - | - | - | ||||
300 | 47(46) | 295.31(303) | 2 | |||||||||||||||||
500 | 79 | 496.37(505) | 3 | |||||||||||||||||
2.5 | 100 | 12(11) | 94.25(100) | 7.8540 | 25 | 30(25) | 27.5(22.5) | 180 | M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | − | - | - | - | ||||
300 | 38(37) | 298.45(303) | 2 | |||||||||||||||||
500 | 63 | 494.8(505) | 3 | |||||||||||||||||
3.0 | 100 | 10(9) | 94.25(101) | 9.4248 | 30 | 35(30) | 32(27) | 180 | M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | − | - | - | - | ||||
300 | 31(30) | 292.17(303) | 2 | |||||||||||||||||
500 | 53(52) | 499.51(505) | 3 | |||||||||||||||||
(快削黃銅棒) RGEAB | 0.5 | 300 | N | 192 | 301.59 | 1.5708 | 3 | 9 | 8.5 | − | − | − | − | − | − | - | - | - | - | |
0.8 | 300 | 120 | 301.59 | 2.5133 | 4 | 10 | 9.2 | - | - | - | - | |||||||||
(SUS304) RGEAS | 0.5 | 300 | N | 192 | 301.59 | 1.5708 | 3 | 9 | 8.5 | − | − | − | − | − | − | - | - | - | - | |
0.8 | 300 | 120 | 301.59 | 2.5133 | 4 | 10 | 9.2 | - | - | - | - | |||||||||
1.0 | 300 | N (無孔加工) A (背面攻牙) ST (側面攻牙) Z (側面沉頭孔) | 95 | 298.45 | 3.1416 | 10 | 10 | 9 | 180 | M3 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 2 | - | |||||
500 | 159 | 499.51 | 3 | - | ||||||||||||||||
1.5 | 300 | 63 | 296.88 | 4.7124 | 15 | 15 | 13.5 | M4 | 4.5 | 8 | 4.5 | 2 | - | |||||||
500 | 106 | 499.51 | 3 | - | ||||||||||||||||
2.0 | 500 | 79 | 496.37 | 6.2832 | 20 | 20 | 18 | M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 3 | - | |||||||
1000 | 159 | 999.02 | 6 | - | ||||||||||||||||
2.5 | 500 | 63 | 494.8 | 7.8540 | 25 | 25 | 22.5 | M6 | 6.5 | 11 | 6.5 | 3 | - | |||||||
1000 | 127 | 997.45 | 6 | - | ||||||||||||||||
3.0 | 500 | 53 | 499.51 | 9.4248 | 30 | 30 | 27 | M8 | 9 | 14 | 9 | 3 | - | |||||||
1000 | 106 | 999.03 | 6 | - | ||||||||||||||||
(MC尼龍) 兩端面加工型 RGEAM 經濟型 RGEAMR | 0.5 | 300 | N | 192 | 301.59 | 1.5708 | 3 | 9 | 8.5 | − | − | − | − | − | − | - | - | - | - | |
0.8 | 300 | 120 | 301.59 | 2.5133 | 4 | 10 | 9.2 | - | - | - | - | |||||||||
1.0 | 300 | N・A ST・Z | 95 | 298.45 | 3.1416 | 10 | 12 | 11 | 180 | M3 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 2 | - | |||||
500 | 159 | 499.51(505) | 3 | |||||||||||||||||
1.5 | 500 | N | 105 | −505 | 4.7124 | 15 | 20 | 18.5 | − | − | − | − | − | − | - | - | - | - | ||
2.0 | 500 | 79 | −505 | 6.2832 | 20 | 25 | 23 | − | − | − | − | − | − | - | - | - | - | |||
2.5 | 500 | 63 | −505 | 7.8540 | 25 | 30 | 27.5 | − | − | − | − | − | − | - | - | - | - | |||
3.0 | 500 | 52 | −505 | 9.4248 | 30 | 35 | 32 | − | − | − | − | − | − | - | - | - | - |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
RGEA2.0-300-N |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 模數 | 有效長度 (mm) | 材質 | 齒研 | 表面處理 | 有效齒數 (齒) | 齒寬 W(或是D) (mm) | 端面加工 | 齒條高度 (mm) | No. | 孔加工 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | M2.0 | 295.31 | 一般鋼鐵材 | 無 | 染黑處理 | 47 | 20 | [有] 兩端面加工型 | 25 | 300 | N(無孔加工) |
Loading...
齒種 | 標準 | 形狀 | 齒條 | 熱處理 | 無 |
---|
齒條 L尺寸固定型 壓力角20°的型號RGEA2.0-300-N頁面。
記載關於型號RGEA2.0-300-N之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
RGEA1.5-300-N |
RGEA1.5-500-N |
RGEA2.0-100-N |
RGEA2.0-500-N |
RGEAB0.5-300-N |
RGEAB0.8-300-N |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 模數 | 有效長度 (mm) | 材質 | 齒研 | 表面處理 | 有效齒數 (齒) | 齒寬 W(或是D) (mm) | 端面加工 | 齒條高度 (mm) | No. | 孔加工 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | M1.5 | 296.88 | 一般鋼鐵材 | 無 | 染黑處理 | 63 | 15 | [有] 兩端面加工型 | 20 | 300 | N(無孔加工) | ||
當日可能 | 10 | M1.5 | 499.51 | 一般鋼鐵材 | 無 | 染黑處理 | 106 | 15 | [有] 兩端面加工型 | 20 | 500 | N(無孔加工) | ||
21天 | 10 | M2.0 | 94.25 | 一般鋼鐵材 | 無 | 染黑處理 | 15 | 20 | [有] 兩端面加工型 | 25 | 100 | N(無孔加工) | ||
當日可能 | 10 | M2.0 | 496.37 | 一般鋼鐵材 | 無 | 染黑處理 | 79 | 20 | [有] 兩端面加工型 | 25 | 500 | N(無孔加工) | ||
6天~ | 10 | M0.5 | 301.59 | 黃銅 | 無 | 無 | 192 | 3 | [有] 兩端面加工型 | 9 | 300 | N(無孔加工) | ||
6天~ | 10 | M0.8 | 301.59 | 黃銅 | 無 | 無 | 120 | 4 | [有] 兩端面加工型 | 10 | 300 | N(無孔加工) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策