(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

齒條 L尺寸固定型 壓力角20° (型號表)

齒條

齒條 L尺寸固定型 壓力角20°

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2024/09/30截止

【可選擇安裝孔】不需於端面.孔加工,可馬上安裝。
Rack Gears-L Fixed/Economy Type/Both Ends Machined Type

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

RGEA2.0-500-N

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理
兩端面加工經濟
RGEARGEAR相當於S45C染黑處理
RGEAB快削黃銅棒
RGEASSUS304
RGEAMRGEAMRMC尼龍
RGEAM・RGEAMR(MC尼龍)視使用環境的不同,會有伸縮的情況發生。

規格表

型式No.孔加工
RGEA1.0
RGEAR1.0

500
500

A
N
型式No.孔加工有效
齒數
LP
(節距)
WHhB
(孔間距)
M
(粗螺紋)
d1d2Z1K
(孔數)
NT$基準單價
Type模數經濟型兩端面加工型
孔加工 N孔加工 N孔加工 A孔加工 ST孔加工 Z
(相當於S45C)

兩端面加工型
RGEA

經濟型
RGEAR
1.0 100N
(無孔加工)

A
(背面攻牙)

ST
(側面攻牙)

Z
(側面沉頭孔)
30(29)94.25(98)3.14161012(10)11(9)180M33.56.53.5  
30095(94)298.45(303)2     
500159499.51(505)3     
1.5 10021(20)98.96(101)4.71241520(15)18.5(13.5)180M44.584.5  
30063(62)296.88(303)2     
500106(105)499.51(505)3     
2.0 10015(14)94.25(98)6.28322025(20)23(18)180M55.59.55.5  
30047(46)295.31(303)2     
50079496.37(505)3     
2.5 10012(11)94.25(100)7.85402530(25)27.5(22.5)180M55.59.55.5  
30038(37)298.45(303)2     
50063494.8(505)3     
3.0 10010(9)94.25(101)9.42483035(30)32(27)180M55.59.55.5  
30031(30)292.17(303)2     
50053(52)499.51(505)3     
(快削黃銅棒)
RGEAB
0.5 300N192301.591.5708398.5 
0.8 300120301.592.51334109.2 
(SUS304)
RGEAS
0.5 300N192301.591.5708398.5 
0.8 300120301.592.51334109.2 
1.0 300N
(無孔加工)

A
(背面攻牙)

ST
(側面攻牙)

Z
(側面沉頭孔)
95298.453.141610109180M33.56.53.52    
500159499.513    
1.5 30063296.884.7124151513.5M44.584.52    
500106499.513    
2.0 50079496.376.2832202018M55.59.55.53    
1000159999.026    
2.550063494.87.8540252522.5M66.5116.53    
1000127997.456    
3.0 50053499.519.4248303027M891493    
1000106999.036    
(MC尼龍)

兩端面加工型
RGEAM

經濟型
RGEAMR
0.5 300N192301.591.5708398.5 
0.8 300120301.592.51334109.2 
1.0 300N・A
ST・Z
95298.453.1416101211180M33.56.53.52    
500159499.51(505)3     
1.5 500N105−5054.7124152018.5 
2.0 50079−5056.2832202523 
2.550063−5057.8540253027.5 
3.050052−5059.4248303532 
經濟型僅限於孔加工N(無孔加工)。有效齒數( )及L( )內為經濟型的數值。無法選擇表中[-]的規格。*H,h()為SUS304數值

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
RGEA2.0-500-N
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS模數 有效長度
(mm)
材質 齒研 表面處理 有效齒數
(齒)
齒寬 W(或是D)
(mm)
端面加工 齒條高度
(mm)
No. 孔加工
當日可能 10M2.0496.37一般鋼鐵材染黑處理7920[有] 兩端面加工型25500N(無孔加工)

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

齒種 標準 形狀 齒條 熱處理

齒條 L尺寸固定型 壓力角20°的型號RGEA2.0-500-N頁面。
記載關於型號RGEA2.0-500-N之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 直齒輪與齒條配合使用時,直齒輪轉一周時齒條的運動距離是多少?
回答: 直齒輪轉一周的長度為直齒輪基準圓的周長。齒條運動長度=模數*齒數*π
直齒輪周長=(模數*齒數)*π=基準圓直徑*π
例:GEAB1.0-20-10-B-8產品轉一周時
此型號為1.0模20齒的產品
那此產品轉一周齒條的運動量=1.0*20*3.14=62.8mm
質問: 如何將兩條齒條進行連接使用?
回答: 請在齒條與齒條間留出空隙,用組合齒條即選擇模數相同的齒條,調整齒距後再進行連接及固定。
質問: 用在食品機械上的齒條應該選什麼材料?
回答: 因為食品機械不能有鏽。所以推薦使用不銹鋼或樹脂的產品。MISUMI有不銹鋼及MC尼龍材料的齒條,如果需要請自由選購。

本商品分類

型號
RGEA1.5-300-N
RGEA1.5-500-N
RGEA2.0-100-N
RGEAB0.5-300-N
RGEAB0.8-300-N
RGEAM0.5-300-N
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS模數 有效長度
(mm)
材質 齒研 表面處理 有效齒數
(齒)
齒寬 W(或是D)
(mm)
端面加工 齒條高度
(mm)
No. 孔加工
當日可能 10M1.5296.88一般鋼鐵材染黑處理6315[有] 兩端面加工型20300N(無孔加工)
當日可能 10M1.5499.51一般鋼鐵材染黑處理10615[有] 兩端面加工型20500N(無孔加工)
21天 10M2.094.25一般鋼鐵材染黑處理1520[有] 兩端面加工型25100N(無孔加工)
6天~ 10M0.5301.59黃銅1923[有] 兩端面加工型9300N(無孔加工)
6天~ 10M0.8301.59黃銅1204[有] 兩端面加工型10300N(無孔加工)
6天~ 10M0.5301.59樹脂1923[有] 兩端面加工型9300N(無孔加工)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767