(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

滾珠滾輪(朝上使用) 壓入・插入・黏著型 (型號表)

滾輪

滾珠滾輪(朝上使用) 壓入・插入・黏著型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 滾珠滾輪(朝上使用) 壓入・插入・黏著型
  • 滾珠滾輪(朝上使用) 壓入・插入・黏著型
  • 滾珠滾輪(朝上使用) 壓入・插入・黏著型
  • 促銷至 2024/09/30截止

【特色】・為當前產品陣容再添增小型尺寸!・壓入、插入、黏著型。

(i)請注意

  • 型號BCHJJ13 紙本型錄上標示L長度正確應為7。正確數值請參考網路資訊,造成不便敬請見諒。
  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

BCHJJ20

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質
①本體②間隔環③主珠④輔助珠
BCHASUS304SUS304SUS440C(HRC55〜)SUS440C(HRC55〜)
BCHAJ工程塑膠(POM)
滾珠
BCHJJ工程塑膠(POM)
BCHJPPEEKPEEK

規格表

型式DLHL1dC耐荷重N(kgf)NT$
基準單價
TypeD1BCHABCHAJ
BCHA
(不鏽鋼滾珠)
BCHAJ
(工程塑膠(POM)滾珠)
7.59411.140.512(1.2)6(0.6) 
91151.24.760.614(1.4)7(0.7) 
111361.55.56141(4.2)27(2.8) 
151792.58.7355(5.6)34(3.5) 
1820103.510.3262(6.3)55(5.6) 
2426141.55.315.87343(35)69(7) 
30321726.319.05412(42)82(8.4) 
 
型式DLHL1dEC耐荷重
N(kgf)
NT$
基準單價
TypeD1
BCHJJ
(工程塑膠(POM))
5730.813.180.80.51(0.1) 
79411.54.761.50.82(0.2) 
91151.75.562.514(0.4) 
131572.88.733.57(0.7) 
151783.510.323.511(1.1) 
202211.51.55.215.875.314(1.4) 
2426156.619.056.421(2.1) 
BCHLJJ不適用於高速輸送。
 
型式DLHL1dEC耐荷重
N(kgf)
NT$
基準單價
TypeD1
BCHJP
(PEEK)
79411.54.761.50.82(0.2) 
911526.352.515(0.5) 
111372.57.9436(0.6) 
1315839.533.58(0.8) 

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BCHJJ20
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS形狀 耐荷重範圍
(N)
耐荷重
(N)
本體材質 主珠材質 外徑
(φ)
滾珠徑
(φ)
軸徑 D1
(φ)
當日可能 10[圓筒] 插入・接著型10.1~20.014[樹脂] 工程塑膠(POM)[樹脂] 工程塑膠(POM)2215.8720

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

型式 標準

滾珠滾輪(朝上使用) 壓入・插入・黏著型的型號BCHJJ20頁面。
記載關於型號BCHJJ20之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 可以朝下使用嗎?
回答: 僅供向上使用。 如果其指向非向上,則子球將分散且主球將無法順利旋轉。 朝下使用時請使用滾珠腳輪。
https://tw.MISUMI-ec.com/vona2/detail/110300505160/
質問: 優力膠滾輪時間久了顏色會變嗎?
回答: 經時間遷移,優力膠可能會變色,但對性能並無影響
質問: 例:ROCRB40-80為什麼目錄有,實際報價顯示沒有該產品?
回答: 注意:部分規格尺寸不全,有些目錄規格產品不存在。 具體請以實際報價為準或參考日本目錄。
質問: 鋼珠滾輪內側如有灰塵進入會變得遲緩嗎?
回答: 目前附帶除塵功能的滾輪使用壽命長,無需經常保養。
質問: 鋼珠滾輪能否對應多個方向?
回答: 上下左右都可自由對應,可任意安置。
質問: MISUMI滾輪組目前能做到的最長長度是多少?
回答: 1153mm
質問: 鋼珠滾輪有哪幾種形狀?
回答: 六角螺栓型、圓形外螺紋、法蘭型、圓柱型、固定螺絲型、組件型等。
質問: 滾輪依安裝方法的差異分為哪幾種?
回答: 附軸承式、直柱式、止動螺絲型、鍵槽型、帶軸型、側面螺栓固定型等。
質問: 滾輪有哪些追加工?
回答: 變更長度、變更軸承材質等。詳情請見產品頁面刊載的追加工。
質問: 滾輪輸送帶最長可以做到多長?
回答: 1295mm

查看其他常見問題 ( 7件 ) 關閉

本商品分類

型號
BCHA24
BCHA30
BCHA7.5
BCHJJ24
BCHJJ7
BCHJJ9
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS形狀 耐荷重範圍
(N)
耐荷重
(N)
本體材質 主珠材質 外徑
(φ)
滾珠徑
(φ)
軸徑 D1
(φ)
當日可能 10[圓筒] 壓入型100.1~500.0343[不銹鋼] SUS304[不銹鋼] SUS440C2615.8724
4天~ 10[圓筒] 壓入型100.1~500.0412[不銹鋼] SUS304[不銹鋼] SUS440C3219.0530
4天~ 10[圓筒] 壓入型10.1~20.012[不銹鋼] SUS304[不銹鋼] SUS440C947.5
4天~ 10[圓筒] 插入・接著型20.1~50.021[樹脂] 工程塑膠(POM)[樹脂] 工程塑膠(POM)2619.0524
當日可能 10[圓筒] 插入・接著型1.0~10.02[樹脂] 工程塑膠(POM)[樹脂] 工程塑膠(POM)94.767
當日可能 10[圓筒] 插入・接著型1.0~10.04[樹脂] 工程塑膠(POM)[樹脂] 工程塑膠(POM)115.569

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767