(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

輸送帶用滾筒 附鍵輪型

輸送帶用滾筒 附鍵輪型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

附輸送帶用滾輪連動時必要的鍵輪。
Roller with Sprocket

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 管:鋼(鍍鋅)
鏈輪:S45C
樹脂襯套:6尼龍(黑色)
附屬品 軸環

規格表

型式L
HROSSP38100
型式L
選擇
DdabE滾輪強度(N)NT$基準單價1~4 pcs
TypeNo.L100L200L300L400L500L100L200L300L400L500
HROSSP38100
200
300
400
500
38.1 1212143.52.331953048199914801176
5757.2 12133.52.1

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HROSSP38-[100,​200,​300,​400,​500]
HROSSP57-[100,​200,​300,​400,​500]
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 D
(φ)
No. L
(mm)
3天~ 38.138100 ~ 500
3天~ 57.257100 ~ 500

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 長滾輪 長滾輪種類 輸送帶用滾輪 滾輪材質
表面處理 鍍鋅

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767