(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

矽膠・優力膠鑄模軸承 附外螺牙平面型 (型號表)

矽膠・優力膠鑄模軸承 附外螺牙平面型
  • 促銷至 2024/09/30截止

附外螺牙可簡易安裝,並減少零件數量。
Silicon Rubber / Urethane Molded Bearings - Threaded Flat

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質硬度顏色軸承
平面型
標準外螺牙長外螺牙材質表面處理
UMBKHUMBKT優力膠蕭氏硬度A95SUJ2SUM鍍無電解鎳
UMSBKHUMSBKTSUS440CSUS303
UMBKWHUMBKWTSUJ2SUM鍍無電解鎳
UMSBKWHUMSBKWTSUS440CSUS303
UMBHUMBT蕭氏硬度A90SUJ2SUM鍍無電解鎳
UMSBHUMSBTSUS440CSUS303
UMBWHUMBWTSUJ2SUM鍍無電解鎳
UMSWHUMSWTSUS440CSUS303
UMBGH蕭氏硬度A70SUJ2SUM鍍無電解鎳
UMBLH蕭氏硬度A50SUJ2SUM鍍無電解鎳
UMBLWHUMBLWTSUJ2SUM鍍無電解鎳
SUMBHSUMBT矽膠蕭氏硬度A70淺灰色SUJ2SUM鍍無電解鎳
SUMSBHSUMSBTSUS440CSUS303
UMBDHUMBDT制電性優力膠蕭氏硬度A90灰色SUJ2SUM鍍無電解鎳

規格表

型式D
UMBH1030A
■A形狀
型式DM
(粗螺紋)
F容許荷重 N(kgf)BD1r
(min.)
G使用軸承
Typed標準長型優力膠矽膠
蕭氏硬度A95蕭氏硬度A90蕭氏硬度A70蕭氏硬度A50蕭氏硬度A70
標準外螺牙
UMBKH
UMSBKH
UMBKWH
UMSBKWH
UMBH
UMSBH
UMBWH
UMSWH
UMBGH
UMBLH
UMBLWH
SUMBH
SUMSBH
UMBDH
長外螺牙
UMBKT
UMSBKT
UMBKWT
UMSBKWT
UMBT
UMSBT
UMBWT
UMSWT


UMBLWT
SUMBT
SUMSBT
UMBDT
310M34638(3.8)28(2.8)9(0.9)4(0.4)7(0.7)370.11.5W683ZZA
31253(5.4)34(3.5)10(1)6(0.6)9.8(1)
413M45866(6.7)44(4.5)13(1.3)7(0.7)13(1.3)490.15W684AX50ZZ
1679(8.1)59(6)16(1.6)6(0.6)18(1.8)5130.2624ZZ
51679(8.1)16(1.6)2.5WBC5−13ZZ
20102(10.4)78(8)20(2)9(0.9)24(2.4)160.3625ZZ
620M6812114(11.7)23(2.3)15(1.5)150.2696ZZ
28218(22.2)157(16)44(4.5)39(4)47(4.8)6190.3626ZZ
828208(21.2)42(4.3)35(3.6)7224608ZZ
30A176(18)81(8.3)65(6.7)53(5.4)608ZZ
1030A94(9.6)51(5.2)82656000ZZ
40A274(28)136(13.9)93(9.5)82(8.4)9300.66200ZZ
1540AM101220122(12.4)96(9.9)320.36002ZZ
45A343(35)109(11.1)102(10.5)103(10.5)11350.66202ZZ
2045A130(13.3)98(10.1)9370.386904ZZ
55A490(50)225(22.9)176(18.1)147(15)144716204ZZ
2565A750(70)333(34)250(25.8)226(23)1552106205ZZ
*記號的尺寸僅限d4〜8適用。
適用尺寸之有無請參照價格表。
容許荷重為參考值。
■B形狀
型式DM
(粗螺紋)
F容許荷重 N(kgf)BD1B1r
(min.)
G使用軸承
Typed標準長型優力膠矽膠
蕭氏硬度A95蕭氏硬度A90蕭氏硬度A70蕭氏硬度A50蕭氏硬度A70
標準外螺牙
UMBKH
UMSBKH
UMBKWH
UMSBKWH
UMBH

UMSBH
UMBWH
UMSWH
UMBGH
UMBLH
UMBLWH
SUMBH
SUMSBH
UMBDH
長外螺牙
UMBKT
UMSBKT
UMBKWT
UMSBKWT

UMBT
UMSBT
UMBWT
UMSWT


UMBLWT
SUMBT
SUMSBT
UMBDT
830M6812248(25.3)176(18)81(8.3)65(6.7)53(5.4)112270.34608ZZ
1030201(20.5)94(9.6)51(5.2)26856000ZZ
40412(42)274(28)136(13.9)93(9.5)82(8.4)3090.66200ZZ
1540M101220369(37.6)122(12.4)96(9.9)12320.36002ZZ
45534(54.5)343(35)109(11.1)102(10.5)103(10.5)1535110.66202ZZ
2045391(39.9)130(13.3)98(10.1)123790.386904ZZ
55674(68.7)490(50)225(22.9)176(18.1)147(15)18471416204ZZ
2565999(101.9)750(70)333(34)250(25.8)226(23)195215106205ZZ
適用尺寸之有無請參照價格表。
容許荷重為參考值。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
UMBH5-16
UMBT5-16
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軸承材質 表面部材質 安裝種類 外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
螺牙No. M
(mm)
內徑 d
(φ)
容許荷重範圍
(N)
容許荷重
(N)
硬度 顏色
當日可能 10[鋼] SUJ2[優力膠] 優力膠(標準)[螺絲] 標準外螺牙1654550.1~100.059蕭氏硬度A90
5天~ 10[鋼] SUJ2[優力膠] 優力膠(標準)[螺絲] 長外螺牙1654550.1~100.059蕭氏硬度A90

Loading...

  1. 1

基本資訊

外輪型・種類 平面型 使用環境 標準(輕荷重用) 螺絲頭部形狀 六角孔

常見問題 ( FAQ )

質問: 使用中有掉屑,是產品品質問題嗎?
回答: 不會,該產品都是根據訂單即時製作的,不存在因長時間在庫而老化的情況發生。 有可能是摩擦力太大,包膠表面過熱而導致掉屑。
質問: 這次此批的色差很大,對使用有影響嗎? 是否可以顏色統一?
回答: 優力膠本身有變黃的特性,會有色差不同的情況發生,顏色無法統一,但不影響本身性能以及正常使用。
質問: 和之前買的對比,這次耐磨變差,硬度也有變化。
回答: 優力膠為熱固成型,硬度公差一般在蕭氏±5,所以耐磨性有微小差異。
主要影響是實際使用方法和工作狀況的變化。
質問: 優力膠隨著硬度的上升,摩擦力是否也隨之上升?
回答: 不會,優力膠屬於彈性體,相反硬度越低,摩擦力越高。
質問: 優力膠是否可以用酒精擦拭?
回答: 可以,只可塗抹少量酒精進行擦拭。
優力膠屬於不耐化學藥劑的材質,容易受到腐蝕。 可以少量塗抹酒精後儘快擦乾或自然放置,其他高腐蝕性化學藥劑即使少量也不可塗抹。

查看其他常見問題 ( 2件 ) 關閉

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767