(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

矽膠・優力膠鑄模軸承 平面型 (型號表)

矽膠・優力膠鑄模軸承 平面型
  • 促銷至 2024/06/30截止

軸承熔接優力膠.矽膠為MISUMI原創商品。
Silicon Rubber / Urethane Molded Bearings - Flat

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質硬度顏色
軸承
不鏽鋼
UMBBKUMSBK優力膠蕭氏硬度A95
UMBBKWUMSBKW
UMBBUMSB蕭氏硬度A90
UMBWUMSW
UMBGUMSG蕭氏硬度A70
UMBGWUMSGW
UMBL蕭氏硬度A50
UMBLW
UMBD制電性優力膠蕭氏硬度A90灰色
SUMBBSUMSB矽膠蕭氏硬度A70淺灰色

規格表

型式D
UMBB1030A
■A形狀
型式D容許荷重 N(kgf)BD1r
(min.)
安裝尺寸使用軸承
Typed優力膠矽膠DsR1
(max.)
蕭氏硬度A95蕭氏硬度A90蕭氏硬度A70蕭氏硬度A50蕭氏硬度A70(min.)(max.)
優力膠
UMBBK UMSBK
UMBBKW UMSBKW
UMBB UMSB
UMBW
UMSW
UMBG
UMSG
UMBGW UMSGW
UMBL
UMBLW

制電性優力膠
UMBD

矽膠
SUMBB SUMSB

31038(3.8)28(2.8)9(0.9)4(0.4)7(0.7)370.13.94.10.1W683ZZA
1253(5.4)34(3.5)10(1)6(0.6)9.8(1)
41366(6.7)44(4.5)13(1.3)7(0.7)13(1.3)490.1555.2W684AX50ZZ
1679(8.1)59(6)16(1.6)6(0.6)18(1.8)5130.25.66.20.2624ZZ
51679(8.1)16(1.6)6.66.9WBC5-13ZZ
20102(10.4)78(8)20(2)9(0.9)24(2.4)160.377.60.3625ZZ
620114(11.7)23(2.3)15(1.5)150.27.67.80.2696ZZ
28218(22.2)157(16)44(4.5)39(4)47(4.8)6190.389.50.3626ZZ
828208(21.2)42(4.3)35(3.6)7221012.2608ZZ
30A176(18)81(8.3)65(6.7)53(5.4)608ZZ
1030A94(9.6)51(5.2)8261213.56000ZZ
40A274(28)136(13.9)93(9.5)82(8.4)9300.614160.66200ZZ
1540A122(12.4)96(9.9)320.317190.36002ZZ
45A343(35)109(11.1)102(10.5)103(10.5)11350.619200.66202ZZ
2045A130(13.3)98(10.1)9370.322240.36904ZZ
55A490(50)225(22.9)176(18.1)147(15)14471252816204ZZ
2565A750(70)333(34)250(25.8)226(23)155230326205ZZ
*記號的尺寸僅限d4〜8適用。
適用尺寸之有無請參照價格表。
容許荷重為參考值。
■B形狀
型式D容許荷重 N(kgf)BD1B1r
(min.)
安裝尺寸使用軸承
Typed優力膠矽膠DsR1
(max.)
蕭氏硬度A95蕭氏硬度A90蕭氏硬度A70蕭氏硬度A50蕭氏硬度A70(min.)(max.)
優力膠
UMBBK UMSBK
UMBBKW UMSBKW
UMBB UMSB
UMBW
UMSW
UMBG
UMSG
UMBGW
UMSGW
UMBL
UMBLW
制電性優力膠
UMBD
矽膠
SUMBB SUMSB
830248(25.3)176(18)81(8.3)65(6.7)53(5.4)112270.31012.20.3608ZZ
1030201(20.5)94(9.6)51(5.2)2681213.56000ZZ
40412(42)274(18)136(13.9)93(9.5)82(8.4)3090.614160.66200ZZ
1540369(37.6)122(12.4)96(9.9)12320.317190.36002ZZ
45534(54.5)343(35)109(11.1)102(10.5)103(10.5)1535110.619200.66202ZZ
2045391(39.9)130(13.3)98(10.1)123790.322240.36904ZZ
55674(68.7)490(50)225(22.9)176(18.1)147(15)1847141252816204ZZ
2565999(101.9)750(70)333(34)250(25.8)226(23)19521530326205ZZ
適用尺寸之有無請參照價格表。
容許荷重為參考值。
■制電性優力膠的特性
項目單位UMBD
體積固有電阻值Ω・cm2.1×108
表面電阻率Ω4.0×109
測試條件(溫度30℃/溼度60%)
記載的數值為測定值的一例,並非保證值。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軸承材質 表面部材質 外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
內徑 d
(φ)
容許荷重範圍
(N)
容許荷重
(N)
硬度 顏色

Loading...

基本資訊

外輪型・種類 平面型 安裝種類 使用環境 標準(輕荷重用)

常見問題 ( FAQ )

質問: 使用中有掉屑,是產品品質問題嗎?
回答: 不會,該產品都是根據訂單即時製作的,不存在因長時間在庫而老化的情況發生。 有可能是摩擦力太大,包膠表面過熱而導致掉屑。
質問: 這次此批的色差很大,對使用有影響嗎? 是否可以顏色統一?
回答: 優力膠本身有變黃的特性,會有色差不同的情況發生,顏色無法統一,但不影響本身性能以及正常使用。
質問: 和之前買的對比,這次耐磨變差,硬度也有變化。
回答: 優力膠為熱固成型,硬度公差一般在蕭氏±5,所以耐磨性有微小差異。
主要影響是實際使用方法和工作狀況的變化。
質問: 優力膠隨著硬度的上升,摩擦力是否也隨之上升?
回答: 不會,優力膠屬於彈性體,相反硬度越低,摩擦力越高。
質問: 優力膠是否可以用酒精擦拭?
回答: 可以,只可塗抹少量酒精進行擦拭。
優力膠屬於不耐化學藥劑的材質,容易受到腐蝕。 可以少量塗抹酒精後儘快擦乾或自然放置,其他高腐蝕性化學藥劑即使少量也不可塗抹。

查看其他常見問題 ( 2件 ) 關閉

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767