(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
編號 | 零件 | 材質 | 表面處理 |
探針頭 | C1730B | 鎳底層鍍金精加工 | |
外筒 | 黃銅* | 鎳底層鍍金精加工 | |
彈簧 | SWP | 鍍金精加工 |
型式 | − | 前端形狀 |
RNP20 RNP85 RNP60ST | − − | AR N |
型式 | 安裝間距 (min.) | 全行程 | 彈簧壓力 | 容許電流 | 電阻值 | 更換參考次數 | d | d1 | d2 | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | |||
Type | No. | 初期 | 2/3行程 | 1〜69 pcs | 70~99 pcs | 100~500 pcs | ||||||||
RNP | 20 | 0.3mm | 1.3mm | 2gf | 6gf | 0.5A | 300mΩ | 6萬次 | 0.12 | − | − | |||
30 | 0.5mm | 0.8mm | 3gf | 15gf | 60mΩ | 10萬次 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | |||||
38 | 1.0mm | 5gf | 15gf | 20萬次 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | |||||||
38N | 0.98mm | 5gf | 25gf | 10萬次 | 0.22 | − | 0.15 | |||||||
50 | 0.8mm | 1.0mm | 3gf | 25gf | 1A | 50mΩ | 20萬次 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||||
57 | 0.98mm | 13gf | 30gf | 0.3 | − | 0.2 | ||||||||
64 | 1.0mm | 20gf | 30gf | 30萬次 | 0.38 | 0.3 | 0.25 | |||||||
85 | 1.0mm | 0.98mm | 22gf | 35gf | 20萬次 | 0.50 | − | 0.3 | ||||||
60ST | 0.8mm | 0.5mm | 10gf | 25gf | 10萬次 | − | ||||||||
80ST | 1.0mm | 0.5mm | 11gf | 30gf |
型式 | 外筒外徑 | 參考外筒孔徑 |
RNP20 | 0.20 | 0.22 |
RNP30 | 0.30 | 0.32 |
RNP38 | 0.38 | 0.40 |
RNP38N | 0.38 | 0.40 |
RNP50 | 0.50 | 0.52 |
RNP57 | 0.57 | 0.59 |
RNP64 | 0.64 | 0.66 |
RNP85 | 0.85 | 0.87 |
RNP60ST | 0.6 | 0.65 |
RNP80ST | 0.8 | 0.85 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 最小安裝間距 (mm) | 探針頭前端形狀 | 全行程(範圍) (mm) | 全行程 (mm) | 2/3行程彈簧壓力(範圍) (gf) | 探針頭材質 | 探針頭外徑 (φ) | 外筒・探針套材質 | 特性 | 初期彈簧壓力(範圍) (gf) | 容許電流 (A) | 電阻值 (mΩ) | 探針頭長度 (mm) | 初期彈簧壓力 (gf) | 2/3行程彈簧壓力 (gf) | 探針頭前端形狀1 |
---|
Loading...
型式 | 兩端探針 | 探針頭表面處理 | 鎳底鍍金處理 | 探針頭長度 L1(範圍)(mm) | 0.1~3 |
---|---|---|---|---|---|
一體成型探針種類 | 內藏彈簧 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策