(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

兩端探針(IC測試插座用) (型號表)

探針

兩端探針(IC測試插座用)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

RNP60ST

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

編號零件材質表面處理
探針頭C1730B鎳底層鍍金精加工
外筒黃銅*鎳底層鍍金精加工
彈簧SWP鍍金精加工
*RNP30・38為磷青銅鎳底層鍍金精加工,RNP38N為金屬包覆,RNP57為鎳銀鎳底層鍍金精加工,RNP60ST・80ST為C1730B材質,鎳底層鍍金精加工。
RNP20的前端材質為SK4,外筒材質為金屬包覆。

規格表

型式前端形狀
RNP20
RNP85
RNP60ST

AR
N
型式安裝間距
(min.)
全行程彈簧壓力容許電流電阻值更換參考次數dd1d2NT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.初期2/3行程1〜69 pcs70~99 pcs100~500 pcs
RNP200.3mm1.3mm2gf6gf0.5A300mΩ6萬次0.12   
300.5mm0.8mm3gf15gf60mΩ10萬次0.150.10.1   
381.0mm5gf15gf20萬次0.20.150.15   
38N0.98mm5gf25gf10萬次0.220.15   
500.8mm1.0mm3gf25gf1A50mΩ20萬次0.30.20.2   
570.98mm13gf30gf0.30.2   
641.0mm20gf30gf30萬次0.380.30.25   
851.0mm0.98mm22gf35gf20萬次0.500.3   
60ST0.8mm0.5mm10gf25gf10萬次   
80ST1.0mm0.5mm11gf30gf 
超過表中最大數量時交期另估
※安裝間距為探針中心與探針中心相隔建議距離
■參考值 外筒孔徑
型式外筒外徑參考外筒孔徑
RNP200.200.22
RNP300.300.32
RNP380.380.40
RNP38N0.380.40
RNP500.500.52
RNP570.570.59
RNP640.640.66
RNP850.850.87
RNP60ST0.60.65
RNP80ST0.80.85

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
RNP60ST
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS最小安裝間距
(mm)
探針頭前端形狀 全行程(範圍)
(mm)
全行程
(mm)
2/3行程彈簧壓力(範圍)
(gf)
探針頭材質 探針頭外徑
(φ)
外筒・探針套材質 特性 初期彈簧壓力(範圍)
(gf)
容許電流
(A)
電阻值
(mΩ)
探針頭長度
(mm)
初期彈簧壓力
(gf)
2/3行程彈簧壓力
(gf)
探針頭前端形狀1
6天~ 100.8[錐形桶] 錐形桶-4切口75°< 10.50~30[銅合金] C1730B0.35[銅合金] 黃銅對應高周波0~101500.51025-

Loading...

  1. 1

規格概要

特長:因探針兩端可通電,可在將IC裝於印刷電路板之前,針對IC單體進行導通檢查。

使用範例

基本資訊

型式 兩端探針 探針頭表面處理 鎳底鍍金處理 探針頭長度 L1(範圍)(mm) 0.1~3
一體成型探針種類 內藏彈簧

兩端探針(IC測試插座用)的型號RNP60ST頁面。
記載關於型號RNP60ST之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
RNP80ST
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS最小安裝間距
(mm)
探針頭前端形狀 全行程(範圍)
(mm)
全行程
(mm)
2/3行程彈簧壓力(範圍)
(gf)
探針頭材質 探針頭外徑
(φ)
外筒・探針套材質 特性 初期彈簧壓力(範圍)
(gf)
容許電流
(A)
電阻值
(mΩ)
探針頭長度
(mm)
初期彈簧壓力
(gf)
2/3行程彈簧壓力
(gf)
探針頭前端形狀1
6天~ 101[錐形桶] 錐形桶-4切口75°< 10.50~30[銅合金] C1730B0.5[銅合金] 黃銅對應高周波10.1~201500.51130-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767