(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

一體成型探針 樹脂套型 (型號表)

探針

一體成型探針 樹脂套型

由於主軸部為樹脂製,可於不希望治具通電時使用。
Contact Probes Assemblies-Resin Sleeve

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FNP22-C

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

編號零件材質表面處理
探針頭SK4鍍鎳精加工
套筒工程塑膠(POM)
彈簧不鏽鋼

規格表

型式前端形狀
FNP22A
型式安裝間距
(min.)
全行程彈簧壓力容許電流電阻值更換參考次數壓入用安裝孔
尺寸(參考)
NT$基準單價NT$折扣單價
初期2/3行程1〜69 pcs70~99 pcs100~500 pcs
FNP22SF3.0mm7.0mm0gf100gf3A80mΩ30萬次1.98~2.00mm   
FNP22150gf
FNP40SF5.0mm17.0mm*0gf220gf3.48~3.50mm
FNP40300gf
*前端形狀A為14.0mm、TH為9.5mm。
超過表中最大數量時交期另估
※安裝間距為探針中心與探針中心相隔建議距離

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FNP22-C
型號數量折扣標準
出貨日
最小安裝間距
(mm)
探針頭前端形狀 全行程(範圍)
(mm)
全行程
(mm)
2/3行程彈簧壓力(範圍)
(gf)
探針頭材質 探針頭外徑
(φ)
探針頭長度 L1(範圍)
(mm)
探針套最外徑 D(範圍)
(φ)
外筒・探針套外徑
(φ)
探針頭長度
(mm)
探針套最外徑
(φ)
外筒・探針套長度
(mm)
2/3行程彈簧壓力
(gf)
6天~ 3.0[針狀] 針-C7~9.57.0100.1~150[碳鋼] SK4112.1~152.01~3214.02.214.0150

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

型式 一體成型探針 探針頭表面處理 鍍鎳精加工 一體成型探針種類 樹脂套型
外筒・探針套材質 工程塑膠(POM) 外筒・探針套長度 L2(範圍)(mm) 10.1~15 特性 標準
初期彈簧壓力(範圍)(gf) 0~10 容許電流(A) 3 電阻值(mΩ) 80
初期彈簧壓力(gf) 0

一體成型探針 樹脂套型的型號FNP22-C頁面。
記載關於型號FNP22-C之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 探針的使用環境條件是什麼?
回答: 環境溫度為10~40度,濕度為30%以下,周圍無粉塵,腐蝕性氣體,油份等使探針不受污染的環境。
質問: 探針選用的中心距是指兩個相鄰探針的中心距嗎?
回答: 是的。如果小於最小安裝節距則兩個相鄰探針的安裝相互干涉,可能導致測定不良等問題。因此請務必大於最小安裝節距並且在容許電流的條件下進行安裝使用。
質問: 探針的更換參考次數(使用次數)?
回答: 以選擇節距為75millCT探針時為例,Misumi品質產品為30萬次;C-VALUE產品為20萬次。具體更換次數已具體型號標註為準,使用環境不同,探針可能會在未滿參考次數之前便需更換。
質問: 如果選擇的是無導線型的產品,該如何使用?
回答: 需要客戶自行銲線連接導通。
質問: MISUMI探針主要有哪些類型?
回答: 一般探針,旋轉型探針,整體型探針和雙頭探針。

查看其他常見問題 ( 2件 ) 關閉

本商品分類

型號
FNP22-A
FNP22-H
FNP22-TH
FNP22SF-A
FNP22SF-C
FNP22SF-H
型號數量折扣標準
出貨日
最小安裝間距
(mm)
探針頭前端形狀 全行程(範圍)
(mm)
全行程
(mm)
2/3行程彈簧壓力(範圍)
(gf)
探針頭材質 探針頭外徑
(φ)
探針頭長度 L1(範圍)
(mm)
探針套最外徑 D(範圍)
(φ)
外筒・探針套外徑
(φ)
探針頭長度
(mm)
探針套最外徑
(φ)
外筒・探針套長度
(mm)
2/3行程彈簧壓力
(gf)
6天~ 3.0[格狀] 格狀-A7~9.57.0100.1~150[碳鋼] SK41.812.1~152.01~3214.02.214.0150
6天~ 3.0[直柱筒形] 直柱筒形-H7~9.57.0100.1~150[碳鋼] SK4112.1~152.01~3214.02.214.0150
6天~ 3.0[三針] 三針-TH7~9.57.0100.1~150[碳鋼] SK41.712.1~152.01~3214.02.214.0150
6天~ 3.0[格狀] 格狀-A7~9.57.050.1~100[碳鋼] SK41.812.1~152.01~3214.02.214.0100
6天~ 3.0[針狀] 針-C7~9.57.050.1~100[碳鋼] SK4112.1~152.01~3214.02.214.0100
6天~ 3.0[直柱筒形] 直柱筒形-H7~9.57.050.1~100[碳鋼] SK4112.1~152.01~3214.02.214.0100

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767