(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
由於主軸部為樹脂製,可於不希望治具通電時使用。Contact Probes Assemblies-Resin Sleeve
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
FNP22SF-TH
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
編號 | 零件 | 材質 | 表面處理 |
探針頭 | SK4 | 鍍鎳精加工 | |
套筒 | 工程塑膠(POM) | − | |
彈簧 | 不鏽鋼 | − |
型式 | − | 前端形狀 |
FNP22 | − | A |
型式 | 安裝間距 (min.) | 全行程 | 彈簧壓力 | 容許電流 | 電阻值 | 更換參考次數 | 壓入用安裝孔 尺寸(參考) | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | ||
初期 | 2/3行程 | 1〜69 pcs | 70~99 pcs | 100~500 pcs | |||||||
FNP22SF | 3.0mm | 7.0mm | 0gf | 100gf | 3A | 80mΩ | 30萬次 | 1.98~2.00mm | |||
FNP22 | 150gf | ||||||||||
FNP40SF | 5.0mm | 17.0mm* | 0gf | 220gf | 3.48~3.50mm | ||||||
FNP40 | 300gf |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
FNP22SF-TH |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 最小安裝間距 (mm) | 探針頭前端形狀 | 全行程(範圍) (mm) | 全行程 (mm) | 2/3行程彈簧壓力(範圍) (gf) | 探針頭材質 | 探針頭外徑 (φ) | 探針頭長度 L1(範圍) (mm) | 探針套最外徑 D(範圍) (φ) | 外筒・探針套外徑 (φ) | 探針頭長度 (mm) | 探針套最外徑 (φ) | 外筒・探針套長度 (mm) | 2/3行程彈簧壓力 (gf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 3.0 | [三針] 三針-TH | 7~9.5 | 7.0 | 50.1~100 | [碳鋼] SK4 | 1.7 | 12.1~15 | 2.01~3 | 2 | 14.0 | 2.2 | 14.0 | 100 |
Loading...
型式 | 一體成型探針 | 探針頭表面處理 | 鍍鎳精加工 | 一體成型探針種類 | 樹脂套型 |
---|---|---|---|---|---|
外筒・探針套材質 | 工程塑膠(POM) | 外筒・探針套長度 L2(範圍)(mm) | 10.1~15 | 特性 | 標準 |
初期彈簧壓力(範圍)(gf) | 0~10 | 容許電流(A) | 3 | 電阻值(mΩ) | 80 |
初期彈簧壓力(gf) | 0 |
一體成型探針 樹脂套型的型號FNP22SF-TH頁面。
記載關於型號FNP22SF-TH之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
FNP22-TH |
FNP22SF-A |
FNP22SF-C |
FNP40-A |
FNP40-C |
FNP40-H |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 最小安裝間距 (mm) | 探針頭前端形狀 | 全行程(範圍) (mm) | 全行程 (mm) | 2/3行程彈簧壓力(範圍) (gf) | 探針頭材質 | 探針頭外徑 (φ) | 探針頭長度 L1(範圍) (mm) | 探針套最外徑 D(範圍) (φ) | 外筒・探針套外徑 (φ) | 探針頭長度 (mm) | 探針套最外徑 (φ) | 外筒・探針套長度 (mm) | 2/3行程彈簧壓力 (gf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 3.0 | [三針] 三針-TH | 7~9.5 | 7.0 | 100.1~150 | [碳鋼] SK4 | 1.7 | 12.1~15 | 2.01~3 | 2 | 14.0 | 2.2 | 14.0 | 150 | ||
6天~ | 3.0 | [格狀] 格狀-A | 7~9.5 | 7.0 | 50.1~100 | [碳鋼] SK4 | 1.8 | 12.1~15 | 2.01~3 | 2 | 14.0 | 2.2 | 14.0 | 100 | ||
6天~ | 3.0 | [針狀] 針-C | 7~9.5 | 7.0 | 50.1~100 | [碳鋼] SK4 | 1 | 12.1~15 | 2.01~3 | 2 | 14.0 | 2.2 | 14.0 | 100 | ||
6天~ | 5.0 | [格狀] 格狀-A | > 10 | 14.0 | 200.1~300 | [碳鋼] SK4 | 4.0 | 15.1~ | 3.01~ | 3.5 | 19.0 | 4.0 | 13.0 | 300 | ||
6天~ | 5.0 | [針狀] 針-C | > 10 | 17.0 | 200.1~300 | SWP | 1.76 | 15.1~ | 3.01~ | 3.5 | 19.0 | 4.0 | 13.0 | 300 | ||
6天~ | 5.0 | [直柱筒形] 直柱筒形-H | > 10 | 17.0 | 200.1~300 | [碳鋼] SK4 | 1.76 | 15.1~ | 3.01~ | 3.5 | 19.0 | 4.0 | 13.0 | 300 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策