(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
由於內側有彈簧,不會對周圍發生干涉,也不容易堆積灰塵。Contact Probes Assemblies-Spring Built-In Type
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
FNPS35-A
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
編號 | 零件 | 材質 | 表面處理 |
頭部 | 黃銅 | 鍍無電解鎳 | |
探針頭 | SWP | 鍍鎳精加工 | |
軸承 | 黃銅 | 鍍無電解鎳 | |
軸套 | SUS | − | |
彈簧 | SWP | 鍍金精加工 | |
套筒 | 鎳銀 | 鍍無電解鎳 |
編號 | 零件 | 材質 | 表面處理 |
頭部 | 黃銅 | 鍍無電解鎳 | |
探針頭 | SK4 | 鍍無電解鎳 | |
軸承 | 黃銅 | 鍍無電解鎳 | |
軸套 | 黃銅 | 鍍無電解鎳 | |
彈簧 | SUS | − | |
套筒 | 黃銅 | 鍍無電解鎳 |
型式 | − | 前端形狀 |
FNPS22 | − | A |
型式 | 安裝間距 (min.) | 全行程 | 彈簧壓力 | 容許電流 | 電阻值 | 更換參考次數 | 壓入用安裝孔 尺寸(參考) | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | ||
初期 | 2/3行程 | 1〜69 pcs | 70~99 pcs | 100~500 pcs | |||||||
FNPS22 | 3.0mm | 8.0mm | 51gf | 180gf | 3A | 80mΩ | 30萬次 | 1.98~2.00mm | |||
FNPS35 | 4.0mm | 8.0mm | 66gf | 200gf | 3.17~3.19mm |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
FNPS35-A |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 最小安裝間距 (mm) | 探針頭前端形狀 | 探針頭材質 | 探針頭外徑 (φ) | 探針套最外徑 D(範圍) (φ) | 外筒・探針套材質 | 外筒・探針套外徑 (φ) | 探針套最外徑 (φ) | 初期彈簧壓力 (gf) | 2/3行程彈簧壓力 (gf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 4.0 | [格狀] 格狀-A | [碳鋼] SK4 | 3.0 | 3.01~ | [銅合金] 黃銅 | 3.2 | 3.5 | 66 | 200 |
Loading...
型式 | 一體成型探針 | 全行程(範圍)(mm) | 7~9.5 | 全行程(mm) | 8.0 |
---|---|---|---|---|---|
2/3行程彈簧壓力(範圍)(gf) | 150.1~200 | 探針頭表面處理 | 鍍無電解鎳 | 探針頭長度 L1(範圍)(mm) | 12.1~15 |
一體成型探針種類 | 內藏彈簧 | 外筒・探針套長度 L2(範圍)(mm) | 20.1~25 | 特性 | 標準 |
初期彈簧壓力(範圍)(gf) | 50.1~100 | 容許電流(A) | 3 | 電阻值(mΩ) | 80 |
探針頭長度(mm) | 15.0 | 外筒・探針套長度(mm) | 22.0 |
一體成型探針 內藏彈簧型的型號FNPS35-A頁面。
記載關於型號FNPS35-A之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
FNPS22-C |
FNPS22-H |
FNPS22-TH |
FNPS35-B |
FNPS35-C |
FNPS35-H |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 最小安裝間距 (mm) | 探針頭前端形狀 | 探針頭材質 | 探針頭外徑 (φ) | 探針套最外徑 D(範圍) (φ) | 外筒・探針套材質 | 外筒・探針套外徑 (φ) | 探針套最外徑 (φ) | 初期彈簧壓力 (gf) | 2/3行程彈簧壓力 (gf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 3.0 | [針狀] 針-C | [碳鋼] SWRH | 1 | 2.01~3 | [銅合金] 鎳銀 | 2 | 2.2 | 51 | 180 | ||
4天~ | 10 | 3.0 | [直柱筒形] 直柱筒形-H | [碳鋼] SWRH | 1 | 2.01~3 | [銅合金] 鎳銀 | 2 | 2.2 | 51 | 180 | ||
4天~ | 10 | 3.0 | [三針] 三針-TH | [碳鋼] SWRH | 1.7 | 2.01~3 | [銅合金] 鎳銀 | 2 | 2.2 | 51 | 180 | ||
4天~ | 10 | 4.0 | [球狀(SR)] 球狀(SR)-B | [碳鋼] SK4 | 3.0 | 3.01~ | [銅合金] 黃銅 | 3.2 | 3.5 | 66 | 200 | ||
4天~ | 10 | 4.0 | [針狀] 針-C | [碳鋼] SK4 | 1.46 | 3.01~ | [銅合金] 黃銅 | 3.2 | 3.5 | 66 | 200 | ||
4天~ | 10 | 4.0 | [直柱筒形] 直柱筒形-H | [碳鋼] SK4 | 1.46 | 3.01~ | [銅合金] 黃銅 | 3.2 | 3.5 | 66 | 200 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策