(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

一體成型探針 螺牙安裝型 (型號表)

探針

一體成型探針 螺牙安裝型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 一體成型探針 螺牙安裝型
  • 一體成型探針 螺牙安裝型

接觸點少且導電性十分良好,能夠穩定地通電,也可以調整高度。
Contact Probes Assemblies-Screw Mounting Type

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FNP13N-A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

編號零件材質表面處理
探針頭SK4鎳底層鍍金精加工
彈簧SWP鍍金精加工
套筒SK4鍍鎳精加工
軸套黃銅鎳底層鍍金精加工
 
零件材質B(e)T
螺帽(FNP10N)相當於SUS30444.61.6
螺帽(FNP13N)相當於SUS30455.82

規格表

型式前端形狀
FNP10NE15
型式安裝間距
(min.)
全行程彈簧壓力容許電流電阻值更換參考次數壓入用安裝孔
尺寸(參考)
NT$基準單價NT$折扣單價
初期2/3行程1〜69 pcs70~99 pcs100~500 pcs
FNP103.0mm
(6.0mm)
4.5mm60gf105gf3A80mΩ30萬次M2×0.25   
FNP10N(附螺帽)   
FNP10HDN(附螺帽)56gf175gf   
FNP135.0mm
(7.0mm)
4.0mm60gf100gf3A80mΩ30萬次M2.5×0.35   
FNP13N(附螺帽)   
FNP13HDN(附螺帽)58gf175gf   
安裝間距的( )適用於附螺帽。
超過表中最大數量時交期另估
※安裝間距為探針中心與探針中心相隔建議距離

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FNP13N-A
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS最小安裝間距
(mm)
探針頭前端形狀 全行程
(mm)
2/3行程彈簧壓力(範圍)
(gf)
探針頭外徑
(φ)
一體成型探針種類 外筒・探針套外徑
(φ)
探針頭長度
(mm)
探針套最外徑
(φ)
初期彈簧壓力
(gf)
2/3行程彈簧壓力
(gf)
4天~ 107.0[格狀] 格狀-A450.1~1002.5標準型 / 螺牙安裝型2.513.03.0060100

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

型式 一體成型探針 全行程(範圍)(mm) 3 ~ 4.5 探針頭材質 SK4
探針頭表面處理 鎳底鍍金處理 探針頭長度 L1(範圍)(mm) 12.1~15 探針套最外徑 D(範圍)(φ) 2.01~3
外筒・探針套長度 L2(範圍)(mm) 5~10 特性 標準 初期彈簧壓力(範圍)(gf) 50.1~100
容許電流(A) 3 電阻值(mΩ) 80 外筒・探針套長度(mm) 9.0

一體成型探針 螺牙安裝型的型號FNP13N-A頁面。
記載關於型號FNP13N-A之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 探針的使用環境條件是什麼?
回答: 環境溫度為10~40度,濕度為30%以下,周圍無粉塵,腐蝕性氣體,油份等使探針不受污染的環境。
質問: 探針選用的中心距是指兩個相鄰探針的中心距嗎?
回答: 是的。如果小於最小安裝節距則兩個相鄰探針的安裝相互干涉。
質問: 探針的更換參考次數(使用次數)?
回答: 以選擇節距為75millCT探針時為例,Misumi品質產品為30萬次;C-VALUE產品為20萬次。具體更換次數已具體型號標註為準,使用環境不同,探針可能會在未滿參考次數之前便需更換。
質問: 如果選擇的是無導線型的產品,該如何使用?
回答: 需要客戶自行銲線。

查看其他常見問題 ( 1件 ) 關閉

本商品分類

型號
FNP10-D15
FNP10-D18
FNP10-E15
FNP10-E18
FNP13N-D
FNP13N-E
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS最小安裝間距
(mm)
探針頭前端形狀 全行程
(mm)
2/3行程彈簧壓力(範圍)
(gf)
探針頭外徑
(φ)
一體成型探針種類 外筒・探針套外徑
(φ)
探針頭長度
(mm)
探針套最外徑
(φ)
初期彈簧壓力
(gf)
2/3行程彈簧壓力
(gf)
4天~ 103.0[內圓錐頭] 內圓錐頭-D154.5100.1~1501.5螺牙安裝型213.52.260105
4天~ 103.0[內圓錐頭] 內圓錐頭-D184.5100.1~1501.8螺牙安裝型213.52.260105
4天~ 103.0[針狀] 針-E154.5100.1~1501.5螺牙安裝型213.52.260105
4天~ 103.0[針狀] 針-E184.5100.1~1501.8螺牙安裝型213.52.260105
4天~ 107.0[內圓錐頭] 內圓錐頭-D450.1~1002.5螺牙安裝型 / 標準型2.513.03.0060100
4天~ 107.0[針狀] 針-E450.1~1002.5螺牙安裝型 / 標準型2.513.03.0060100

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767