(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
接觸點少且導電性十分良好,能夠穩定地通電。Contact Probes Assemblies-Standard Type
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
GNP6-C
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
編號 | 零件 | 材質 | 表面處理 |
探針頭 | SK4 | 鎳底層鍍金精加工 | |
彈簧 | SWP | 鍍金精加工 | |
套筒 | 黃銅* | 鎳底層鍍金精加工 | |
軸套 | 黃銅 | 鍍鎳精加工 |
型式 | − | 前端形狀 |
GNP12 | − | G |
型式 | 安裝間距 (min.) | 全行程 | 彈簧壓力 | 容許電流 | 電阻值 | 更換參考次數 | 壓入用安裝孔 尺寸(參考) | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | ||
初期 | 2/3行程 | 1〜69 pcs | 70~99 pcs | 100~500 pcs | |||||||
GNP6 | 0.8mm | 3.4mm | 26gf | 80gf | 0.5A | 50mΩ | 10萬次 | 0.48~0.5mm | |||
GNP8 | 1.0mm | 3.4mm | 23gf | 80gf | 1A | 0.58~0.6mm | |||||
GNP12 | 1.5mm | 4.0mm | 32gf | 95gf | 3A | 30萬次 | 1.03~1.05mm |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
GNP6-C |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 最小安裝間距 (mm) | 探針頭前端形狀 | 全行程 (mm) | 探針頭外徑 (φ) | 探針套最外徑 D(範圍) (φ) | 外筒・探針套外徑 (φ) | 初期彈簧壓力(範圍) (gf) | 容許電流 (A) | 探針套最外徑 (φ) | 初期彈簧壓力 (gf) | 2/3行程彈簧壓力 (gf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | 0.8 | [針狀] 針-C | 3.4 | 0.6 | 0.01~1 | 0.5 | 20.1~30 | 0.5 | 0.65 | 26 | 80 |
Loading...
型式 | 一體成型探針 | 全行程(範圍)(mm) | 3 ~ 4.5 | 2/3行程彈簧壓力(範圍)(gf) | 50.1~100 |
---|---|---|---|---|---|
探針頭材質 | SK4 | 探針頭表面處理 | 鎳底鍍金處理 | 探針頭長度 L1(範圍)(mm) | 12.1~15 |
一體成型探針種類 | 標準型 | 外筒・探針套材質 | 黃銅 | 外筒・探針套長度 L2(範圍)(mm) | 5~10 |
特性 | 標準 | 電阻值(mΩ) | 50 | 探針頭長度(mm) | 13.9 |
外筒・探針套長度(mm) | 8.9 |
一體成型探針 標準型的型號GNP6-C頁面。
記載關於型號GNP6-C之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
GNP12-G |
GNP12-H |
GNP6-A |
GNP6-G |
GNP6-H |
GNP8-A |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 最小安裝間距 (mm) | 探針頭前端形狀 | 全行程 (mm) | 探針頭外徑 (φ) | 探針套最外徑 D(範圍) (φ) | 外筒・探針套外徑 (φ) | 初期彈簧壓力(範圍) (gf) | 容許電流 (A) | 探針套最外徑 (φ) | 初期彈簧壓力 (gf) | 2/3行程彈簧壓力 (gf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | 1.5 | [平面] 平面-G | 4 | 1.2 | 1.01~1.5 | 1.05 | 30.1~50 | 3 | 1.25 | 32 | 95 | ||
6天~ | 10 | 1.5 | [直柱筒形] 直柱筒形-H | 4 | 1.2 | 1.01~1.5 | 1.05 | 30.1~50 | 3 | 1.25 | 32 | 95 | ||
6天~ | 10 | 0.8 | [格狀] 格狀-A | 3.4 | 0.6 | 0.01~1 | 0.5 | 20.1~30 | 0.5 | 0.65 | 26 | 80 | ||
6天~ | 10 | 0.8 | [平面] 平面-G | 3.4 | 0.6 | 0.01~1 | 0.5 | 20.1~30 | 0.5 | 0.65 | 26 | 80 | ||
6天~ | 10 | 0.8 | [直柱筒形] 直柱筒形-H | 3.4 | 0.6 | 0.01~1 | 0.5 | 20.1~30 | 0.5 | 0.65 | 26 | 80 | ||
6天~ | 10 | 1 | [格狀] 格狀-A | 3.4 | 0.8 | 0.01~1 | 0.6 | 20.1~30 | 1 | 0.8 | 23 | 80 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策