(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

一體成型探針 標準型 (型號表)

探針

一體成型探針 標準型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

接觸點少且導電性十分良好,能夠穩定地通電。
Contact Probes Assemblies-Standard Type

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

GNP12-G

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

編號零件材質 表面處理
探針頭SK4鎳底層鍍金精加工
彈簧SWP鍍金精加工
套筒黃銅*鎳底層鍍金精加工
軸套黃銅鍍鎳精加工
*GNP6為磷青銅。

規格表

型式前端形狀
GNP12G
型式安裝間距
(min.)
全行程彈簧壓力容許電流電阻值更換參考次數壓入用安裝孔
尺寸(參考)
NT$基準單價NT$折扣單價
初期2/3行程1〜69 pcs70~99 pcs100~500 pcs
GNP60.8mm3.4mm26gf80gf0.5A50mΩ10萬次0.48~0.5mm   
GNP81.0mm3.4mm23gf80gf1A0.58~0.6mm   
GNP121.5mm4.0mm32gf95gf3A30萬次1.03~1.05mm   
超過表中最大數量時交期另估
※安裝間距為探針中心與探針中心相隔建議距離

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
GNP12-G
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS最小安裝間距
(mm)
探針頭前端形狀 全行程
(mm)
探針頭外徑
(φ)
探針套最外徑 D(範圍)
(φ)
外筒・探針套外徑
(φ)
初期彈簧壓力(範圍)
(gf)
容許電流
(A)
探針套最外徑
(φ)
初期彈簧壓力
(gf)
2/3行程彈簧壓力
(gf)
6天~ 101.5[平面] 平面-G41.21.01~1.51.0530.1~5031.253295

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

型式 一體成型探針 全行程(範圍)(mm) 3 ~ 4.5 2/3行程彈簧壓力(範圍)(gf) 50.1~100
探針頭材質 SK4 探針頭表面處理 鎳底鍍金處理 探針頭長度 L1(範圍)(mm) 12.1~15
一體成型探針種類 標準型 外筒・探針套材質 黃銅 外筒・探針套長度 L2(範圍)(mm) 5~10
特性 標準 電阻值(mΩ) 50 探針頭長度(mm) 13.9
外筒・探針套長度(mm) 8.9

一體成型探針 標準型的型號GNP12-G頁面。
記載關於型號GNP12-G之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 探針的使用環境條件是什麼?
回答: 環境溫度為10~40度,濕度為30%以下,周圍無粉塵,腐蝕性氣體,油份等使探針不受污染的環境。
質問: 探針選用的中心距是指兩個相鄰探針的中心距嗎?
回答: 是的。如果小於最小安裝節距則兩個相鄰探針的安裝相互干涉。
質問: 探針的更換參考次數(使用次數)?
回答: 以選擇節距為75millCT探針時為例,Misumi品質產品為30萬次;C-VALUE產品為20萬次。具體更換次數已具體型號標註為準,使用環境不同,探針可能會在未滿參考次數之前便需更換。
質問: 如果選擇的是無導線型的產品,該如何使用?
回答: 需要客戶自行銲線。
質問: MISUMI探針主要有哪些類型?
回答: 一般探針,旋轉型探針,整體型探針和雙頭探針。

查看其他常見問題 ( 2件 ) 關閉

本商品分類

型號
GNP12-A
GNP12-B
GNP12-C
GNP12-H
GNP6-A
GNP6-B
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS最小安裝間距
(mm)
探針頭前端形狀 全行程
(mm)
探針頭外徑
(φ)
探針套最外徑 D(範圍)
(φ)
外筒・探針套外徑
(φ)
初期彈簧壓力(範圍)
(gf)
容許電流
(A)
探針套最外徑
(φ)
初期彈簧壓力
(gf)
2/3行程彈簧壓力
(gf)
6天~ 101.5[格狀] 格狀-A41.21.01~1.51.0530.1~5031.253295
6天~ 101.5[球狀(SR)] 球狀(SR)-B41.21.01~1.51.0530.1~5031.253295
6天~ 101.5[針狀] 針-C41.21.01~1.51.0530.1~5031.253295
6天~ 101.5[直柱筒形] 直柱筒形-H41.21.01~1.51.0530.1~5031.253295
6天~ 100.8[格狀] 格狀-A3.40.60.01~10.520.1~300.50.652680
6天~ 100.8[球狀(SR)] 球狀(SR)-B3.40.60.01~10.520.1~300.50.652680

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767