(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
更換參考次數30萬次Contact Probes and Receptacles-90 Series
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
NP90SF-D
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
編號 | 零 件 | 材質 | 表面處理 |
探針頭 | C1730B | 鎳底層鍍銠精加工 | |
外筒 | 黃銅 | 鎳底層鍍金精加工 | |
彈簧 | SWP | 鍍金精加工 | |
滾珠 | SUJ | 鍍金精加工 |
材質 | 表面處理 |
鎳銀 | 鎳底層鍍金精加工 |
型式 | − | 前端(末端)形狀 |
NP90 | − | G |
型式 | 安裝間距 (min.) | 全行程 | 彈簧壓力 | 容許電流 | 電阻值 | 更換 參考次數 | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | ||
初期 | 2/3行程 | 1〜69 pcs | 70~99 pcs | 100~500 pcs | ||||||
NP90SF | 3.5mm (4.5mm) | 6.4mm | 10gf | 50gf | 3A | 50mΩ | 30萬次 | |||
NP90 | 40gf | 150gf | ||||||||
NP90HD | 146gf | 250gf |
型式 | 組合探針 | 壓入用安裝孔 尺寸(參考) | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | |
1〜69 pcs | 70~99 pcs | 100~500 pcs | |||
NR90 | NP90SF NP90 NP90HD | 2.77~2.82mm |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
NP90SF-D |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 型式 | 最小安裝間距 (mm) | 探針頭前端形狀 | 全行程(範圍) (mm) | 全行程 (mm) | 2/3行程彈簧壓力(範圍) (gf) | 探針頭材質 | 探針頭外徑 (φ) | 探針頭表面處理 | 探針頭長度 L1(範圍) (mm) | 探針套最外徑 D(範圍) (φ) | 外筒・探針套材質 | 外筒・探針套外徑 (φ) | 外筒・探針套長度 L2(範圍) (mm) | 初期彈簧壓力(範圍) (gf) | 容許電流 (A) | 電阻值 (mΩ) | 探針頭長度 (mm) | 探針套最外徑 (φ) | 外筒・探針套長度 (mm) | 初期彈簧壓力 (gf) | 2/3行程彈簧壓力 (gf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 探針 | 4.5 | [內圓錐頭] 內圓錐頭-D | 5~6.5 | 6.4 | 30.1~50 | [銅合金] C1730B | 4.0 | 鎳底鍍銠處理 | 8.1~12 | - | [銅合金] 黃銅 | 2.33 | 20.1~25 | 0~10 | 1.5 | 80 | 9.0 | - | 24.5 | 10 | 50 |
Loading...
特性 | 標準 |
---|
探針/探針套 NP90系列的型號NP90SF-D頁面。
記載關於型號NP90SF-D之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
NP90-C |
NP90-D |
NP90-E |
NP90SF-E |
NP90SF-G |
NR90-B |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 型式 | 最小安裝間距 (mm) | 探針頭前端形狀 | 全行程(範圍) (mm) | 全行程 (mm) | 2/3行程彈簧壓力(範圍) (gf) | 探針頭材質 | 探針頭外徑 (φ) | 探針頭表面處理 | 探針頭長度 L1(範圍) (mm) | 探針套最外徑 D(範圍) (φ) | 外筒・探針套材質 | 外筒・探針套外徑 (φ) | 外筒・探針套長度 L2(範圍) (mm) | 初期彈簧壓力(範圍) (gf) | 容許電流 (A) | 電阻值 (mΩ) | 探針頭長度 (mm) | 探針套最外徑 (φ) | 外筒・探針套長度 (mm) | 初期彈簧壓力 (gf) | 2/3行程彈簧壓力 (gf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 探針 | 3.5 | [針狀] 針-C | 5~6.5 | 6.4 | 100.1~150 | [銅合金] C1730B | 1.5 | 鎳底鍍銠處理 | 8.1~12 | - | [銅合金] 黃銅 | 2.33 | 20.1~25 | 30.1~50 | 1.5 | 80 | 9.0 | - | 24.5 | 40 | 150 | ||
4天~ | 10 | 探針 | 4.5 | [內圓錐頭] 內圓錐頭-D | 5~6.5 | 6.4 | 100.1~150 | [銅合金] C1730B | 4.0 | 鎳底鍍銠處理 | 8.1~12 | - | [銅合金] 黃銅 | 2.33 | 20.1~25 | 30.1~50 | 1.5 | 80 | 9.0 | - | 24.5 | 40 | 150 | ||
4天~ | 10 | 探針 | 3.5 | [針狀] 針-E | 5~6.5 | 6.4 | 100.1~150 | [銅合金] C1730B | 2.4 | 鎳底鍍銠處理 | 8.1~12 | - | [銅合金] 黃銅 | 2.33 | 20.1~25 | 30.1~50 | 1.5 | 80 | 9.0 | - | 24.5 | 40 | 150 | ||
4天~ | 10 | 探針 | 3.5 | [針狀] 針-E | 5~6.5 | 6.4 | 30.1~50 | [銅合金] C1730B | 2.4 | 鎳底鍍銠處理 | 8.1~12 | - | [銅合金] 黃銅 | 2.33 | 20.1~25 | 0~10 | 1.5 | 80 | 9.0 | - | 24.5 | 10 | 50 | ||
4天~ | 10 | 探針 | 3.5 | [平面] 平面-G | 5~6.5 | 6.4 | 30.1~50 | [銅合金] C1730B | 2.4 | 鎳底鍍銠處理 | 8.1~12 | - | [銅合金] 黃銅 | 2.33 | 20.1~25 | 0~10 | 1.5 | 80 | 9.0 | - | 24.5 | 10 | 50 | ||
當日可能 | 10 | 探針套 | - | - | - | - | - | - | - | 鎳底鍍金處理 | - | 2.01~3 | [銅合金] 鎳銀 | 2.70 | 30.1~ | - | - | - | - | 2.85 | 30.5 | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策