(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
更換參考次數30萬次Contact Probes and Receptacles-45S Series
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
NP45S3-J
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
編號 | 零件 | 材質 | 表面處理 |
① | 探針頭 | SK4 | 鎳底層鍍銠精加工 |
② | 外筒 | 黃銅 | 鎳底層鍍金精加工 |
③ | 彈簧 | 不鏽鋼 | − |
材質 | 表面處理 |
黃銅 | 鎳底層鍍金精加工 |
型式 | − | 前端(末端)形狀 |
NR45S | − | B |
型式 | 安裝間距 (min.) | 全行程 | 彈簧壓力 | 容許電流 | 電阻值 | 更換 參考次數 | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | ||
初期 | 2/3行程 | 1〜69 pcs | 70~99 pcs | 100~500 pcs | ||||||
NP45S3SF | 1.7mm | 3.0mm | 25gf | 50gf | 3A | 60mΩ | 30萬次 | |||
NP45S3 | 30gf | 100gf |
型式 | 組合 探針 | 壓入用安裝孔 尺寸(參考) | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | |
1〜69 pcs | 70~99 pcs | 100~500 pcs | |||
NR45S | NP45S3SF NP45S3 | 1.39~1.41mm |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
NP45S3-J |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 型式 | 最小安裝間距 (mm) | 探針頭前端形狀 | 全行程(範圍) (mm) | 全行程 (mm) | 2/3行程彈簧壓力(範圍) (gf) | 探針頭材質 | 探針頭外徑 (φ) | 探針頭表面處理 | 探針頭長度 L1(範圍) (mm) | 探針套最外徑 D(範圍) (φ) | 外筒・探針套外徑 (φ) | 外筒・探針套長度 L2(範圍) (mm) | 初期彈簧壓力(範圍) (gf) | 容許電流 (A) | 電阻值 (mΩ) | 探針頭長度 (mm) | 探針套最外徑 (φ) | 外筒・探針套長度 (mm) | 初期彈簧壓力 (gf) | 2/3行程彈簧壓力 (gf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 探針 | 1.7 | [內圓錐頭] 內圓錐頭-J | 3 ~ 4.5 | 3.0 | 50.1~100 | [銅合金] C1730B | 0.68 | 鎳底鍍銠處理 | 3.1~5 | - | 1 | 10.1~15 | 20.1~30 | 1.5 | 80 | 4.5 | - | 12.5 | 30 | 100 |
Loading...
外筒・探針套材質 | 黃銅 | 特性 | 標準 |
---|
探針/探針套 NP45S3系列的型號NP45S3-J頁面。
記載關於型號NP45S3-J之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
NP45S3-D |
NP45S3-E15 |
NP45S3-G |
NP45S3-N |
NP45S3SF-A |
NP45S3SF-B |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 型式 | 最小安裝間距 (mm) | 探針頭前端形狀 | 全行程(範圍) (mm) | 全行程 (mm) | 2/3行程彈簧壓力(範圍) (gf) | 探針頭材質 | 探針頭外徑 (φ) | 探針頭表面處理 | 探針頭長度 L1(範圍) (mm) | 探針套最外徑 D(範圍) (φ) | 外筒・探針套外徑 (φ) | 外筒・探針套長度 L2(範圍) (mm) | 初期彈簧壓力(範圍) (gf) | 容許電流 (A) | 電阻值 (mΩ) | 探針頭長度 (mm) | 探針套最外徑 (φ) | 外筒・探針套長度 (mm) | 初期彈簧壓力 (gf) | 2/3行程彈簧壓力 (gf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 探針 | 1.7 | [內圓錐頭] 內圓錐頭-D | 3 ~ 4.5 | 3.0 | 50.1~100 | [銅合金] C1730B | 1.3 | 鎳底鍍銠處理 | 3.1~5 | - | 1 | 10.1~15 | 20.1~30 | 1.5 | 80 | 4.5 | - | 12.5 | 30 | 100 | ||
4天~ | 10 | 探針 | 1.7 | [針狀] 針-E15 | 3 ~ 4.5 | 3.0 | 50.1~100 | [銅合金] C1730B | 1.5 | 鎳底鍍銠處理 | 3.1~5 | - | 1 | 10.1~15 | 20.1~30 | 1.5 | 80 | 4.5 | - | 12.5 | 30 | 100 | ||
4天~ | 10 | 探針 | 1.7 | [平面] 平面-G | 3 ~ 4.5 | 3.0 | 50.1~100 | [碳鋼] SK4 | 1.3 | 鎳底鍍銠處理 | 3.1~5 | - | 1 | 10.1~15 | 20.1~30 | 1.5 | 80 | 4.5 | - | 12.5 | 30 | 100 | ||
4天~ | 10 | 探針 | 1.7 | [球狀(SR)] 球狀(SR)-N | 3 ~ 4.5 | 3.0 | 50.1~100 | [碳鋼] SK4 | 0.68 | 鎳底鍍銠處理 | 3.1~5 | - | 1 | 10.1~15 | 20.1~30 | 1.5 | 80 | 4.5 | - | 12.5 | 30 | 100 | ||
4天~ | 10 | 探針 | 1.7 | [格狀] 格狀-A | 3 ~ 4.5 | 3.0 | 30.1~50 | [碳鋼] SK4 | 1.3 | 鎳底鍍銠處理 | 3.1~5 | - | 1 | 10.1~15 | 20.1~30 | 1.5 | 80 | 4.5 | - | 12.5 | 25 | 50 | ||
當日可能 | 10 | 探針 | 1.7 | [球狀(SR)] 球狀(SR)-B | 3 ~ 4.5 | 3.0 | 30.1~50 | [銅合金] C1730B | 1.3 | 鎳底鍍銠處理 | 3.1~5 | - | 1 | 10.1~15 | 20.1~30 | 1.5 | 80 | 4.5 | - | 12.5 | 25 | 50 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策