(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

探針/探針套 NP58系列 (型號表)

探針

探針/探針套 NP58系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 探針/探針套 NP58系列
  • 探針/探針套 NP58系列
  • 探針/探針套 NP58系列
  • 探針/探針套 NP58系列
  • 促銷至 2024/09/30截止

更換參考次數5萬次
Contact Probes and Receptacles-58 Series

(i)請注意

  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NP58-E

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

■探針
編號零件材質表面處理
探針頭SK4鎳底層鍍銠精加工
外筒黃銅鎳底層鍍金精加工
彈簧SWP鍍金精加工
■探針套
材質表面處理
黃銅鎳底層鍍金精加工
探針套
附防探針脫落裝置。

規格表

型式前端形狀
NP58
NR58

 
A
 
■探針
型式前端形狀安裝間距
(min)
全行程彈簧壓力容許電流電阻值更換
參考次數
NT$基準單價NT$折扣單價
初期2/3行程1〜69 pcs70~99 pcs100~500 pcs
NP58A・B・C・D・
E・G・H・J・N
1.0mm2.0mm25gf50gf1.9A70mΩ5萬次   
超過表中最大數量時交期另估
※安裝間距為探針中心與探針中心相隔建議距離
■探針套
型式形狀
型式
組合
探針
壓入用安裝孔
尺寸(參考)
NT$基準單價NT$折扣單價
1〜69 pcs70~99 pcs100~500 pcs
NR58NP580.78~0.79mm   
超過表中最大數量時交期另估

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
NP58-E
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS型式 最小安裝間距
(mm)
探針頭前端形狀 全行程(範圍)
(mm)
全行程
(mm)
2/3行程彈簧壓力(範圍)
(gf)
探針頭材質 探針頭外徑
(φ)
探針頭表面處理 探針頭長度 L1(範圍)
(mm)
探針套最外徑 D(範圍)
(φ)
外筒・探針套外徑
(φ)
外筒・探針套長度 L2(範圍)
(mm)
初期彈簧壓力(範圍)
(gf)
容許電流
(A)
電阻值
(mΩ)
探針頭長度
(mm)
探針套最外徑
(φ)
外筒・探針套長度
(mm)
初期彈簧壓力
(gf)
2/3行程彈簧壓力
(gf)
4天~ 10探針1[針狀] 針-E1 ~ 2.6230.1~50[碳鋼] SK40.8鎳底鍍銠處理3.1~5-0.5810.1~1520.1~3011004.5-14.02550

Loading...

  1. 1

基本資訊

外筒・探針套材質 黃銅 特性 標準

探針/探針套 NP58系列的型號NP58-E頁面。
記載關於型號NP58-E之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 探針的使用環境條件是什麼?
回答: 環境溫度為10~40度,濕度為30%以下,周圍無粉塵,腐蝕性氣體,油份等使探針不受污染的環境。
質問: 探針選用的中心距是指兩個相鄰探針的中心距嗎?
回答: 是的。如果小於最小安裝節距則兩個相鄰探針的安裝相互干涉。
質問: 探針的更換參考次數(使用次數)?
回答: 以選擇節距為75millCT探針時為例,Misumi品質產品為30萬次;C-VALUE產品為20萬次。具體更換次數已具體型號標註為準,使用環境不同,探針可能會在未滿參考次數之前便需更換。
質問: 如果選擇的是無導線型的產品,該如何使用?
回答: 需要客戶自行銲線。
質問: MISUMI探針主要有哪些類型?
回答: 一般探針,旋轉型探針,整體型探針和雙頭探針。

查看其他常見問題 ( 2件 ) 關閉

本商品分類

型號
NP58-B
NP58-C
NP58-D
NP58-G
NP58-H
NP58-J
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS型式 最小安裝間距
(mm)
探針頭前端形狀 全行程(範圍)
(mm)
全行程
(mm)
2/3行程彈簧壓力(範圍)
(gf)
探針頭材質 探針頭外徑
(φ)
探針頭表面處理 探針頭長度 L1(範圍)
(mm)
探針套最外徑 D(範圍)
(φ)
外筒・探針套外徑
(φ)
外筒・探針套長度 L2(範圍)
(mm)
初期彈簧壓力(範圍)
(gf)
容許電流
(A)
電阻值
(mΩ)
探針頭長度
(mm)
探針套最外徑
(φ)
外筒・探針套長度
(mm)
初期彈簧壓力
(gf)
2/3行程彈簧壓力
(gf)
4天~ 10探針1[球狀(SR)] 球狀(SR)-B1 ~ 2.6230.1~50[碳鋼] SK40.8鎳底鍍銠處理3.1~5-0.5810.1~1520.1~3011004.5-14.02550
4天~ 10探針1[針狀] 針-C1 ~ 2.6230.1~50[碳鋼] SK40.42鎳底鍍銠處理0.1~3-0.5810.1~1520.1~3011002.0-14.02550
4天~ 10探針1[內圓錐頭] 內圓錐頭-D1 ~ 2.6230.1~50[碳鋼] SK40.8鎳底鍍銠處理3.1~5-0.5810.1~1520.1~3011004.5-14.02550
4天~ 10探針1[平面] 平面-G1 ~ 2.6230.1~50[碳鋼] SK40.8鎳底鍍銠處理3.1~5-0.5810.1~1520.1~3011004.5-14.02550
4天~ 10探針1[直柱筒形] 直柱筒形-H1 ~ 2.6230.1~50[碳鋼] SK40.42鎳底鍍銠處理0.1~3-0.5810.1~1520.1~3011002.0-14.02550
4天~ 10探針1[內圓錐頭] 內圓錐頭-J1 ~ 2.6230.1~50[碳鋼] SK40.42鎳底鍍銠處理0.1~3-0.5810.1~1520.1~3011002.0-14.02550

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767