(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
更換參考次數10萬次Contact Probes and Receptacles-30 Series
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
NP30-G40
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
編號 | 零件 | 材質 | 表面處理 |
① | 探針頭 | C1730B | 鎳底層鍍銠精加工 |
② | 外筒 | 鎳銀 | 鎳底層鍍金精加工 |
③ | 彈簧* | 不鏽鋼 | 鍍金精加工 |
材質 | 表面處理 |
黃銅 | 鎳底層鍍金精加工 |
型式 | − | 前端(末端)形狀 |
NP30 NR30K | − − | A B |
型式 | 前端形狀 | 安裝間距 (min) | 全行程 | 彈簧壓力 | 容許電流 | 電阻值 | 更換 參考次數 | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | ||
初期 | 2/3行程 | 1〜69 pcs | 70~99 pcs | 100~500 pcs | |||||||
NP30 | A・B・C・D・E・G・GF・H・J・C40・ G40・H40・KA・AA・AH・AS | 1.27mm | 2.5mm(2.0mm) | 5gf(40gf) | 45gf(80gf) | 1.9A | 70mΩ | 10萬次 | |||
NP30HD | A・B・C・D・E・G・GF・H・J | 2.5mm(2.0mm) | 15gf | 46gf |
型式 | 末端形狀 | 組合探針 | 壓入用安裝孔 尺寸(參考) | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | |
1〜69 pcs | 70~99 pcs | 100~500 pcs | ||||
NR30K | B・C | NP30 NP30HD | 0.85~0.86mm | |||
NR30SH-B | − | 0.87~0.88mm |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
NP30-G40 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 型式 | 最小安裝間距 (mm) | 探針頭前端形狀 | 全行程(範圍) (mm) | 全行程 (mm) | 2/3行程彈簧壓力(範圍) (gf) | 探針頭材質 | 探針頭外徑 (φ) | 探針頭表面處理 | 探針頭長度 L1(範圍) (mm) | 探針套最外徑 D(範圍) (φ) | 外筒・探針套材質 | 外筒・探針套外徑 (φ) | 外筒・探針套長度 L2(範圍) (mm) | 初期彈簧壓力(範圍) (gf) | 容許電流 (A) | 電阻值 (mΩ) | 探針頭長度 (mm) | 探針套最外徑 (φ) | 外筒・探針套長度 (mm) | 初期彈簧壓力 (gf) | 2/3行程彈簧壓力 (gf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 探針 | 1.27 | [球狀(SR)] 球狀(SR)-G40 | 1 ~ 2.6 | 2 | 50.1~100 | [銅合金] C1730B | 0.48 | 鎳底鍍銠處理 | 3.1~5 | - | [銅合金] 鎳銀 | 0.68 | 10.1~15 | 30.1~50 | 1.9 | 70 | 4 | - | 13.2 | 40 | 80 |
Loading...
特性 | 標準 |
---|
探針/探針套 NP30系列的型號NP30-G40頁面。
記載關於型號NP30-G40之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
NP30-AS |
NP30-B |
NP30-C |
NP30-GF |
NP30-H |
NP30-H40 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 型式 | 最小安裝間距 (mm) | 探針頭前端形狀 | 全行程(範圍) (mm) | 全行程 (mm) | 2/3行程彈簧壓力(範圍) (gf) | 探針頭材質 | 探針頭外徑 (φ) | 探針頭表面處理 | 探針頭長度 L1(範圍) (mm) | 探針套最外徑 D(範圍) (φ) | 外筒・探針套材質 | 外筒・探針套外徑 (φ) | 外筒・探針套長度 L2(範圍) (mm) | 初期彈簧壓力(範圍) (gf) | 容許電流 (A) | 電阻值 (mΩ) | 探針頭長度 (mm) | 探針套最外徑 (φ) | 外筒・探針套長度 (mm) | 初期彈簧壓力 (gf) | 2/3行程彈簧壓力 (gf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 探針 | 1.27 | [錐形桶] 錐形桶-AS | 1 ~ 2.6 | 2 | 50.1~100 | [銅合金] C1730B | 0.48 | 鎳底鍍銠處理 | 3.1~5 | - | [銅合金] 鎳銀 | 0.68 | 10.1~15 | 30.1~50 | 1.9 | 70 | 4 | - | 13.2 | 40 | 80 | ||
當日可能 | 10 | 探針 | 1.27 | [球狀(SR)] 球狀(SR)-B | 1 ~ 2.6 | 2.5 | 30.1~50 | [銅合金] C1730B | 1 | 鎳底鍍銠處理 | 3.1~5 | - | [銅合金] 鎳銀 | 0.68 | 10.1~15 | 0~10 | 1.9 | 70 | 3.6 | - | 13.2 | 5 | 45 | ||
4天~ | 10 | 探針 | 1.27 | [針狀] 針-C | 1 ~ 2.6 | 2.5 | 30.1~50 | [銅合金] C1730B | 0.48 | 鎳底鍍銠處理 | 3.1~5 | - | [銅合金] 鎳銀 | 0.68 | 10.1~15 | 0~10 | 1.9 | 70 | 3.6 | - | 13.2 | 5 | 45 | ||
當日可能 | 10 | 探針 | 1.27 | [平面] 平面-GF | 1 ~ 2.6 | 2.5 | 30.1~50 | [銅合金] C1730B | 1 | 鎳底鍍銠處理 | 3.1~5 | - | [銅合金] 鎳銀 | 0.68 | 10.1~15 | 0~10 | 1.9 | 70 | 3.6 | - | 13.2 | 5 | 45 | ||
當日可能 | 10 | 探針 | 1.27 | [直柱筒形] 直柱筒形-H | 1 ~ 2.6 | 2.5 | 30.1~50 | [銅合金] C1730B | 0.48 | 鎳底鍍銠處理 | 3.1~5 | - | [銅合金] 鎳銀 | 0.68 | 10.1~15 | 0~10 | 1.9 | 70 | 3.6 | - | 13.2 | 5 | 45 | ||
4天~ | 10 | 探針 | 1.27 | [直柱筒形] 直柱筒形-H40 | 1 ~ 2.6 | 2 | 50.1~100 | [銅合金] C1730B | 0.48 | 鎳底鍍銠處理 | 3.1~5 | - | [銅合金] 鎳銀 | 0.68 | 10.1~15 | 30.1~50 | 1.9 | 70 | 4 | - | 13.2 | 40 | 80 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策