(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

探針/探針套 NP30系列 (型號表)

探針

探針/探針套 NP30系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 探針/探針套 NP30系列
  • 探針/探針套 NP30系列
  • 促銷至 2024/09/30截止

更換參考次數10萬次
Contact Probes and Receptacles-30 Series

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NP30HD-B

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

■探針
編號零件材質表面處理
探針頭C1730B鎳底層鍍銠精加工
外筒鎳銀鎳底層鍍金精加工
彈簧*不鏽鋼鍍金精加工
*NP30HD的彈簧材質為SWP。
■探針套
材質表面處理
黃銅鎳底層鍍金精加工
探針套
附防探針脫落裝置。

規格表

型式前端(末端)形狀
NP30
NR30K

A
B
■探針
型式前端形狀安裝間距
(min)
全行程彈簧壓力容許電流電阻值更換
參考次數
NT$基準單價NT$折扣單價
初期2/3行程1〜69 pcs70~99 pcs100~500 pcs
NP30A・B・C・D・E・G・GF・H・J・C40・
G40・H40・KA・AA・AH・AS
1.27mm2.5mm(2.0mm)5gf(40gf)45gf(80gf)1.9A70mΩ10萬次   
NP30HDA・B・C・D・E・G・GF・H・J2.5mm(2.0mm)15gf46gf
全行程的( )適用於前端形狀C40・E40・G40・H40・J40・K・AA・AH・AS。
超過表中最大數量時交期另估
※安裝間距為探針中心與探針中心相隔建議距離
■探針套
型式末端形狀組合探針壓入用安裝孔
尺寸(參考)
NT$基準單價NT$折扣單價
1〜69 pcs70~99 pcs100~500 pcs
NR30KB・CNP30
NP30HD
0.85~0.86mm   
NR30SH-B0.87~0.88mm   
超過表中最大數量時交期另估

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
NP30HD-B
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS型式 最小安裝間距
(mm)
探針頭前端形狀 全行程(範圍)
(mm)
全行程
(mm)
2/3行程彈簧壓力(範圍)
(gf)
探針頭材質 探針頭外徑
(φ)
探針頭表面處理 探針頭長度 L1(範圍)
(mm)
探針套最外徑 D(範圍)
(φ)
外筒・探針套材質 外筒・探針套外徑
(φ)
外筒・探針套長度 L2(範圍)
(mm)
初期彈簧壓力(範圍)
(gf)
容許電流
(A)
電阻值
(mΩ)
探針頭長度
(mm)
探針套最外徑
(φ)
外筒・探針套長度
(mm)
初期彈簧壓力
(gf)
2/3行程彈簧壓力
(gf)
4天~ 10探針1.27[球狀(SR)] 球狀(SR)-B1 ~ 2.62.530.1~50[銅合金] C1730B1鎳底鍍銠處理3.1~5-[銅合金] 鎳銀0.6810.1~1510.1~201.9703.6-13.21546

Loading...

  1. 1

基本資訊

特性 標準

探針/探針套 NP30系列的型號NP30HD-B頁面。
記載關於型號NP30HD-B之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 探針的使用環境條件是什麼?
回答: 環境溫度為10~40度,濕度為30%以下,周圍無粉塵,腐蝕性氣體,油份等使探針不受污染的環境。
質問: 探針選用的中心距是指兩個相鄰探針的中心距嗎?
回答: 是的。如果小於最小安裝節距則兩個相鄰探針的安裝相互干涉,可能導致測定不良等問題。因此請務必大於最小安裝節距並且在容許電流的條件下進行安裝使用。
質問: 探針的更換參考次數(使用次數)?
回答: Misumi品質產品為30萬次;經濟型產品為10~20萬次。具體更換次數已具體型號標註為準,使用工況以及環境不同,探針的使用壽命可能會在未滿參考次數之前便需更換。
質問: 如果選擇的是無導線型的產品,該如何使用?
回答: 需要客戶自行銲線連接導通。
質問: 探針的使用電壓是多少?
回答: 推薦在中低電壓下使用。請根據整個電路里其他用電器的串並聯情況,使探針產品在容許最大電流條件下使用。

查看其他常見問題 ( 2件 ) 關閉

本商品分類

型號
NP30-AS
NP30-B
NP30-C
NP30HD-C
NP30HD-D
NP30HD-G
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS型式 最小安裝間距
(mm)
探針頭前端形狀 全行程(範圍)
(mm)
全行程
(mm)
2/3行程彈簧壓力(範圍)
(gf)
探針頭材質 探針頭外徑
(φ)
探針頭表面處理 探針頭長度 L1(範圍)
(mm)
探針套最外徑 D(範圍)
(φ)
外筒・探針套材質 外筒・探針套外徑
(φ)
外筒・探針套長度 L2(範圍)
(mm)
初期彈簧壓力(範圍)
(gf)
容許電流
(A)
電阻值
(mΩ)
探針頭長度
(mm)
探針套最外徑
(φ)
外筒・探針套長度
(mm)
初期彈簧壓力
(gf)
2/3行程彈簧壓力
(gf)
4天~ 10探針1.27[錐形桶] 錐形桶-AS1 ~ 2.6250.1~100[銅合金] C1730B0.48鎳底鍍銠處理3.1~5-[銅合金] 鎳銀0.6810.1~1530.1~501.9704-13.24080
當日可能 10探針1.27[球狀(SR)] 球狀(SR)-B1 ~ 2.62.530.1~50[銅合金] C1730B1鎳底鍍銠處理3.1~5-[銅合金] 鎳銀0.6810.1~150~101.9703.6-13.2545
4天~ 10探針1.27[針狀] 針-C1 ~ 2.62.530.1~50[銅合金] C1730B0.48鎳底鍍銠處理3.1~5-[銅合金] 鎳銀0.6810.1~150~101.9703.6-13.2545
4天~ 10探針1.27[針狀] 針-C1 ~ 2.62.530.1~50[銅合金] C1730B0.48鎳底鍍銠處理3.1~5-[銅合金] 鎳銀0.6810.1~1510.1~201.9703.6-13.21546
4天~ 10探針1.27[內圓錐頭] 內圓錐頭-D1 ~ 2.62.530.1~50[銅合金] C1730B1鎳底鍍銠處理3.1~5-[銅合金] 鎳銀0.6810.1~1510.1~201.9703.6-13.21546
4天~ 10探針1.27[球狀(SR)] 球狀(SR)-G1 ~ 2.62.530.1~50[銅合金] C1730B0.48鎳底鍍銠處理3.1~5-[銅合金] 鎳銀0.6810.1~1510.1~201.9703.6-13.21546

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767