(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Cartridge Heaters-Selectable/Configurable L&W
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MCHK5-80-V200-W150
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | − | L | − | V | − | W | − | F |
MCHK6 MCHS12.6 | − − | 60 120 | − − | V200 V200 | − − | W80 W650 | − | F800 |
D | 公差 |
3.1 | +0.05 −0.1 |
4 | 0 −0.08 |
5 6 8 10 12 14 16 18 | −0.02 −0.08 |
6.25 9.42 12.6 15.77 18.95 | +0.05 0 |
型式 | L | V (電壓) | W (功率) | 功率密度 (W/cm2) | NT$基準單價 | |
Type | D | |||||
MCHK | 3.1 (1/8英吋) | 31.8 | 120 | 25 | 11.8 | |
50 | 23.6 | |||||
38.1 | 120 | 30 | 11.0 | |||
60 | 21.9 | |||||
50.8 | 120 | 50 | 12.6 | |||
240 | 50 | 12.6 | ||||
4 | 40 | 120 | 30 | 11.9 | ||
50 | 120 | 45 | 11.9 | |||
80 | 120 | 90 | 11.9 | |||
100 | 120 | 120 | 11.9 | |||
5 | 30 | 100 | 40 | 17.0 | ||
200 | 40 | 17.0 | ||||
40 | 100 | 40 | 10.2 | |||
60 | 15.3 | |||||
200 | 60 | 15.3 | ||||
50 | 100 | 50 | 9.1 | |||
80 | 14.6 | |||||
200 | 80 | 14.6 | ||||
60 | 100 | 100 | 14.2 | |||
200 | 100 | 14.2 | ||||
80 | 100 | 150 | 14.7 | |||
200 | 150 | 14.7 | ||||
100 | 100 | 200 | 15.0 | |||
200 | 240 | 18.0 | ||||
6 | 30 | 100 | 50 | 17.7 | ||
200 | 50 | 17.7 | ||||
40 | 100 | 80 | 17.0 | |||
200 | 80 | 17.0 | ||||
50 | 100 | 100 | 15.2 | |||
200 | 100 | 15.2 | ||||
60 | 100 | 50 | 5.9 | |||
130 | 15.3 | |||||
200 | 80 | 9.4 | ||||
130 | 15.3 | |||||
80 | 100 | 100 | 8.2 | |||
200 | 16.3 | |||||
200 | 120 | 9.8 | ||||
200 | 16.3 | |||||
100 | 100 | 120 | 7.5 | |||
250 | 15.6 | |||||
200 | 200 | 12.5 | ||||
250 | 15.6 | |||||
6.25 (1/4英吋) | 60 | 100 | 50 | 5.7 | ||
200 | 80 | 9.1 | ||||
80 | 100 | 100 | 7.8 | |||
200 | 120 | 9.4 | ||||
100 | 100 | 120 | 7.2 | |||
200 | 200 | 12.0 |
型式 | L | V (電壓) | W (功率) | 功率密度 (W/cm2) | NT$基準單價 | |
Type | D | |||||
MCHK | 8 | 30 | 100 | 60 | 15.9 | |
200 | 60 | 15.9 | ||||
40 | 100 | 100 | 15.9 | |||
200 | 100 | 15.9 | ||||
50 | 100 | 100 | 11.4 | |||
150 | 17.1 | |||||
200 | 100 | 11.4 | ||||
150 | 17.1 | |||||
60 | 100 | 100 | 8.8 | |||
200 | 17.7 | |||||
200 | 120 | 10.6 | ||||
200 | 17.7 | |||||
80 | 100 | 150 | 9.2 | |||
250 | 15.3 | |||||
200 | 150 | 9.2 | ||||
250 | 15.3 | |||||
100 | 100 | 200 | 9.4 | |||
350 | 16.4 | |||||
200 | 200 | 9.4 | ||||
350 | 16.4 | |||||
150 | 100 | 300 | 8.8 | |||
500 | 14.7 | |||||
200 | 350 | 10.3 | ||||
500 | 14.7 | |||||
9.42 (3/8英吋) | 80 | 100 | 150 | 7.8 | ||
200 | 150 | 7.8 | ||||
100 | 100 | 200 | 8.0 | |||
200 | 200 | 8.0 | ||||
150 | 100 | 300 | 7.5 | |||
200 | 350 | 8.8 | ||||
10 | 30 | 100 | 80 | 17.0 | ||
200 | 80 | 17.0 | ||||
40 | 100 | 120 | 15.3 | |||
200 | 120 | 15.3 | ||||
50 | 100 | 120 | 10.9 | |||
180 | 16.4 | |||||
200 | 120 | 10.9 | ||||
180 | 16.4 | |||||
60 | 100 | 120 | 8.5 | |||
250 | 17.7 | |||||
200 | 150 | 10.6 | ||||
250 | 17.7 | |||||
80 | 100 | 150 | 7.3 | |||
300 | 14.7 | |||||
200 | 180 | 8.8 | ||||
300 | 14.7 |
型式 | L | V (電壓) | W (功率) | 功率密度 (W/cm2) | NT$基準單價 | |
Type | D | |||||
MCHK | 10 | 100 | 100 | 200 | 7.5 | |
400 | 15.0 | |||||
200 | 250 | 9.4 | ||||
400 | 15.0 | |||||
150 | 100 | 300 | 7.1 | |||
500 | 11.8 | |||||
200 | 300 | 7.1 | ||||
500 | 11.8 | |||||
12 | 60 | 100 | 120 | 7.1 | ||
300 | 17.7 | |||||
200 | 150 | 8.8 | ||||
300 | 17.7 | |||||
80 | 100 | 150 | 6.1 | |||
300 | 12.2 | |||||
200 | 180 | 7.3 | ||||
300 | 12.2 | |||||
100 | 100 | 200 | 6.2 | |||
400 | 12.5 | |||||
200 | 250 | 7.8 | ||||
500 | 15.6 | |||||
150 | 100 | 300 | 5.9 | |||
600 | 11.8 | |||||
200 | 300 | 5.9 | ||||
600 | 11.8 | |||||
12.6 (1/2英吋) | 60 | 100 | 120 | 6.7 | ||
80 | 200 | 180 | 7.0 | |||
100 | 100 | 200 | 5.9 | |||
200 | 250 | 7.4 | ||||
150 | 100 | 300 | 5.6 | |||
200 | 300 | 5.6 | ||||
14 | 60 | 200 | 200 | 10.1 | ||
80 | 200 | 250 | 8.7 | |||
100 | 200 | 250 | 6.7 | |||
200 | 200 | 400 | 4.9 | |||
16 | 100 | 200 | 200 | 4.7 | ||
150 | 200 | 250 | 3.7 | |||
250 | 200 | 500 | 4.2 | |||
300 | 200 | 700 | 4.9 | |||
型式 | L 指定單位1mm | V(電壓) 選擇 | W(功率) 指定單位10W | F(引線長度) 指定單位10mm | 功率密度 (W/cm2) | NT$基準單價 | ||||||
Type | D | L50〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜400 | L401〜500 | L501〜600 | |||||
MCHS | 6 | 50〜250 | 100 | 50〜500 | 100〜1000 | 2≦W/cm2≦15 W/cm2= W/{Dπ(L−15)/100} (並非全長,請以發熱部的功率密度計算) | − | − | − | |||
110 | 50〜500 | |||||||||||
200 | 60〜600 | |||||||||||
220 | 80〜600 | |||||||||||
6.25 (1/4英吋) | 100 | 50〜500 | − | − | − | |||||||
110 | 50〜500 | |||||||||||
200 | 60〜600 | |||||||||||
220 | 80〜600 | |||||||||||
8 | 50〜400 | 100 | 50〜600 | − | − | |||||||
110 | 50〜600 | |||||||||||
200 | 50〜1200 | |||||||||||
220 | 70〜1200 | |||||||||||
9.42 (3/8英吋) | 100 | 50〜600 | − | − | ||||||||
110 | 50〜600 | |||||||||||
200 | 50〜1200 | |||||||||||
220 | 70〜1200 | |||||||||||
10 | 50〜600 | 100 | 50〜600 | |||||||||
110 | 50〜600 | |||||||||||
200 | 50〜1200 | |||||||||||
220 | 70〜1200 | |||||||||||
12 | 100 | 50〜800 | ||||||||||
110 | 50〜800 | |||||||||||
200 | 50〜1600 | |||||||||||
220 | 70〜1600 | |||||||||||
12.6 (1/2英吋) | 100 | 50〜800 | ||||||||||
110 | 50〜800 | |||||||||||
200 | 50〜1600 | |||||||||||
220 | 70〜1600 | |||||||||||
14 | 100 | 50〜800 | ||||||||||
110 | 50〜800 | |||||||||||
200 | 60〜1600 | |||||||||||
220 | 80〜1600 | |||||||||||
15.77 (5/8英吋) | 100 | 50〜800 | ||||||||||
110 | 60〜800 | |||||||||||
200 | 70〜1600 | |||||||||||
220 | 90〜1600 | |||||||||||
16 | 100 | 50〜800 | ||||||||||
110 | 60〜800 | |||||||||||
200 | 70〜1600 | |||||||||||
220 | 90〜1600 | |||||||||||
18 | 100 | 50〜800 | ||||||||||
110 | 60〜800 | |||||||||||
200 | 100〜1600 | |||||||||||
220 | 130〜1600 | |||||||||||
18.95 (3/4英吋) | 100 | 50〜800 | ||||||||||
110 | 60〜800 | |||||||||||
200 | 100〜1600 | |||||||||||
220 | 130〜1600 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
最高使用溫度(℃) | 600 | 分類 | 加熱棒 |
---|
彈筒式電熱管 L尺寸・W(功率)固定型/指定型的型號MCHK5-80-V200-W150頁面。
記載關於型號MCHK5-80-V200-W150之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MCHK10-100-V200-W400 |
MCHK10-150-V100-W300 |
MCHK10-150-V100-W500 |
MCHK6-100-V100-W120 |
MCHK6-100-V100-W250 |
MCHK6-100-V200-W200 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 直徑 (φ) | 長度 (mm) | 額定容量 (W) | 直徑 (φ) | 長度 (mm) | 電壓 (V) | 額定容量 (W) | 端子種類 | 引線長度 F (mm) | 電壓詳細 (V) | 引線長度變更 [FC] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | - | 10 | 71~129 | 300~999 | 10 | 100 | 200 | 400 | [無] 無壓接端子 | 1000 | - | - | ||
8天 | - | 10 | 130~214 | 300~999 | 10 | 150 | 100 | 300 | [無] 無壓接端子 | 1000 | - | - | ||
8天 | - | 10 | 130~214 | 300~999 | 10 | 150 | 100 | 500 | [無] 無壓接端子 | 1000 | - | - | ||
8天 | - | ~8 | 71~129 | 100~169 | 6 | 100 | 100 | 120 | [無] 無壓接端子 | 1000 | - | - | ||
8天 | - | ~8 | 71~129 | 170~299 | 6 | 100 | 100 | 250 | [無] 無壓接端子 | 1000 | - | - | ||
8天 | - | ~8 | 71~129 | 170~299 | 6 | 100 | 200 | 200 | [無] 無壓接端子 | 1000 | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策