(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

彈筒式電熱管  L尺寸・W(功率)固定型/指定型 (型號表)

彈筒式電熱管

彈筒式電熱管  L尺寸・W(功率)固定型/指定型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 彈筒式電熱管  L尺寸・W(功率)固定型/指定型
  • 彈筒式電熱管  L尺寸・W(功率)固定型/指定型
  • 彈筒式電熱管  L尺寸・W(功率)固定型/指定型
  • 彈筒式電熱管  L尺寸・W(功率)固定型/指定型
  • 促銷至 2024/09/30截止

Cartridge Heaters-Selectable/Configurable L&W

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MCHK8-50-V200-W150

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

D=3.1
材質
本體 : SUS304
引線 : 銅線
引線被覆 : 玻璃纖維
引線耐熱溫度 : 180℃
D=4
材質
本體 : SUS304
引線 : 鎳(Ni)
引線被覆 : 玻璃纖維
+聚亞醯胺膜
引線耐熱溫度 : 250℃
D=5〜18.95
材質
本體 : SUS321
端子 : 銅+鍍錫
引線 : 鎳(Ni)
引線被覆 : 玻璃纖維
引線耐熱溫度 : 180℃

規格表

型式LVWF
MCHK6
MCHS12.6

60
120

V200
V200

W80
W650


F800
D公差 ※公差為發熱部的數值。
D公差
3.1+0.05
−0.1
40
−0.08
5 6 8 10 12 14 16 18−0.02
−0.08
6.25 9.42 12.6 15.77 18.95+0.05
0
■L尺寸・W(功率)固定型
型式LV
(電壓)
W
(功率)
功率密度
(W/cm2)
NT$基準單價
TypeD
MCHK3.1
(1/8英吋)
31.81202511.8
5023.6
38.11203011.0
6021.9
50.81205012.6
2405012.6
4401203011.9
501204511.9
801209011.9
10012012011.9
5301004017.0
2004017.0
401004010.2
6015.3
2006015.3
50100509.1
8014.6
2008014.6
6010010014.2
20010014.2
8010015014.7
20015014.7
10010020015.0
20024018.0
6301005017.7
2005017.7
401008017.0
2008017.0
5010010015.2
20010015.2
60100505.9
13015.3
200809.4
13015.3
801001008.2
20016.3
2001209.8
20016.3
1001001207.5
25015.6
20020012.5
25015.6
6.25
(1/4英吋)
60100505.7
200809.1
801001007.8
2001209.4
1001001207.2
20020012.0
型式LV
(電壓)
W
(功率)
功率密度
(W/cm2)
NT$基準單價
TypeD
MCHK8301006015.9
2006015.9
4010010015.9
20010015.9
5010010011.4
15017.1
20010011.4
15017.1
601001008.8
20017.7
20012010.6
20017.7
801001509.2
25015.3
2001509.2
25015.3
1001002009.4
35016.4
2002009.4
35016.4
1501003008.8
50014.7
20035010.3
50014.7
9.42
(3/8英吋)
801001507.8
2001507.8
1001002008.0
2002008.0
1501003007.5
2003508.8
10301008017.0
2008017.0
4010012015.3
20012015.3
5010012010.9
18016.4
20012010.9
18016.4
601001208.5
25017.7
20015010.6
25017.7
801001507.3
30014.7
2001808.8
30014.7
型式LV
(電壓)
W
(功率)
功率密度
(W/cm2)
NT$基準單價
TypeD
MCHK101001002007.5
40015.0
2002509.4
40015.0
1501003007.1
50011.8
2003007.1
50011.8
12601001207.1
30017.7
2001508.8
30017.7
801001506.1
30012.2
2001807.3
30012.2
1001002006.2
40012.5
2002507.8
50015.6
1501003005.9
60011.8
2003005.9
60011.8
12.6
(1/2英吋)
601001206.7
802001807.0
1001002005.9
2002507.4
1501003005.6
2003005.6
146020020010.1
802002508.7
1002002506.7
2002004004.9
161002002004.7
1502002503.7
2502005004.2
3002007004.9
■L尺寸・W(功率)指定型
型式L
指定單位1mm
V(電壓)
選擇
W(功率)
指定單位10W
F(引線長度)
指定單位10mm
功率密度
(W/cm2)
NT$基準單價
TypeDL50100L101200L201300L301400L401500L501600
MCHS650250100 5050010010002≦W/cm2≦15
W/cm2
W/{Dπ(L−15)/100}
(並非全長,請以發熱部的功率密度計算)
110 50500
200 60600
220 80600
6.25
(1/4英吋)
100 50500
110 50500
200 60600
220 80600
850400100 50600
110 50600
200 501200
220 701200
9.42
(3/8英吋)
100 50600
110 50600
200 501200
220 701200
1050600100 50600
110 50600
200 501200
220 701200
12100 50800
110 50800
200 501600
220 701600
12.6
(1/2英吋)
100 50800
110 50800
200 501600
220 701600
14100 50800
110 50800
200 601600
220 801600
15.77
(5/8英吋)
100 50800
110 60800
200 701600
220 901600
16100 50800
110 60800
200 701600
220 901600
18100 50800
110 60800
200 1001600
220 1301600
18.95
(3/4英吋)
100 50800
110 60800
200 1001600
220 1301600

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MCHK8-50-V200-W150
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS直徑
(φ)
長度
(mm)
額定容量
(W)
直徑
(φ)
長度
(mm)
電壓
(V)
額定容量
(W)
端子種類 引線長度 F
(mm)
電壓詳細
(V)
引線長度變更 [FC]
8天 -~8~51100~169850200150[無] 無壓接端子1000--

Loading...

  1. 1

基本資訊

最高使用溫度(℃) 600 分類 加熱棒

彈筒式電熱管  L尺寸・W(功率)固定型/指定型的型號MCHK8-50-V200-W150頁面。
記載關於型號MCHK8-50-V200-W150之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 彈筒式加熱器的電壓可選範圍有幾種?
回答: 目前有四種選項可供選擇 100V 110V 200V 220V。
質問: 彈筒式加熱器的控制器選型的判斷基準?
回答: 在彈筒式加熱器產品介紹中有詳細的控制器選型基準,可參考。客戶可以自行選擇配置。
質問: 彈筒式加熱器安裝方面是否有範例或提示,不當操作很容易造成損壞。
回答: 在本產品介紹中有詳細的產品安裝及注意事項內容,請仔細閱讀後安裝即可。
質問: 加熱棒產品能否置於水中使用?
回答: MISUMI的彈筒式加熱器產品不能放置水中使用。
質問: 引線可以彎曲使用嗎?
回答: 只要不是極限彎曲(折疊等),這是可能的。 但是如果是底座處的端子多次彎曲,則可能會折斷。
質問: 連接到家用插座上可以使用嗎?
回答: 如果是100V規格的話可以接,但是控制器和感溫器是必要的。 我們建議使用溫度控制控制器 MTSC 和感溫器 MSND。
質問: 可以並列使用嗎?
回答: 沒有什麼特別的問題。 連接至溫度調節控制器等端子台時,最多需要2個端子。

查看其他常見問題 ( 4件 ) 關閉

本商品分類

型號
MCHK10-100-V200-W400
MCHK10-150-V100-W300
MCHK10-150-V100-W500
MCHK8-60-V100-W100
MCHK8-60-V100-W200
MCHK8-60-V200-W120
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS直徑
(φ)
長度
(mm)
額定容量
(W)
直徑
(φ)
長度
(mm)
電壓
(V)
額定容量
(W)
端子種類 引線長度 F
(mm)
電壓詳細
(V)
引線長度變更 [FC]
8天 -1071~129300~99910100200400[無] 無壓接端子1000--
8天 -10130~214300~99910150100300[無] 無壓接端子1000--
8天 -10130~214300~99910150100500[無] 無壓接端子1000--
8天 -~852~70100~169860100100[無] 無壓接端子1000--
8天 -~852~70170~299860100200[無] 無壓接端子1000--
當日可能 10~852~70100~169860200120[無] 無壓接端子1000--

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767