(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

恆溫器用盒

溫度安全對策零件

恆溫器用盒

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

保持恆溫器的專用盒。
Boxes for Thermostats

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

THRMB1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 SPC
表面處理 鍍鋅(三價鉻酸鹽)

規格表

型式
THRML
THRMB1
THRMPH
■恆溫器用盒
型式NT$基準單價
TypeNo.1〜4 pcs
THRMB1
請注意恆溫器・保護管的No.L/H的組合。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
THRMB1
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天~ 10

Loading...

  1. 1

規格概要

使用範例

基本資訊

型式 相關零件

恆溫器用盒的型號THRMB1頁面。
記載關於型號THRMB1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767