(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

浮標開關

浮標開關

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 浮標開關
  • 浮標開關

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材 質 桿・棒桿・浮標部 : SUS304

規格表

型式
FLOSK80
FLOST2
型式R(PT)/G(PF)引線長度LL1質量
(g)
NT$基準單價
TypeNo.1~3 pcs
FLOSK80R1 1/4300500
FLOST2G1/8 200 17065
3 300 27085
4 400 370105

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FLOSK80
FLOST2
FLOST3
FLOST4
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙尺寸
5天~ R1 1/4
5天~ G1/8
5天~ G1/8
5天~ G1/8

Loading...

  1. 1

規格概要

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767