(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

熱風產生器組件 -標準型-

熱風產生器組件 -標準型-

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 熱風產生器組件 -標準型-
  • 熱風產生器組件 -標準型-
  • 熱風產生器組件 -標準型-
  • 熱風產生器組件 -標準型-

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
MAHY3020
型式ABCL加熱器容量(kw)電壓
(V)
頻率
(Hz)
NT$基準單價
TypeNo.1〜2 pcs
MAHY1310215380703831.3 10050/60共用
302025045087.54533.0 200
502027556182.55605.0 200
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MAHY1310
MAHY3020
MAHY5020
型號數量折扣標準
出貨日
加熱器容量
(kw)
使用周圍溫度範圍
(℃)
7天~ 1.3~350
7天~ 3~200
7天~ 5~300

Loading...

  1. 1

規格概要

 

使用範例

基本資訊

型式 標準型 電源頻率 50/60Hz共用

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767