(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

矽膠加熱器用接著劑

矽膠加熱器

矽膠加熱器用接著劑

Rubber Heaters Items - Adhesives for Rubber Heater

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MRHSB

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
MRHSB
型式容量
(ml)
特長顏色用途使用溫度範圍使用方法NT$基準單價
1〜10 pcs
MRHSB330 適合在高溫(180℃)的環境下接合矽膠與金屬面的接著劑。另外也適用於表面粗糙的金屬與曲面接著。透明矽膠加熱器接著-40℃〜180℃請均勻塗在矽膠加熱器接著面。
接著劑稍微凝固後(夏季約10〜15分鐘,冬季約
35〜40分鐘),貼於安裝面(金屬塊等),將矽膠面排除氣泡後,平均地貼合上去。
請等候貼附後隔1日再行通電。
超過表中最大數量時請至WOS確認。
熱傳導率:0.21{5×10−4}W/m・K{cal/cm・sec・℃}

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MRHSB
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

分類 維修商品

矽膠加熱器用接著劑的型號MRHSB頁面。
記載關於型號MRHSB之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767