(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

薄型氣壓缸用安裝零件 L型/T型

薄型氣壓缸用安裝零件 L型/T型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 薄型氣壓缸用安裝零件 L型/T型
  • 薄型氣壓缸用安裝零件 L型/T型

【特色】・可維持薄型氣壓缸位置的專用安裝金屬零件。・備有L型與T型。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質 表面處理
L型T型
MSCLBMSCTB一般構造用鋼染黑處理

規格表

型式孔種類選擇
MSCLB16
MSCTB40

H30
H60

N3
M5
■ L型
型式H
指定單位1mm
孔種類選擇aBLTFDSVdNT$基準單價
Type管內徑(mm)選擇徑No.
   MSCLB1225〜40M
(攻牙孔)


N

(貫穿孔)
3131827615.515.512155.5
1626〜401531202120
2033〜505182238825.51415256.5
2535〜502042281630
3242〜5523254710342218329
4045〜602654402940
5051〜6563266503650
■ T型
型式H
指定單位1mm
孔種類選擇aLPFL1DTSdNT$基準單價
Type管內徑(mm)選擇徑No.
   MSCTB1220〜50M
(攻牙孔)

N
(貫穿孔)
313503815.52615.510105.5
161540203021
2025〜60518655025.5361412156.5
25207560284016
3223344622
4030〜702665405229
5035〜8063210082506436169

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MSCLB12-H[25-40/1]-M3
MSCLB12-H[25-40/1]-N3
MSCLB16-H[26-40/1]-M3
MSCLB16-H[26-40/1]-N3
MSCLB20-H[33-50/1]-M5
MSCLB20-H[33-50/1]-N5
MSCLB25-H[35-50/1]-M5
MSCLB25-H[35-50/1]-N5
MSCLB32-H[42-55/1]-M5
MSCLB32-H[42-55/1]-N5
MSCLB40-H[45-60/1]-M5
MSCLB40-H[45-60/1]-N5
MSCLB50-H[51-65/1]-M6
MSCLB50-H[51-65/1]-N6
MSCTB12-H[20-50/1]-M3
MSCTB12-H[20-50/1]-N3
MSCTB16-H[20-50/1]-M3
MSCTB16-H[20-50/1]-N3
MSCTB20-H[25-60/1]-M5
MSCTB20-H[25-60/1]-N5
MSCTB25-H[25-60/1]-M5
MSCTB25-H[25-60/1]-N5
MSCTB32-H[25-60/1]-M5
MSCTB32-H[25-60/1]-N5
MSCTB40-H[30-70/1]-M5
MSCTB40-H[30-70/1]-N5
MSCTB50-H[35-80/1]-M6
MSCTB50-H[35-80/1]-N6
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS形狀 氣壓缸內徑
(mm)
選擇孔種類(攻牙孔徑) [M]
(mm)
選擇孔種類(貫穿孔徑No.) [N] H
(mm)
8天~ 10L型123-25 ~ 40
8天~ 10L型12-325 ~ 40
8天~ 10L型163-26 ~ 40
8天~ 10L型16-326 ~ 40
8天~ 10L型205-33 ~ 50
8天~ 10L型20-533 ~ 50
8天~ 10L型255-35 ~ 50
8天~ 10L型25-535 ~ 50
8天~ 10L型325-42 ~ 55
8天~ 10L型32-542 ~ 55
8天~ 10L型405-45 ~ 60
8天~ 10L型40-545 ~ 60
8天~ 10L型506-51 ~ 65
8天~ 10L型50-651 ~ 65
8天~ 10T型123-20 ~ 50
8天~ 10T型12-320 ~ 50
8天~ 10T型163-20 ~ 50
8天~ 10T型16-320 ~ 50
8天~ 10T型205-25 ~ 60
8天~ 10T型20-525 ~ 60
8天~ 10T型255-25 ~ 60
8天~ 10T型25-525 ~ 60
8天~ 10T型325-25 ~ 60
8天~ 10T型32-525 ~ 60
8天~ 10T型405-30 ~ 70
8天~ 10T型40-530 ~ 70
8天~ 10T型506-35 ~ 80
8天~ 10T型50-635 ~ 80

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

型式 L/T型 材質 SS400 表面處理 染黑處理
型式 薄型氣壓缸用安裝零件

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767