(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

氣壓缸 板安裝型 單動型

氣壓缸 板安裝型 單動型
  • 促銷至 2025/03/31截止

非常小型的氣壓缸。可安裝於嵌板上。
Air Cylinders/Panel Mount/Single Acting

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。



規格表

型式St行程
MSPCM65
型式St行程
(mm)
選擇
LNT$基準單價
Type管內徑
(mm)
MSPCM6512.5
1019.5
1526.5

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MSPCM6-5
MSPCM6-10
MSPCM6-15
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS行程 (St)
(mm)
當日可能 105
當日可能 1010
當日可能 1015

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

氣壓缸運作方式 單動型 連接桿運作方式 單桿 氣壓缸內徑 D(φ) 6
附加功能 標準 環境・用途 標準 使用溫度範圍(℃) 5::60
端點鎖定 閥型 使用壓力(MPa) 0.2::0.7

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767