(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

小型球閥 直柱型 PT公・PT公

小型球閥 直柱型 PT公・PT公

扭矩低、開閉順暢的小型球閥。
Compact Ball Valves/Brass/PT Threaded/PT Threaded

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
BBRPTM11
型式R(PT)L二面寬度
h
TypeNo.
BBRPTM11 1/85017
22 1/450
33 3/850
要進行六角側的配管時,請固定六角部而非本體部。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BBRPTM11
BBRPTM22
BBRPTM33
型號數量折扣標準
出貨日
供應側 配管螺牙No. 控制側 配管螺牙No. No.
4天~ 1/81/811
4天~ 1/41/422
4天~ 3/83/833

Loading...

  1. 1

規格概要

規格
使用流體油・空氣・水
使用溫度範圍-10〜80℃(不可結凍)
常用使用壓力0.98MPa

基本資訊

本體形狀 直柱型 本體材質 黃銅 使用流體 水 / 空氣 / 油
球閥種類 標準筒 供應側 接續種類 R(PT) 控制側 連接種類 R(PT)
把手形狀 把手型 滾珠墊片材質 氟素樹脂 使用溫度範圍(℃) -10::80
長度(mm) 50 高度(mm) 28.5 把手徑(φ) 25
操作方式 手動式

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767