(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

調速閥 水平型

調速閥 水平型

點擊圖片,放大顯示

無需從配管上拿起即可使用的調速閥。
Flow Rate Control Valves/In-Line

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 PBT樹脂
螺牙部:黃銅(鍍鎳)

規格表

型式No.本體顏色
SPSNS6
MNSPJS6

M5
M5


W
型式本體顏色AB質量
(g)
NT$基準單價NT$折扣單價
TypeDMinMax1〜9 pcs10〜30
SPJNSC4B(黑)
W(白)
48.852.31013.9
652571218.8
863681531
使用流體空氣
使用溫度範圍
0〜60℃
使用壓力範圍0.05〜0.7MPa

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SPJNSC4-[B,​W]
SPJNSC6-[B,​W]
SPJNSC8-[B,​W]
型號數量折扣標準
出貨日
軟管外徑 D
(mm)
選擇本體顏色
5天~ 4白色 [W] / 黑色 [B]
5天~ 6白色 [W] / 黑色 [B]
5天~ 8白色 [W] / 黑色 [B]
型號
型號數量折扣標準
出貨日
軟管外徑 D
(mm)
選擇本體顏色

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

型式 速度控制器 控制型 水平 接續部的種類 兩側快速接頭
環境・用途 標準 螺牙部材質 黃銅 使用溫度範圍(℃) 0::60
使用壓力範圍(MPa) 0.05::0.7

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767