(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

耐熱快速接頭 L型

耐熱快速接頭 L型

耐熱性能極佳的快速接頭。
Heat-Resistant One-Touch Fittings - Elbows

(i)請注意

  • 型號:KPMCL 因規格更新的緣故,將於2025年3月終止銷售。(視庫存銷售狀況,可能有提前終止的可能性)替代新商品型號:KPMCLN。有關新舊規格差異,請參考網頁標示。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

KPMCLKPMCLN

使用溫度:0〜100℃
[ M ]材質 墊圈:氫化腈橡膠
使用溫度:0~100℃
[ M ]材質 墊圈:氫化腈橡膠

規格表

型式No.
KPMCL61
 
型式
No.
螺牙尺寸
A
B
L
C1
C2
E
對邊
有效斷面積
質量
Type
D
M
H
(mm2)
(g)
KPMCL
4
M5
M5×0.8
3
19.8
22.1
17.6
15
20.7
10
1.8
18
1
R1/8
8
22.8
24.1
2.5
21
2
R1/4
11
25.8
25
14
31
6
M5
M5×0.8
3
22
25.3
19.5
16
23.1
12
1.8
26
1
R1/8
8
25
27.3
4
28
2
R1/4
11
28
28.2
14
36
3
R3/8
12
29.8
29.7
17
49
8
1
R1/8
8
28
31.3
20.2
17
24.8
14
6
36
2
R1/4
11
31
32.2
41
3
R3/8
12
32.8
33.7
17
55
10
1
R1/8
8
32.5
37.8
23.2
19.5
29.3
17
6
67
2
R1/4
11
35.5
38.8
8
69
3
R3/8
12
36.5
39.5
78
4
R1/2
15
39.5
40.6
22
104
12
2
R1/4
11
37.5
42.3
26.3
23
33.4
21
8
107
3
R3/8
12
38.5
43
9
113
4
R1/2
15
41.5
44.1
22
129
KPMCLN
4
M5
M5×0.8
3
19
20.8
17.6
15
20.5
10
1.8
15
1
R1/8
8
22
22.8
2.5
17
2
R1/4
11
25
23.8
14
22
6
M5
M5×0.8
3
20.7
23.6
19.5
16
23.3
12
1.8
23
1
R1/8
8
23.7
25.6
4
25
2
R1/4
11
26.7
26.6
14
29
3
R3/8
12
28.5
28.1
17
39
8
1
R1/8
8
25
27.9
20.2
17
24.8
14
6
32
2
R1/4
11
28
28.8
35
3
R3/8
12
29.8
30.3
17
44
10
1
R1/8
8
27.5
32.3
23.2
19.5
29.3
17
6
55
2
R1/4
11
30.5
33.2
8
58
3
R3/8
12
31.5
33.9
4
R1/2
15
34.5
35.1
21
80
12
2
R1/4
11
31
35.4
26.3
23
33.4
21
8
87
3
R3/8
12
32
36.1
9
92
4
R1/2
15
35
37.2
103

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
KPMCL4-1
KPMCL4-2
KPMCL4-M5
KPMCL6-1
KPMCL6-2
KPMCL6-3
KPMCL6-M5
KPMCL8-1
KPMCL8-2
KPMCL8-3
KPMCL10-2
KPMCL10-3
KPMCL10-4
KPMCL12-2
KPMCL12-3
KPMCL12-4
KPMCLN4-1
KPMCLN4-2
KPMCLN4-M5
KPMCLN6-1
KPMCLN6-2
KPMCLN6-3
KPMCLN6-M5
KPMCLN8-1
KPMCLN8-2
KPMCLN8-3
KPMCLN10-1
KPMCLN10-2
KPMCLN10-3
KPMCLN10-4
KPMCLN12-2
KPMCLN12-3
KPMCLN12-4
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用軟管外徑1 接續螺牙No.
4天~ 1041(R1/8)
4天~ 1042(R1/4)
4天~ 104M5
當日可能 1061(R1/8)
4天~ 1062(R1/4)
4天~ 1063(R3/8)
4天~ 106M5
4天~ 1081(R1/8)
4天~ 1082(R1/4)
4天~ 1083(R3/8)
4天~ 10102(R1/4)
4天~ 10103(R3/8)
4天~ 10104(R1/2)
4天~ 10122(R1/4)
4天~ 10123(R3/8)
4天~ 10124(R1/2)
4天~ -41(R1/8)
4天~ -42(R1/4)
4天~ -4M5
4天~ -61(R1/8)
4天~ -62(R1/4)
4天~ -63(R3/8)
4天~ -6M5
4天~ -81(R1/8)
4天~ -82(R1/4)
4天~ -83(R3/8)
4天~ -101(R1/8)
4天~ -102(R1/4)
4天~ -103(R3/8)
4天~ -104(R1/2)
4天~ -122(R1/4)
4天~ -123(R3/8)
4天~ -124(R1/2)

Loading...

  1. 1

規格・概要

耐熱快速接頭構造圖
No.
零件名稱
[ M ]材質
彈性套筒HNBR・FKM
開放環黃銅・鍍無電解鎳
軟管耐噴濺用軟管
導引環黃銅・鍍無電解鎳
固鎖錨爪不鏽鋼
螺牙部本體黃銅・鍍無電解鎳
O形環H-NBR・FKM
金屬本體黃銅・鍍無電解鎳
外殼黃銅・鍍無電解鎳
*使用噴濺用軟管時,請將到C2尺寸的外膜剝除後再使用。
也可使用外膜之外的軟管。
規格
 
Type耐熱高耐熱
使用流體空氣・水
使用溫度範圍*0〜100℃0〜120℃
最高使用壓力1.0MPa
使用真空壓力−100kPa
*使用水時,請將流體壓力控制在最高使用壓力以下。此外,使用水時,務必使用軟管用嵌入接頭(請參考PUIT・PUSIT商品頁面 )。
*不可結凍

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 螺牙安裝 方向 使用流體 水 / 空氣
本體材質 黃銅・鍍無電解鎳 使用用途 耐熱 螺牙部材質 黃銅(鍍無電解鎳)
密封材材質 合成橡膠(NBR) 螺牙安裝 方向 L型 使用溫度範圍(℃) 0::100

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767