• 三住日本物流中心所在的千葉縣成田市地區,受到颱風的影響發生大規模停電。 (請參考以下新聞內容: https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 ) 狀況回復仍需時間。部分商品的發送・到貨可能會因此產生遲延。 造成各位客戶的不便,深感抱歉也敬請見諒。

調質機器組 附過濾器調整器・潤滑器

調質機器組 附過濾器調整器・潤滑器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

濾淨器.調節閥.潤滑器的調質機器三件組(FR.L)。
Service Units/Regulator/Filter/Lubricator

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

■ 組成零件表
No.名稱材質
附過濾器減壓閥MSFR
潤滑器MSRR
支撐座ADC12
附件ADC12
內六角孔螺栓SCM435
墊圈NBR
  排水閥的壓力在0.05MPa以下會自動排出。

規格表

型式
MSFRAF8A
型式Rc
(PT)
過濾度
(μm)
使用壓力範圍
MPa
設定壓力範圍
MPa
耐壓力
MPa
儲油量
(cm3)
最小滴下流量
(ℓ/min)
建議用油環境溫度範圍
(℃)
使用
流體
質量
(g)
NT$基準單價
TypeNo.1〜4 pcs
MSFRRR8A1/450.05〜1.00.05〜0.851.55550渦輪機油 1級
(ISO VG32)
5〜60空氣780
10A3/860
   最小滴下流量表示一次側壓力為0.5MPa時的流量。(ANR)
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
MSFRRR8A
MSFRRR10A
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS連接口徑 使用環境 設定壓力範圍
(MPa)
潤滑器 滴下最小流量
(l/min)
No.(No.)
2天~ 10Rc1/4空氣動力工具0.05~0.85508A
2天~ 10Rc3/8空氣動力工具0.05~0.856010A

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

調節閥組件組合 過濾器付調節閥+潤滑器 壓縮空氣品質 一般乾燥空氣 過濾器 過濾度 5μm
釋放結構 釋放 流動方向 標準流程(左→右) 最高使用壓力(MPa) 1.0
杯體材質 PC 杯體導引 潤滑器 儲油量(cm3) 55
質量(g) 780 環境溫度範圍(℃) 5~60 使用壓力範圍(MPa) 0.05~1.0

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務