(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

氣流噴嘴 外螺牙、內螺牙型/斜紋壓紋型/連接頭方塊型

氣流噴嘴 外螺牙、內螺牙型/斜紋壓紋型/連接頭方塊型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 氣流噴嘴 外螺牙、內螺牙型/斜紋壓紋型/連接頭方塊型
  • 氣流噴嘴 外螺牙、內螺牙型/斜紋壓紋型/連接頭方塊型
  • 氣流噴嘴 外螺牙、內螺牙型/斜紋壓紋型/連接頭方塊型
  • 氣流噴嘴 外螺牙、內螺牙型/斜紋壓紋型/連接頭方塊型

Air Blow Nozzles/Threaded/Tapped/Knurling Crisscross/Terminal Block

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外螺牙內螺牙斜紋壓紋連接頭方塊材質硬度
退火無退火退火無退火退火退火
L尺寸固定ABNZABNZNABNZMABNZMNABNKABTA本體・圓管
SUS304
退火HV200以下
無退火HV250〜380
L尺寸指定ABNZLABNZNLABNZMLABNZMNLABNXABTAL

規格表

型式dL
ABNZ5
ABNZNL5
ABNZL5


1.5
2.0
1.0


100
65
149
■外螺牙型・內螺牙型
型式dLb螺牙
尺寸
R/Rc(PT)
D1L1TH1(H2)DL尺寸固定NT$基準單價L尺寸指定NT$基準單價
TypeNo.L尺寸固定L尺寸指定
單位1mm
外螺牙內螺牙外螺牙內螺牙
ABNZABNZNABNZMABNZMNABNZLABNZNLABNZMLABNZMNL
(L尺寸固定)
ABNZ
ABNZN
ABNZM
ABNZMN

(L尺寸指定)
ABNZL
ABNZNL
ABNZML
ABNZMNL
31.0100
150
(*僅限150)
20〜99
(*僅限
20~149
0.5M349.542.576.97
1.50.8
2.01.0
51.00.5M578.1
1.50.8
2.01.0
2.51.5
3.02.0
61.00.5M6595389.29
1.50.8
2.01.0
2.51.5
3.02.0
0.51.025〜990.51/1678841011.5
1.50.8
2.01.0
2.51.5
3.02.0
14.0100
200
30〜1993.01/88961213.8
5.04.0
6.05.0
■斜紋壓紋型
型式dLb1b2螺牙
尺寸
R(PT)
NT$基準單價
TypeNo.L尺寸固定L尺寸指定
指定單位1mm
L尺寸固定L尺寸指定
ABNKABNX
(L尺寸固定)
ABNK

(L尺寸指定)
ABNX
51.010020〜990.52.0M5
1.51.02.0
2.01.02.0
2.51.52.3
3.02.02.8
14.03.03.01/8
5.04.04.0
6.05.05.0
■連接頭方塊型
型式dLbNT$基準單價
TypeNo.L尺寸固定L尺寸指定
指定單位1mm
L尺寸固定L尺寸指定
ABTAABTAL
(L尺寸固定)
ABTA
(L尺寸指定)
ABTAL
51.010020〜990.5
1.50.8
2.01.0
2.51.5
3.02.0

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ABNK1-4.0-100
ABNK1-5.0-100
ABNK1-6.0-100
ABNK5-1.0-100
ABNK5-1.5-100
ABNK5-2.0-100
ABNK5-2.5-100
ABNK5-3.0-100
ABNX1-4.0-[20-99/1]
ABNX1-5.0-[20-99/1]
ABNX1-6.0-[20-99/1]
ABNX5-1.0-[20-99/1]
ABNX5-1.5-[20-99/1]
ABNX5-2.0-[20-99/1]
ABNX5-2.5-[20-99/1]
ABNX5-3.0-[20-99/1]
ABNZ0.5-1.0-100
ABNZ0.5-1.5-100
ABNZ0.5-2.0-100
ABNZ0.5-2.5-100
ABNZ0.5-3.0-100
ABNZ1-4.0-100
ABNZ1-4.0-200
ABNZ1-5.0-100
ABNZ1-5.0-200
ABNZ1-6.0-100
ABNZ1-6.0-200
ABNZ3-1.0-100
ABNZ3-1.0-150
ABNZ3-1.5-100
ABNZ3-1.5-150
ABNZ3-2.0-100
ABNZ3-2.0-150
ABNZ5-1.0-100
ABNZ5-1.0-150
ABNZ5-1.5-100
ABNZ5-1.5-150
ABNZ5-2.0-100
ABNZ5-2.0-150
ABNZ5-2.5-100
ABNZ5-2.5-150
ABNZ5-3.0-100
ABNZ5-3.0-150
ABNZ6-1.0-100
ABNZ6-1.0-150
ABNZ6-1.5-100
ABNZ6-1.5-150
ABNZ6-2.0-100
ABNZ6-2.0-150
ABNZ6-2.5-100
ABNZ6-2.5-150
ABNZ6-3.0-100
ABNZ6-3.0-150
ABNZL0.5-1.0-[25-99/1]
ABNZL0.5-1.5-[25-99/1]
ABNZL0.5-2.0-[25-99/1]
ABNZL0.5-2.5-[25-99/1]
ABNZL0.5-3.0-[25-99/1]
ABNZL1-4.0-[30-99/1]
ABNZL1-4.0-[101-199/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.徑 1 噴嘴外徑 D(或是d)
(φ)
長度 L
(mm)
螺牙形狀 退火有無
6天~ 101(R1/8)4100斜紋壓紋
4天~ 101(R1/8)5.0100斜紋壓紋
4天~ 101(R1/8)6100斜紋壓紋
6天~ 105(M5)1100斜紋壓紋
4天~ 105(M5)1.5100斜紋壓紋
4天~ 105(M5)2100斜紋壓紋
6天~ 105(M5)2.5100斜紋壓紋
4天~ 105(M5)3100斜紋壓紋
6天~ 101(R1/8)420 ~ 99斜紋壓紋
6天~ 101(R1/8)5.020 ~ 99斜紋壓紋
6天~ 101(R1/8)620 ~ 99斜紋壓紋
6天~ 105(M5)120 ~ 99斜紋壓紋
6天~ 105(M5)1.520 ~ 99斜紋壓紋
6天~ 105(M5)220 ~ 99斜紋壓紋
6天~ 105(M5)2.520 ~ 99斜紋壓紋
6天~ 105(M5)320 ~ 99斜紋壓紋
6天~ 100.5(R1/16)1100外螺牙
6天~ 100.5(R1/16)1.5100外螺牙
6天~ 100.5(R1/16)2100外螺牙
6天~ 100.5(R1/16)2.5100外螺牙
6天~ 100.5(R1/16)3100外螺牙
4天~ 101(R1/8)4100外螺牙
4天~ 101(R1/8)4200外螺牙
4天~ 101(R1/8)5.0100外螺牙
4天~ 101(R1/8)5.0200外螺牙
4天~ 101(R1/8)6100外螺牙
4天~ 101(R1/8)6200外螺牙
當日可能 103(M3)1100外螺牙
4天~ 103(M3)1150外螺牙
當日可能 103(M3)1.5100外螺牙
4天~ 103(M3)1.5150外螺牙
4天~ 103(M3)2100外螺牙
4天~ 103(M3)2150外螺牙
當日可能 105(M5)1100外螺牙
4天~ 105(M5)1150外螺牙
當日可能 105(M5)1.5100外螺牙
4天~ 105(M5)1.5150外螺牙
當日可能 105(M5)2100外螺牙
4天~ 105(M5)2150外螺牙
當日可能 105(M5)2.5100外螺牙
4天~ 105(M5)2.5150外螺牙
當日可能 105(M5)3100外螺牙
4天~ 105(M5)3150外螺牙
4天~ 106(M6)1100外螺牙
6天~ 106(M6)1150外螺牙
4天~ 106(M6)1.5100外螺牙
6天~ 106(M6)1.5150外螺牙
4天~ 106(M6)2100外螺牙
6天~ 106(M6)2150外螺牙
4天~ 106(M6)2.5100外螺牙
6天~ 106(M6)2.5150外螺牙
4天~ 106(M6)3100外螺牙
4天~ 106(M6)3150外螺牙
6天~ 100.5(R1/16)125 ~ 99外螺牙
6天~ 100.5(R1/16)1.525 ~ 99外螺牙
6天~ 100.5(R1/16)225 ~ 99外螺牙
6天~ 100.5(R1/16)2.525 ~ 99外螺牙
6天~ 100.5(R1/16)325 ~ 99外螺牙
6天~ 101(R1/8)430 ~ 99外螺牙
6天~ 101(R1/8)4101 ~ 199外螺牙

Loading...

規格概要

d=1.0〜3.0的退火圓管可用手彎折(不適用於d=4.0以上)。
最小彎曲半徑以外徑×3為參考值,彎折時請謹慎進行。
無退火圓管請以直管的方式使用。
圓管可用工業用裁切器一邊轉動一邊切割。
因銲接時會受熱,本體有可能變色。

基本資訊

噴霧形狀 點狀 材質 SUS304 角度調整 可角度調整 / 直柱
型式 吹氣噴嘴 使用流體 壓縮空氣

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767