(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

氣壓用歧管塊 -縱向貫穿孔・L字孔型- 間距指定

氣壓用歧管塊 -縱向貫穿孔・L字孔型- 間距指定

可追加G(PF)螺牙。
Manifold Blocks - Pneumatic - Lateral Through Hole, L-Shaped Hole

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理最高使用壓力
間距(P)固定間距(P)指定
25方形30×40方形50方形25方形30×40方形50方形
BMUACBMUAFBMUALBMUACPBMUAFPBMUALP鋁合金1MPa≒10kgf/cm2以下
BMUACABMUAFABMUALABMUACAPBMUAFAPBMUALAP白色陽極處理

規格表

型式QRGKP
Type變更安裝孔形狀排數
BMUAC
BMUAFP
G−BMUAFP
T
ZT
ZT
2
3
3


Q1
Q1
Q1


R5
R1
R1


G1
G2
G2


K1
K2
K2



P40
P40


(G螺牙)
型式選擇Rc(PT),NPT,M(粗螺紋)間距 P間距數
N
Q・R・G・K
螺牙總數
ABEFXY安裝孔
Type變更安裝孔形狀排數Q・R・G・K固定型指定型單位1mmM
(25方形)T(攻牙)11(1/8)
M3
(M3)
M4(M4)
5(M5)
0425252012.5104M5
間距固定
BMUAC

BMUACA
間距指定
BMUACP

BMUACAP
215155016
328
4310
5412
6514
71540616
81535718
(30×40方形)ZB(反面沉頭孔)


NA(貫穿孔)


T(攻牙)


ZT(沉頭攻牙)
11(1/8)
2
(1/4)
5
(M5)
1N(NPT1/8)
2N
(NPT1/4)
04304020207.57M5
間距固定
BMUAF

BMUAFA
間距指定
BMUAFP

BMUAFAP
230205016
328
4310
5412
6514
71540616
81535718
(50方形)12(1/4)
3
(3/8)
4
(1/2)
04505025258.58.5M8
間距固定
BMUAL

BMUALA
間距指定
BMUALP

BMUALAP
240356016
328
4310
5412
6514
訂購時於型號前加上"G-"即可變更為G(PF)螺牙。(例:G-BMUAF)訂購方法請參照訂購範例。
Q・R・G・K請指定( )前的1・2・3・4・5・M3・M4・1N・2N。 間距指定型無法選擇排數1。
指定間距時,請注意安裝接頭所需的尺寸。 排數6・8時在L/2處有安裝孔,排數7時左側數來第2・3氣孔、5・6氣孔的P/2處也有安裝孔。
選擇符號25方形・30×40方形的排數7・8時,G・K無法選擇M3・M4・5(M5)。 25方形・30×40方形間距指定型的G・K無法選擇M3・M4・5(M5)。
排數間距(P)固定 NT$基準單價間距(P)指定 NT$基準單價
25方形30×40方形50方形25方形30×40方形50方形
BMUACBMUACABMUAFBMUAFABMUALBMUALABMUACPBMUACAPBMUAFPBMUAFAPBMUALPBMUALAP
1
2
3
4
5
6
7
8

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BMUAC1-Q[1,​5]-R[1,​5]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMUAC1-Q[1,​5]-R[1,​5]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMUAC1-Q[1,​5]-R[1,​5]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMUAC1-Q[1,​5]-R[1,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMUAC1-Q[1,​5]-RM[3,​4]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMUAC1-Q[1,​5]-RM[3,​4]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMUAC1-Q[1,​5]-RM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMUAC1-Q[1,​5]-RM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMUAC1-QM[3,​4]-R[1,​5]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMUAC1-QM[3,​4]-R[1,​5]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMUAC1-QM[3,​4]-R[1,​5]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMUAC1-QM[3,​4]-R[1,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMUAC1-QM[3,​4]-RM[3,​4]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMUAC1-QM[3,​4]-RM[3,​4]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMUAC1-QM[3,​4]-RM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMUAC1-QM[3,​4]-RM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMUAC2-Q[1,​5]-R[1,​5]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMUAC2-Q[1,​5]-R[1,​5]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMUAC2-Q[1,​5]-R[1,​5]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMUAC2-Q[1,​5]-R[1,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMUAC2-Q[1,​5]-RM[3,​4]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMUAC2-Q[1,​5]-RM[3,​4]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMUAC2-Q[1,​5]-RM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMUAC2-Q[1,​5]-RM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMUAC2-QM[3,​4]-R[1,​5]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMUAC2-QM[3,​4]-R[1,​5]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMUAC2-QM[3,​4]-R[1,​5]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMUAC2-QM[3,​4]-R[1,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMUAC2-QM[3,​4]-RM[3,​4]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMUAC2-QM[3,​4]-RM[3,​4]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMUAC2-QM[3,​4]-RM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMUAC2-QM[3,​4]-RM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMUAC3-Q[1,​5]-R[1,​5]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMUAC3-Q[1,​5]-R[1,​5]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMUAC3-Q[1,​5]-R[1,​5]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMUAC3-Q[1,​5]-R[1,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMUAC3-Q[1,​5]-RM[3,​4]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMUAC3-Q[1,​5]-RM[3,​4]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMUAC3-Q[1,​5]-RM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMUAC3-Q[1,​5]-RM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMUAC3-QM[3,​4]-R[1,​5]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMUAC3-QM[3,​4]-R[1,​5]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMUAC3-QM[3,​4]-R[1,​5]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMUAC3-QM[3,​4]-R[1,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMUAC3-QM[3,​4]-RM[3,​4]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMUAC3-QM[3,​4]-RM[3,​4]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMUAC3-QM[3,​4]-RM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMUAC3-QM[3,​4]-RM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMUAC4-Q[1,​5]-R[1,​5]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMUAC4-Q[1,​5]-R[1,​5]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMUAC4-Q[1,​5]-R[1,​5]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMUAC4-Q[1,​5]-R[1,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMUAC4-Q[1,​5]-RM[3,​4]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMUAC4-Q[1,​5]-RM[3,​4]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMUAC4-Q[1,​5]-RM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMUAC4-Q[1,​5]-RM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMUAC4-QM[3,​4]-R[1,​5]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMUAC4-QM[3,​4]-R[1,​5]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMUAC4-QM[3,​4]-R[1,​5]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMUAC4-QM[3,​4]-R[1,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS形狀 表面處理 滑塊尺寸
(mm)
排數
(排)
螺牙尺寸/種類 安裝孔形狀變更 間距 P
(mm)
間距固定/指定 圖面G部螺牙徑PT/PF,選擇M(粗螺紋) [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 圖面G部螺牙徑選擇M(粗螺紋) [GM] 3(M3) 4(M4) 圖面G部螺牙徑選擇NPT [G] 圖面K部螺牙徑PT/PF,選擇M(粗螺紋) [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 圖面K部螺牙徑選擇M(粗螺紋) [KM] 3(M3) 4(M4) 圖面K部螺牙徑選擇NPT [K] 圖面Q部螺牙徑PT/PF,選擇M(粗螺紋) [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 圖面Q部螺牙徑選擇M(粗螺紋) [QM] 3(M3) 4(M4) 圖面Q部螺牙徑選擇NPT [Q] 圖面R部螺牙徑PT/PF,選擇M(粗螺紋) [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 圖面R部螺牙徑選擇M(粗螺紋) [RM] 3(M3) 4(M4) 圖面R部螺牙徑選擇NPT [R]
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×251基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5--
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×251基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型1 ~ 5---3 ~ 4-1 ~ 5--1 ~ 5--
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×251基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型-3 ~ 4-1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5--
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×251基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型-3 ~ 4--3 ~ 4-1 ~ 5--1 ~ 5--
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×251基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5---3 ~ 4-
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×251基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型1 ~ 5---3 ~ 4-1 ~ 5---3 ~ 4-
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×251基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型-3 ~ 4-1 ~ 5--1 ~ 5---3 ~ 4-
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×251基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型-3 ~ 4--3 ~ 4-1 ~ 5---3 ~ 4-
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×251基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型1 ~ 5--1 ~ 5---3 ~ 4-1 ~ 5--
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×251基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型1 ~ 5---3 ~ 4--3 ~ 4-1 ~ 5--
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×251基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型-3 ~ 4-1 ~ 5---3 ~ 4-1 ~ 5--
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×251基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型-3 ~ 4--3 ~ 4--3 ~ 4-1 ~ 5--
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×251基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型1 ~ 5--1 ~ 5---3 ~ 4--3 ~ 4-
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×251基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型1 ~ 5---3 ~ 4--3 ~ 4--3 ~ 4-
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×251基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型-3 ~ 4-1 ~ 5---3 ~ 4--3 ~ 4-
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×251基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型-3 ~ 4--3 ~ 4--3 ~ 4--3 ~ 4-
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×252基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5--
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×252基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型1 ~ 5---3 ~ 4-1 ~ 5--1 ~ 5--
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×252基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型-3 ~ 4-1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5--
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×252基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型-3 ~ 4--3 ~ 4-1 ~ 5--1 ~ 5--
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×252基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5---3 ~ 4-
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×252基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型1 ~ 5---3 ~ 4-1 ~ 5---3 ~ 4-
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×252基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型-3 ~ 4-1 ~ 5--1 ~ 5---3 ~ 4-
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×252基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型-3 ~ 4--3 ~ 4-1 ~ 5---3 ~ 4-
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×252基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型1 ~ 5--1 ~ 5---3 ~ 4-1 ~ 5--
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×252基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型1 ~ 5---3 ~ 4--3 ~ 4-1 ~ 5--
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×252基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型-3 ~ 4-1 ~ 5---3 ~ 4-1 ~ 5--
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×252基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型-3 ~ 4--3 ~ 4--3 ~ 4-1 ~ 5--
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×252基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型1 ~ 5--1 ~ 5---3 ~ 4--3 ~ 4-
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×252基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型1 ~ 5---3 ~ 4--3 ~ 4--3 ~ 4-
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×252基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型-3 ~ 4-1 ~ 5---3 ~ 4--3 ~ 4-
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×252基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型-3 ~ 4--3 ~ 4--3 ~ 4--3 ~ 4-
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×253基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5--
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×253基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型1 ~ 5---3 ~ 4-1 ~ 5--1 ~ 5--
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×253基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型-3 ~ 4-1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5--
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×253基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型-3 ~ 4--3 ~ 4-1 ~ 5--1 ~ 5--
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×253基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5---3 ~ 4-
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×253基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型1 ~ 5---3 ~ 4-1 ~ 5---3 ~ 4-
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×253基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型-3 ~ 4-1 ~ 5--1 ~ 5---3 ~ 4-
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×253基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型-3 ~ 4--3 ~ 4-1 ~ 5---3 ~ 4-
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×253基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型1 ~ 5--1 ~ 5---3 ~ 4-1 ~ 5--
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×253基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型1 ~ 5---3 ~ 4--3 ~ 4-1 ~ 5--
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×253基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型-3 ~ 4-1 ~ 5---3 ~ 4-1 ~ 5--
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×253基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型-3 ~ 4--3 ~ 4--3 ~ 4-1 ~ 5--
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×253基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型1 ~ 5--1 ~ 5---3 ~ 4--3 ~ 4-
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×253基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型1 ~ 5---3 ~ 4--3 ~ 4--3 ~ 4-
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×253基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型-3 ~ 4-1 ~ 5---3 ~ 4--3 ~ 4-
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×253基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型-3 ~ 4--3 ~ 4--3 ~ 4--3 ~ 4-
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×254基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5--
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×254基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型1 ~ 5---3 ~ 4-1 ~ 5--1 ~ 5--
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×254基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型-3 ~ 4-1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5--
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×254基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型-3 ~ 4--3 ~ 4-1 ~ 5--1 ~ 5--
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×254基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5---3 ~ 4-
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×254基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型1 ~ 5---3 ~ 4-1 ~ 5---3 ~ 4-
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×254基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型-3 ~ 4-1 ~ 5--1 ~ 5---3 ~ 4-
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×254基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型-3 ~ 4--3 ~ 4-1 ~ 5---3 ~ 4-
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×254基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型1 ~ 5--1 ~ 5---3 ~ 4-1 ~ 5--
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×254基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型1 ~ 5---3 ~ 4--3 ~ 4-1 ~ 5--
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×254基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型-3 ~ 4-1 ~ 5---3 ~ 4-1 ~ 5--
5天~ 10橫向貫穿孔・L字孔型25×254基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙}無指定(貫穿)15固定型-3 ~ 4--3 ~ 4--3 ~ 4-1 ~ 5--
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS形狀 表面處理 滑塊尺寸
(mm)
排數
(排)
螺牙尺寸/種類 安裝孔形狀變更 間距 P
(mm)
間距固定/指定 圖面G部螺牙徑PT/PF,選擇M(粗螺紋) [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 圖面G部螺牙徑選擇M(粗螺紋) [GM] 3(M3) 4(M4) 圖面G部螺牙徑選擇NPT [G] 圖面K部螺牙徑PT/PF,選擇M(粗螺紋) [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 圖面K部螺牙徑選擇M(粗螺紋) [KM] 3(M3) 4(M4) 圖面K部螺牙徑選擇NPT [K] 圖面Q部螺牙徑PT/PF,選擇M(粗螺紋) [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 圖面Q部螺牙徑選擇M(粗螺紋) [QM] 3(M3) 4(M4) 圖面Q部螺牙徑選擇NPT [Q] 圖面R部螺牙徑PT/PF,選擇M(粗螺紋) [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 圖面R部螺牙徑選擇M(粗螺紋) [RM] 3(M3) 4(M4) 圖面R部螺牙徑選擇NPT [R]

Loading...

基本資訊

材質 鋁合金 用途 氣壓用