(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
對應20~100個的大批量!可追加G(PF)螺牙。
Manifold Blocks - Pneumatic - Lateral Through Hole, Vertical Semi-Through Hole
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 材質 | 表面處理 | 最高使用壓力 | ||||||
間距(P)固定 | 間距(P)指定 | ||||||||
15方形 | 25方形 | 30×40方形 | 50方形 | 25方形 | 30×40方形 | 50方形 | |||
− | BMRAC | BMRAF | BMRAL | BMRACP | BMRAFP | BMRALP | 鋁合金 | − | 1MPa≒10kgf/cm2以下 |
BMRASA | BMRACA | BMRAFA | BMRALA | BMRACAP | BMRAFAP | BMRALAP | 白色陽極處理 |
型式 | − | R | − | G | − | K | − | P | ||||||
Type | 變更安裝孔形狀 | 排數 | ||||||||||||
BMRAC BMRAFP G−BMRAFP | T ZT ZT | 2 3 3 | − − − | R5 R1 R1 | − − − | G1 G2 G2 | − − − | K1 K2 K2 | − − | P40 P40 | (G螺牙) |
型式 | 選擇Rc(PT),NPT,M(粗螺紋) | 間距 P | 間距數 N | R・G・K 螺牙總數 | A | B | E | F | X | Y | 安裝孔 | ||||
Type | 變更安裝孔形狀 | 排數 | R・G・K | 固定型 | 指定型單位1mm | M | |||||||||
(15方形) | T(攻牙) | 1 | M3(M3) M4(M4) 5(M5) | 15 | − | 0 | 3 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 3.5 | M4 | |
間距固定 BMRASA | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
3 | 2 | 5 | |||||||||||||
4 | 3 | 6 | |||||||||||||
5 | 4 | 7 | |||||||||||||
6 | 5 | 8 | |||||||||||||
7 | 6 | 9 | |||||||||||||
8 | 7 | 10 | |||||||||||||
(25方形) | 1 | 1(1/8) M3(M3)※ M4(M4)※ 5(M5)※ | 15 | 15〜50 | 0 | 3 | 25 | 25 | 20 | 12.5 | 10 | 4 | M5 | ||
間距固定 BMRAC BMRACA | 間距指定 BMRACP BMRACAP | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
3 | 2 | 5 | |||||||||||||
4 | 3 | 6 | |||||||||||||
5 | 4 | 7 | |||||||||||||
6 | 5 | 8 | |||||||||||||
7※ | 15〜40 | 6 | 9 | ||||||||||||
8※ | 15〜35 | 7 | 10 | ||||||||||||
(30×40方形) | NA(貫穿孔) T(攻牙) ZT(沉頭攻牙) | 1 | 1(1/8) 2(1/4) 5(M5)※ 1N(NPT1/8) 2N(NPT1/4) | 30 | 20〜50 | 0 | 3 | 30 | 40 | 20 | 20 | 7.5 | 7 | M5 | |
間距固定 BMRAF BMRAFA | 間距指定 BMRAFP BMRAFAP | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
3 | 2 | 5 | |||||||||||||
4 | 3 | 6 | |||||||||||||
5 | 4 | 7 | |||||||||||||
6 | 5 | 8 | |||||||||||||
7※ | 15〜40 | 6 | 9 | ||||||||||||
8※ | 15〜35 | 7 | 10 | ||||||||||||
(50方形) | 1 | 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) | 40 | 35〜60 | 0 | 3 | 50 | 50 | 25 | 25 | 8.5 | 8.5 | M8 | ||
間距固定 BMRAL BMRALA | 間距指定 BMRALP BMRALAP | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
3 | 2 | 5 | |||||||||||||
4 | 3 | 6 | |||||||||||||
5 | 4 | 7 | |||||||||||||
6 | 5 | 8 |
排數 | 間距(P)固定 NT$基準單價 | 間距(P)指定 NT$基準單價 | |||||||||||
15方形 | 25方形 | 30×40方形 | 50方形 | 25方形 | 30×40方形 | 50方形 | |||||||
BMRASA | BMRAC | BMRACA | BMRAF | BMRAFA | BMRAL | BMRALA | BMRACP | BMRACAP | BMRAFP | BMRAFAP | BMRALP | BMRALAP | |
1 | − | − | − | − | − | − | |||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | − | − | − | − | |||||||||
8 | − | − | − | − |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
BMRAC1-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC1-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC1-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC1-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC1-RM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC1-RM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC1-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC1-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC2-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC2-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC2-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC2-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC2-RM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC2-RM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC2-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC2-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC3-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC3-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC3-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC3-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC3-RM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC3-RM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC3-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC3-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC4-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC4-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC4-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC4-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC4-RM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC4-RM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC4-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC4-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC5-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC5-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC5-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC5-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC5-RM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC5-RM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC5-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC5-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC6-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC6-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC6-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC6-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC6-RM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC6-RM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC6-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC6-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC7-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC7-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC7-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC7-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC7-RM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC7-RM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC7-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC7-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC8-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC8-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC8-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC8-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 表面處理 | 滑塊尺寸 (mm) | 排數 (排) | 螺牙尺寸/種類 | 安裝孔形狀變更 | 間距 P (mm) | 間距固定/指定 | 圖面G部螺牙徑PT/PF,選擇M(粗螺紋) [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | 圖面G部螺牙徑選擇M(粗螺紋) [GM] 3(M3) 4(M4) | 圖面G部螺牙徑選擇NPT [G] | 圖面K部螺牙徑PT/PF,選擇M(粗螺紋) [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | 圖面K部螺牙徑選擇M(粗螺紋) [KM] 3(M3) 4(M4) | 圖面K部螺牙徑選擇NPT [K] | 圖面R部螺牙徑PT/PF,選擇M(粗螺紋) [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | 圖面R部螺牙徑選擇M(粗螺紋) [RM] 3(M3) 4(M4) | 圖面R部螺牙徑選擇NPT [R] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 1 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 1 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | 1 ~ 5 | - | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 1 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 1 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | - | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 1 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | 3 ~ 4 | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 1 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | 1 ~ 5 | - | - | - | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 1 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | 3 ~ 4 | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 1 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | - | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 2 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 2 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | 1 ~ 5 | - | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 2 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 2 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | - | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 2 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | 3 ~ 4 | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 2 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | 1 ~ 5 | - | - | - | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 2 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | 3 ~ 4 | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 2 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | - | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 3 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 3 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | 1 ~ 5 | - | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 3 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 3 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | - | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 3 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | 3 ~ 4 | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 3 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | 1 ~ 5 | - | - | - | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 3 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | 3 ~ 4 | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 3 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | - | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 4 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 4 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | 1 ~ 5 | - | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 4 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 4 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | - | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 4 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | 3 ~ 4 | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 4 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | 1 ~ 5 | - | - | - | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 4 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | 3 ~ 4 | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 4 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | - | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 5 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 5 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | 1 ~ 5 | - | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 5 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 5 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | - | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 5 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | 3 ~ 4 | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 5 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | 1 ~ 5 | - | - | - | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 5 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | 3 ~ 4 | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 5 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | - | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 6 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 6 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | 1 ~ 5 | - | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 6 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 6 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | - | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 6 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | 3 ~ 4 | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 6 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | 1 ~ 5 | - | - | - | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 6 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | 3 ~ 4 | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 6 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | - | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 7 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 7 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | 1 ~ 5 | - | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 7 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 7 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | - | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 7 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | 3 ~ 4 | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 7 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | 1 ~ 5 | - | - | - | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 7 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | 3 ~ 4 | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 7 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | - | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 8 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 8 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | 1 ~ 5 | - | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 8 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
5天~ | 10 | 無 | 25×25 | 8 | 基本螺牙{PT,M(粗螺紋)螺牙} | 無指定(貫穿) | 15 | 固定型 | - | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - |
Loading...
形狀 | 橫向貫穿孔・縱向半貫穿孔型 | 材質 | 鋁合金 | 用途 | 氣壓用 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策