(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

配管型歧管塊 1方向 一端外螺牙・一端內螺牙 (型號表)

配管用歧管

配管型歧管塊 1方向 一端外螺牙・一端內螺牙

內螺牙形狀的配管歧管塊。
Pipe Manifolds - 1 Way Female Threaded Type

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SGMSA40A-2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

配管型歧管塊 1方向 一端外螺牙‧一端內螺牙:關聯圖像
 Type材質表面處理
固定型指定型
T1型T2型T1型T2型
兩端外螺牙SGMSGMSSGMFSGP三價鉻酸鹽
SUMHSUMHFSUMHSFSUS304TP
單邊外螺牙
單邊內螺牙
SGMASGMSASGMAFSGP三價鉻酸鹽
SUMHASUMHHSUMHAFSUMHHFSUS304TP
兩端內螺牙SGMMSGMFMSGP三價鉻酸鹽
SUMHMSUMHFMSUS304TP
※No.50A的管接頭部為SS400。

規格表

型式H(孔數)PSQ
SUMH32A
SGMAF32A
SUMHM20A


3
4
3




P70





S60





Q70

■兩端外螺牙型、一端外螺牙・一端內螺牙型
型式H
(孔數選擇)
P・S・Qd1d2d3Dd
TypeNo.固定型指定型單位1mmRc(PT)R
(PT)
Rc
(PT)
材質:SGP材質:SUS
固定型指定型T1型T2型
T1型
SGM
SUMH
SGMA
SUMHA
T2型
SGMS

SGMSA
SUMHH
T1型
SGMF
SUMHF
SGMAF
SUMHAF
T2型

SUMHSF

SUMHHF
15A2
3
4
5
6
3535(45)1501/81/21/221.716.116.1
20A3535(45)1501/41/83/43/427.221.621.4
25A4040(50)1503/81/4113427.627.2
32A5050(60)1501/23/81 1/41 1/442.735.735.5
40A6060(70)1503/41/21 1/21 1/248.641.641.2
50A1001001501260.552.9
一端外螺牙・一端內螺牙P・S・Q指定型時,僅限Q(內螺牙側)的最小指定尺寸為()內的數值。
P・S・Q請於L=(H-1)×P+S+Q≦700的範圍內指定。 No.50A僅限SGM・SGMF。■兩端內螺牙型
型式H
(孔數選擇)
P・S・Qd1d2Dd
TypeNo.固定型指定型單位1mmRc(PT)Rc(PT)材質:SGP材質:SUS
固定型指定型
T1型
SGMM
SUMHM
T1型
SGMFM
SUMHFM
15A2
3
4
5
6
4535(45)1501/81/221.716.116.1
20A4535(45)1501/43/427.221.621.4
25A5040(50)1503/813427.627.2
32A6050(60)1501/21 1/442.735.735.5
40A7060(70)1503/41 1/248.641.641.2
P・S・Q請於L=(H-1)×P+S+Q≦700的範圍內指定。P・S・Q指定型時,S・Q的最小指定尺寸為()內的數值。
兩端內螺牙型沒有販售T2型。
No.50A僅限SGM・SGMF。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SGMSA40A-2
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS孔數/排數 H 材質(本體) 配管端部形狀 第1口 配管端部形狀 第2口 配管連接 螺牙No. 第1口 配管連接 螺牙No. 第2口 分岔連接 螺牙No. 型式 左端尺寸 S
(mm)
間距 P
(mm)
右端尺寸 Q
(mm)
配管端部形狀
8天~ 102[鋼] SGP[Rc/R螺牙] 外螺牙型(R)[Rc/R螺牙] 內螺牙型(Rc)1 1/2B1 1/2B1/2B孔距固定606060一端外螺牙・一端內螺牙

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 配管型歧管 配管口型 1方向 分岔連接種類 內螺牙型(Rc)

配管型歧管塊 1方向 一端外螺牙・一端內螺牙的型號SGMSA40A-2頁面。
記載關於型號SGMSA40A-2之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 三住的歧管塊主要都是哪些材質?每種材質對應推薦使用流體是什麼?
回答: 有一般結構用鋼,不銹鋼(相當於SUS304),鋁合金等材質。
一般結構用鋼使用於潤滑油、切削油、冷卻液等,※也可用於空氣。
不銹鋼(相當於SUS304)使用於水等,※也可用於油、空氣。
鋁合金使用於空氣等。
質問: 歧管塊的螺絲孔有緊固扭矩要求嗎?
回答: 如果緊固時超過推薦的緊固扭矩,則可能會導致螺紋部損壞,造成外螺紋相互乾擾。
參考緊固扭矩請點擊詳情

本商品分類

型號
SGM15A-5
SGM15A-6
SGM20A-2
SGMSA40A-3
SGMSA40A-4
SGMSA40A-5
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS孔數/排數 H 材質(本體) 配管端部形狀 第1口 配管端部形狀 第2口 配管連接 螺牙No. 第1口 配管連接 螺牙No. 第2口 分岔連接 螺牙No. 型式 左端尺寸 S
(mm)
間距 P
(mm)
右端尺寸 Q
(mm)
配管端部形狀
8天~ 105[鋼] SGP[Rc/R螺牙] 外螺牙型(R)[Rc/R螺牙] 外螺牙型(R)1/2B1/2B1/8B孔距固定353535兩端外螺牙
8天~ 106[鋼] SGP[Rc/R螺牙] 外螺牙型(R)[Rc/R螺牙] 外螺牙型(R)1/2B1/2B1/8B孔距固定353535兩端外螺牙
8天~ 102[鋼] SGP[Rc/R螺牙] 外螺牙型(R)[Rc/R螺牙] 外螺牙型(R)3/4B3/4B1/4B孔距固定353535兩端外螺牙
8天~ 103[鋼] SGP[Rc/R螺牙] 外螺牙型(R)[Rc/R螺牙] 內螺牙型(Rc)1 1/2B1 1/2B1/2B孔距固定606060一端外螺牙・一端內螺牙
8天~ 104[鋼] SGP[Rc/R螺牙] 外螺牙型(R)[Rc/R螺牙] 內螺牙型(Rc)1 1/2B1 1/2B1/2B孔距固定606060一端外螺牙・一端內螺牙
8天~ 105[鋼] SGP[Rc/R螺牙] 外螺牙型(R)[Rc/R螺牙] 內螺牙型(Rc)1 1/2B1 1/2B1/2B孔距固定606060一端外螺牙・一端內螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767