(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
內螺牙形狀的配管歧管塊。Pipe Manifolds - 1 Way Female Threaded Type
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SGM20A-4
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 材質 | 表面處理 | ||||
固定型 | 指定型 | |||||
T1型 | T2型 | T1型 | T2型 | |||
兩端外螺牙 | SGM | SGMS | SGMF | − | SGP※ | 三價鉻酸鹽 |
SUMH | − | SUMHF | SUMHSF | SUS304TP | − | |
單邊外螺牙 單邊內螺牙 | SGMA | SGMSA | SGMAF | − | SGP※ | 三價鉻酸鹽 |
SUMHA | SUMHH | SUMHAF | SUMHHF | SUS304TP | − | |
兩端內螺牙 | SGMM | − | SGMFM | − | SGP※ | 三價鉻酸鹽 |
SUMHM | − | SUMHFM | − | SUS304TP | − |
型式 | − | H(孔數) | − | P | − | S | − | Q |
SUMH32A SGMAF32A SUMHM20A | − − − | 3 4 3 | − | P70 | − | S60 | − | Q70 |
型式 | H (孔數選擇) | P・S・Q | d1 | d2 | d3 | D | d | |||||||
Type | No. | 固定型 | 指定型單位1mm | Rc(PT) | R (PT) | Rc (PT) | 材質:SGP | 材質:SUS | ||||||
固定型 | 指定型 | T1型 | T2型 | |||||||||||
T1型 SGM SUMH SGMA SUMHA | T2型 SGMS SGMSA SUMHH | T1型 SGMF SUMHF SGMAF SUMHAF | T2型 SUMHSF SUMHHF | 15A | 2 3 4 5 6 | 35 | 35(45)〜150 | 1/8 | − | 1/2 | 1/2 | 21.7 | 16.1 | 16.1 |
20A | 35 | 35(45)〜150 | 1/4 | 1/8 | 3/4 | 3/4 | 27.2 | 21.6 | 21.4 | |||||
25A | 40 | 40(50)〜150 | 3/8 | 1/4 | 1 | 1 | 34 | 27.6 | 27.2 | |||||
32A | 50 | 50(60)〜150 | 1/2 | 3/8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 42.7 | 35.7 | 35.5 | |||||
40A | 60 | 60(70)〜150 | 3/4 | 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 48.6 | 41.6 | 41.2 | |||||
50A | 100 | 100〜150 | 1 | − | 2 | − | 60.5 | 52.9 | − |
型式 | H (孔數選擇) | P・S・Q | d1 | d2 | D | d | ||||
Type | No. | 固定型 | 指定型單位1mm | Rc(PT) | Rc(PT) | 材質:SGP | 材質:SUS | |||
固定型 | 指定型 | |||||||||
T1型 SGMM SUMHM | T1型 SGMFM SUMHFM | 15A | 2 3 4 5 6 | 45 | 35(45)〜150 | 1/8 | 1/2 | 21.7 | 16.1 | 16.1 |
20A | 45 | 35(45)〜150 | 1/4 | 3/4 | 27.2 | 21.6 | 21.4 | |||
25A | 50 | 40(50)〜150 | 3/8 | 1 | 34 | 27.6 | 27.2 | |||
32A | 60 | 50(60)〜150 | 1/2 | 1 1/4 | 42.7 | 35.7 | 35.5 | |||
40A | 70 | 60(70)〜150 | 3/4 | 1 1/2 | 48.6 | 41.6 | 41.2 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型式 | 配管型歧管 | 配管口型 | 1方向 | 分岔連接種類 | 內螺牙型(Rc) |
---|
配管型歧管塊 1方向 一端外螺牙・一端內螺牙的型號SGM20A-4頁面。
記載關於型號SGM20A-4之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SGM15A-5 |
SGM15A-6 |
SGM20A-2 |
SGM20A-5 |
SGM20A-6 |
SGM25A-2 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 孔數/排數 H | 材質(本體) | 配管端部形狀 第1口 | 配管端部形狀 第2口 | 配管連接 螺牙No. 第1口 | 配管連接 螺牙No. 第2口 | 分岔連接 螺牙No. | 型式 | 左端尺寸 S (mm) | 間距 P (mm) | 右端尺寸 Q (mm) | 配管端部形狀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | 5 | [鋼] SGP | [Rc/R螺牙] 外螺牙型(R) | [Rc/R螺牙] 外螺牙型(R) | 1/2B | 1/2B | 1/8B | 孔距固定 | 35 | 35 | 35 | 兩端外螺牙 | ||
8天~ | 10 | 6 | [鋼] SGP | [Rc/R螺牙] 外螺牙型(R) | [Rc/R螺牙] 外螺牙型(R) | 1/2B | 1/2B | 1/8B | 孔距固定 | 35 | 35 | 35 | 兩端外螺牙 | ||
8天~ | 10 | 2 | [鋼] SGP | [Rc/R螺牙] 外螺牙型(R) | [Rc/R螺牙] 外螺牙型(R) | 3/4B | 3/4B | 1/4B | 孔距固定 | 35 | 35 | 35 | 兩端外螺牙 | ||
8天~ | 10 | 5 | [鋼] SGP | [Rc/R螺牙] 外螺牙型(R) | [Rc/R螺牙] 外螺牙型(R) | 3/4B | 3/4B | 1/4B | 孔距固定 | 35 | 35 | 35 | 兩端外螺牙 | ||
8天~ | 10 | 6 | [鋼] SGP | [Rc/R螺牙] 外螺牙型(R) | [Rc/R螺牙] 外螺牙型(R) | 3/4B | 3/4B | 1/4B | 孔距固定 | 35 | 35 | 35 | 兩端外螺牙 | ||
8天~ | 10 | 2 | [鋼] SGP | [Rc/R螺牙] 外螺牙型(R) | [Rc/R螺牙] 外螺牙型(R) | 1B | 1B | 3/8B | 孔距固定 | 40 | 40 | 40 | 兩端外螺牙 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策