(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

緩衝泡綿

緩衝泡綿

具有良好的靜音.吸收振動效果。由於十分柔軟,可貼著工件使用。
Safety Protection Materials - Shock Absorbing Foam

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質顏色
本體黏著部
PRGCS壓克力・優力膠・橡膠的共聚發泡體壓克力系
黏著劑
PRGCW

規格表

型式AB
PRGCS3100200
型式A
選擇
B
選擇
NT$基準單價
TypeTB100B200B300B400B500
PRGCS
PRGCW
3100100
200
300
400
500
400
800
5100
400
800
10100
400
800

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PRGCS3-[100,​400,​800]-[100,​200,​300,​400,​500]
PRGCS5-[100,​400,​800]-[100,​200,​300,​400,​500]
PRGCS10-[100,​400,​800]-[100,​200,​300,​400,​500]
PRGCW3-[100,​400,​800]-[100,​200,​300,​400,​500]
PRGCW5-[100,​400,​800]-[100,​200,​300,​400,​500]
PRGCW10-[100,​400,​800]-[100,​200,​300,​400,​500]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS顏色 厚度 T
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
6天~ 103100 ~ 800100 ~ 500
6天~ 105100 ~ 800100 ~ 500
6天~ 1010100 ~ 800100 ~ 500
6天~ 103100 ~ 800100 ~ 500
6天~ 105100 ~ 800100 ~ 500
6天~ 1010100 ~ 800100 ~ 500
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS顏色 厚度 T
(mm)
A
(mm)
B
(mm)

Loading...

  1. 1

規格概要

■特性
項目PRGCSPRGCW
密度0.32g/cm3
拉伸強度4.5kg/cm2
伸展度250%
反彈彈性率0.1%以下
■特長
・消音・震動吸收性優異。
因為柔軟,可自由貼在圓管等彎曲面上。
重量輕且呈板狀,可以貼在大範圍的面上。
最適合用於保護人體,在重要的部分可多重黏貼。
黏著力(90°剝離):19.6N/25mm寬(貼於SUS304時)

基本資訊

材質 壓克力・優力膠・橡膠的共聚發泡體

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引