(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

防靜電用橡膠墊-標準型/高導電型-

防靜電用橡膠墊-標準型/高導電型-

體積固有電阻值為10的5次方~8次方的導電橡膠
Antistatic Rubber Sheets

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

防靜電用橡膠板 -標準型/高導電型-:關聯圖像
Type材質顏色黏著劑
(黏著型)
無黏著型黏著型
RBDBBRBDBBTCR合成橡膠導電性黏著劑
RBDGGRBDGGTNBR合成橡膠
RBDGBRBDGBT
RBDHBRBDHBT導電性NBR高導電性黏著劑
RBDGBT型的黑色側為黏著面。

規格表

■標準型
型式ABT
RBDBB200010002
■高導電型
型式AB
RBDHB2200100
■標準型
型式指定單位10mm選擇
T
AB
RBDBB‧RBDBBT5050005010001
2
3
RBDGG‧RBDGGT1
2
RBDGB‧RBDGBT2
■高導電型
型式選擇單位1mm(A≧B)
TypeTAB
RBDHB
RBDHBT
21090010900

防靜電用橡膠板 -標準型/高導電型-:關聯圖像
■標準型
型式TA
(指定單位10mm)
NT$基準單價
B(指定單位10mm)
505005101000
RBDBB
(無黏著型)
150500 
5101000  
10101500  
15102000  
20102500  
25103000  
30103500  
35104000  
40104500  
45105000  
250500 
5101000  
10101500  
15102000  
20102500  
25103000  
30103500  
35104000  
40104500  
45105000  
350500 
5101000  
10101500  
15102000  
20102500  
25103000  
30103500  
35104000  
40104500  
45105000  
RBDBBT
(黏著型)
150500 
5101000  
250500 
5101000  
350500 
5101000  

型式TA
(指定單位10mm)
NT$基準單價
B(指定單位10mm)
505005101000
RBDGG
(無黏著型)
150500 
5101000  
10101500  
15102000  
20102500  
25103000  
30103500  
35104000  
40104500  
45105000  
250500 
5101000  
10101500  
15102000  
20102500  
25103000  
30103500  
35104000  
40104500  
45105000  
RBDGGT
(黏著型)
150500 
5101000  
250500 
5101000  
RBDGB
(無黏著型)
250500 
5101000  
10101500  
15102000  
20102500  
25103000  
30103500  
35104000  
40104500  
45105000  
RBDGBT
(黏著型)
250 500 
5101000  
■高導電型
型式A
(指定單位1mm)
NT$基準單價
B(指定單位1mm)
TypeT10100 101200 201300 301400 401500 501600 601700 701800 801900
RBDHB
(無黏著型)
210100 
101200  
201300   
301400    
401500     
501600      
601700       
701800        
801900         
RBDHBT
(黏著型)
210100 
101200  
201300   
301400    
401500     
501600      
601700       
701800        
801900         

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
RBDBB-[50-5000/10]-[50-1000/10]-[1,​2,​3]
RBDBBT-[50-1000/10]-[50-1000/10]-[1,​2,​3]
RBDGB-[50-5000/10]-[50-1000/10]-2
RBDGBT-[50-1000/10]-[50-1000/10]-2
RBDGG-[50-5000/10]-[50-1000/10]-[1,​2]
RBDGGT-[50-1000/10]-[50-1000/10]-[1,​2]
RBDHB2-[10-900/1]-[10-900/1]
RBDHBT2-[10-900/1]-[10-900/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS本體材質 有無背膠 顏色(外) 顏色(內) T
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
6天~ 10CR合成橡膠無黏著型1 ~ 350 ~ 500050 ~ 1000
6天~ 10CR合成橡膠黏著型1 ~ 350 ~ 100050 ~ 1000
6天~ 10合成橡膠無黏著型250 ~ 500050 ~ 1000
6天~ 10合成橡膠黏著型250 ~ 100050 ~ 1000
6天~ 10合成橡膠無黏著型1 ~ 250 ~ 500050 ~ 1000
6天~ 10合成橡膠黏著型1 ~ 250 ~ 100050 ~ 1000
6天~ -導電性NBR無黏著型210 ~ 90010 ~ 900
6天~ -導電性NBR黏著型210 ~ 90010 ~ 900

Loading...

  1. 1

規格概要

■特性
項目單位RBDBBRBDGGRBDGBRBDHB
比重1.351.321.341.35
硬度蕭氏硬度A7065
伸展度380670460500
拉伸強度MPa10.211.19.68.1
撕裂強度N/mm303436
體積固有電阻率Ω・cm2.0×1056.86×1081.73×108100
測定方法以 JIS K 6301為標準。
上述的數值為測定值的其中一例,並非保證值。
■導電性黏著劑數據
項目單位導電性黏著劑
RBDBBT・RBDGGT・RBDGBT
高導電性黏著劑
RBDHBT
厚度mm0.09
(鋁基材:0.03)
0.03
※黏著力gf/20mmSUS1150SUS700
ABS1350
PP1200
保持力H(70℃ 1kg)24<
電阻值Ω1020.05
※180°剝離黏著力 23℃×1H(gf/20mm)
上述的數值為測定值的其中一例,並非保證值。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767