(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Type | 材質 | |
固定座 | 刷具 | |
EBRS | A1050P | SUS304(12μm) |
型式 | − | L |
EBRS10 | − | 500 |
型式 | L 指定單位1mm | NT$基準單價 | |||||
Type | H | L50〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜400 | L401〜500 | |
EBRS | 10 | 50〜500 | |||||
20 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
EBRS10-[50-500/1] |
EBRS20-[50-500/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 高度 H (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|
7天~ | 10 | 10 | 50 ~ 500 | ||
7天~ | 10 | 20 | 50 ~ 500 |
Loading...
型式 | 除靜電刷 | T(mm) | 1 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策