(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

除靜電膠帶

除靜電膠帶

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Neutralization Tapes
【特色】用於消除紙板或膠膜等物體上靜電的膠帶。
【材質】鍍銅聚酯合成纖維。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質
ELTA①鍍銀聚酯纖維
②導電性壓克力黏著層

規格表

型式L
ELTA10500
型式L
指定單位1mm
TNT$基準單價
TypeWL20100L101200L201300L301400L401500
ELTA10205000.6
25
50

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ELTA10-[20-500/1]
ELTA25-[20-500/1]
ELTA50-[20-500/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS寬度 W
(mm)
L
(mm)
6天~ 101020 ~ 500
6天~ 102520 ~ 500
6天~ 105020 ~ 500

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體材質 鍍銅聚酯合成纖維 有無背膠 附背膠 型式 除靜電膠帶
T(mm) 0.6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767