(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Shock Absorbers/Adjustable Dampening
【特色】旋轉下方調整旋鈕,即可輕鬆調整衝擊力。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MAS3625S
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
No. | 材質(本體) | 表面處理 |
0806 | SUS303 | − |
1008・1210・1214・1410 1417・1612・1620・3625 | SUM | 鍍無電 解鎳 |
2016・2530・2725 3035・3650 | STKM12C | |
頂蓋 | 工程塑膠(POM) 3035・3625・3650 為優力膠 | − |
型式 |
MAC1008H |
型式 | 螺桿徑 M×P | 行程 S | 最大吸收能量(E’) | 最大等效 質量 (me’) (kg) | 活塞桿 復位力 (N) | 最大 阻力值 (N) | (L) | (L1) | L2 | ℓ | d | d1 | t | B (二面寬度) | T | MAC | MAS | |||||
每1次 (J) | 每1分鐘 (J) | NT$基準 單價 | NT$折扣單價 | NT$基準 單價 | NT$折扣單價 | |||||||||||||||||
Type | No. | 速度 | 1〜4 pcs | 5 pcs | 1〜4 pcs | 5 pcs | ||||||||||||||||
MAC (附頂蓋) MAS (無頂蓋) | 0806 | M | M8 × 0.75 | 6 | 1.4 | 36.7 | 15 | 9 以下 | 670 | 58 (53) | 41 | 6 | 3 | 6 | 2.5 | 5 | 12.7 (11) | 2 | ||||
1008 | S | M10 × 1.0 | 8 | 1.02 | 58.8 | 90 | 5.88 以下 | 637 | 65.2 (58.9) | 42.2 | 8.7 | 3.5 | 6 | 2.4 | 6.3 | 15 (13) | 3 | |||||
L | 1.47 | 10 | ||||||||||||||||||||
M | 1.76 | |||||||||||||||||||||
H | 2.5 | |||||||||||||||||||||
1210 | S | M12 × 1.0 | 10 | 2.94 | 98 | 100 | 9.8 以下 | 1470 | 84 (76) | 61 | 5 | − | 8 | 3.5 | 8 | 16.2 (14) | 4 | |||||
L | 30 | |||||||||||||||||||||
M | 4.9 | |||||||||||||||||||||
H | 4 | |||||||||||||||||||||
1214 | H | 14 | 5.4 | 30 | 12.7 以下 | 1156 | 92 (84) | 59.5 | 10.5 | 5 | ||||||||||||
1410 | S | M14 × 1.5 | 10 | 3.62 | 147 | 120 | 9.8 以下 | 1813 | 88 (80) | 59 | 11 | 6 | 10 | 19.6 (17) | 6 | |||||||
L | 3.92 | 30 | ||||||||||||||||||||
M | 5.88 | 35 | ||||||||||||||||||||
H | 4.5 | |||||||||||||||||||||
1417 | H | 17 | 14.7 | 176 | 50 | 15.7 以下 | 2646 | 115 (105) | 77.8 | 10.2 | 5 | 4 | 10 | |||||||||
1612 | S | M16 × 1.5 | 12 | 6.3 | 235 | 270 | 14.7 以下 | 2646 | 117 (102) | 75.5 | 14.5 | 4.5 | 13.5 | 5 | 15 | 21.9 (19) | 6 | |||||
L | 9.8 | 50 | ||||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||||||
H | 10 | |||||||||||||||||||||
1620 | H | 20 | 17.6 | 60 | 19.6 以下 | 143 (128) | 93.5 | |||||||||||||||
2016 | S | M20 × 1.5 | 16 | 20 | 343 | 600 | 18.1 以下 | 3528 | 127 (110) | 76 | 18 | 4 | 18 | 6 | 17 | 27.7 (24) | 8 | |||||
L | 29.4 | 300 | ||||||||||||||||||||
M | 200 | |||||||||||||||||||||
H | 120 | |||||||||||||||||||||
2530 | S | M25 × 1.5 | 30 | 23 | 490 | 1100 | 33.2 以下 | 3920 | 173 (155) | 110 | 15 | − | 22 | 8 | 18 | 37 (32) | 10 | |||||
L | 49 | 400 | ||||||||||||||||||||
M | 300 | |||||||||||||||||||||
H | 150 | |||||||||||||||||||||
2725 | S | M27 × 1.5 | 25 | 32 | 539 | 1500 | 27.3 以下 | 6370 | 156 (136) | 91 | 20 | 5 | 23 | 20 | ||||||||
L | 79.3 | 650 | ||||||||||||||||||||
M | 450 | |||||||||||||||||||||
H | 300 | |||||||||||||||||||||
3035 | S | M30 × 1.5 | 35 | 100 | 1176 | 2000 | 44.1 以下 | 16660 | 206.5 (188) | 128 | 25 | 27 | 10 | 18.5 | 41.6 (36) | 14 | ||||||
M | 196 | 1300 | ||||||||||||||||||||
H | 700 | |||||||||||||||||||||
3625 | S | M36 × 1.5 | 25 | 125 | 1500 | 3500 | 100 以下 | 25000 | 155 (150) | 92.5 | 14 | − | 34 | 12 | 5 | 53.1 (46) | 10 | |||||
L | 200 | 2000 | ||||||||||||||||||||
H | 700 | |||||||||||||||||||||
3650 | S | 50 | 235 | 2352 | 6700 | 68.6 以下 | 23520 | 254.5 (235) | 160 | 25 | 5 | 33 | 12 | 19.5 | 15 | |||||||
M | 392 | 2700 | ||||||||||||||||||||
H | 1400 | |||||||||||||||||||||
L尺寸的( )是MAS型。 | kgf・m=J×0.101972 kgf=N×0.101972 |
衝擊速度型 | 衝擊速度範圍 | 最大使用循環 |
超低速用S | 0.08〜0.5m/s | 60cycle/min * |
低速用L | 0.3 〜1 m/s | |
中速用M | 0.3 〜2 m/s | |
高速用H | 0.7 〜3 m/s |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
本體/相關零件 | 本體 | 構造 | 調整型 | 使用環境 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
使用溫度範圍(℃) | -5::70 |
緩衝器 調整型的型號MAS3625S頁面。
記載關於型號MAS3625S之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MAC1008M |
MAC1008S |
MAC1210H |
MAS3650H |
MAS3650M |
MAS3650S |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 行程 (mm) | 安裝螺絲No. (M) | 最大吸收能量 (J) | 油孔形式 | 本體材質 | 最大衝擊速度 (m/s) | 最小衝擊速度 (m/s) | 全長 (mm) | 等效質量 (kgf) | 最大阻力值 (N) | 活塞桿復位力 (N) | 最大使用循環 (cycle/min) | 毎分鐘吸収能量量 (J/min) | 護蓋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | 8 | M10 | 1.76 | 多孔不規則油孔構造 | [鋼] SUM | 2 | 0.3 | 65.2 | 10 | 637 | 5.88 | 60 | 58.8 | 附護蓋 | ||
當日可能 | 10 | 8 | M10 | 1.02 | 單孔油孔構造 | [鋼] SUM | 0.5 | 0.08 | 65.2 | 90 | 637 | 5.88 | 60 | 58.8 | 附護蓋 | ||
當日可能 | 10 | 10 | M12 | 4.9 | 多孔油孔構造 | [鋼] SUM | 3 | 0.7 | 84 | 4 | 1470 | 9.8 | 60 | 98 | 附護蓋 | ||
4天~ | 10 | 50 | M36 | 392 | 多孔油孔構造 | [鋼] STKM12C | 3 | 0.7 | 235 | 1400 | 23520 | 68.6 | 30 | 2352 | 無端蓋 | ||
4天~ | 10 | 50 | M36 | 392 | 多孔不規則油孔構造 | [鋼] STKM12C | 2 | 0.3 | 235 | 2700 | 23520 | 68.6 | 30 | 2352 | 無端蓋 | ||
4天~ | 10 | 50 | M36 | 235 | 單孔油孔構造 | [鋼] STKM12C | 0.5 | 0.08 | 235 | 6700 | 23520 | 68.6 | 30 | 2352 | 無端蓋 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策